Groupes de marchandise
Profil cache rainure/joint de remplissage type B et type I
K1054

Profil cache rainure/joint de remplissage type B et type I

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Type I polypropylène.
Type B polypropylène + TPE.
Finition :Noir ou naturel.Nota :Le profil cache rainure/joint de remplissage en plastique souple a deux applications différentes. En tant que profil cache rainure, il recouvre les rainures des profilés pour les protéger de la poussière et des impuretés. En tant que joint de remplissage, côté ouvert tourné vers l'extérieur, il permet d'accueillir les éléments à surface plane.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1054 Profil cache rainure/joint de remplissage type B et type I 240 kB

Dessins

Profil cache rainure/joint de remplissage type B et type I

Sélection/filtre d'articles

Référence

Couleur
du corps
de base
TypeLargeur
de la
rainure
BB1B2HLongueurÉlément
de
surface
CAOAcc.PrixCommander
K1054.06120351noirI6674,49,120002,0 - 3,5 4,55 €
K1054.06120350natureI6674,49,120002,0 - 3,5 4,55 €
K1054.08120601noirI889,46,69,120002,0 - 6,0 7,34 €
K1054.08140601noirI889,46,61120004,0 - 6,0 3,59 €
K1054.08140600natureI889,46,61120004,0 - 6,0 3,28 €
K1054.10220601noirB1010--1320002,0 - 6,0 4,91 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33