HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Raccord de tube : thermoplastique.
Embase : aluminium.
Tube : aluminium.
Finition :Raccord : noir.
Embase : revêtu de poudre noir.
Tube : naturel.
Nota :Fixation de positionnement pour support d'écran. Raccordement au profilé d'aluminium et au bâti de la machine à l'aide de lardons.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1510_PK Console pour profilés 293 kB

Dessins

Console pour profilés

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFigure

Finition

CAOAcc.PrixCommander
K1510.3004console profilée 38,96 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33