Groupes de marchandise
Support de câble avec tasseau, forme B
K1280_B

Support de câble avec tasseau, forme B

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Polyamide.
Joint torique FPM 70.
Finition :Noir.Nota :Le support de câble sert à fixer les câbles et les flexibles avec un diamètre maximum de 12 mm.

Le montage a lieu via le tasseau intégré après une rotation de 90° dans la rainure profilée. Les câbles sont fixés par le joint torique intégré.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1280_B Support de câble avec tasseau, forme B 254 kB

Dessins

Support de câble avec tasseau, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 2Largeur
de la
rainure
NCAOAcc.PrixCommander
K1280.2108Btype I88 3,64 €
K1280.2208Btype B88 3,64 €
K1280.2210Btype B1010 3,64 €

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33