- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1516Bride droite acier et aluminium similaire à DIN 6314 |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement ou aluminium EN AW-7022.Finition :Acier : peint. Aluminium : naturel.Nota :Pour l’utilisation avec les rondelles concaves il est recommandé d’utiliser la série large K0729 Forme G.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | L | A | B1 | B2 | B3 | E1 | E2 | F kN | pour vis | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1516.06 | acier de traitement | 50 | 10 | 7 | 20 | 8 | 13,5 | 13 | 4,82 | M6 | | | 6,83 € | | K1516.08 | acier de traitement | 60 | 12 | 9 | 25 | 10 | 14,5 | 13 | 8,77 | M8 | | | 8,52 € | | K1516.10 | acier de traitement | 80 | 15 | 11 | 30 | 12 | 20,5 | 19 | 13,9 | M10 | | | 9,41 € | | K1516.12 | acier de traitement | 100 | 20 | 14 | 40 | 14 | 28 | 26 | 20,2 | M12/M14 | | | 11,53 € | | K1516.14 | acier de traitement | 125 | 20 | 14 | 40 | 14 | 28 | 36 | 20,2 | M12/M14 | | | 13,26 € | | K1516.16 | acier de traitement | 125 | 25 | 18 | 50 | 18 | 35 | 27 | 37,8 | M16/M18 | | | 16,12 € | | K1516.18 | acier de traitement | 160 | 25 | 18 | 50 | 18 | 35 | 47 | 37,8 | M16/M18 | | | 21,29 € | | K1516.20 | acier de traitement | 160 | 30 | 22 | 60 | 22 | 41 | 38 | 58,8 | M20/M22 | | | 30,41 € | | K1516.201 | acier de traitement | 200 | 30 | 22 | 60 | 22 | 41 | 58 | 58,8 | M20/M22 | | | 37,87 € | | K1516.24 | acier de traitement | 200 | 30 | 26 | 70 | 26 | 48 | 54 | 84,7 | M24 | | | 43,70 € | | K1516.241 | acier de traitement | 250 | 35 | 26 | 70 | 26 | 48 | 79 | 84,7 | M24 | | | 63,13 € | | K1516.30 | acier de traitement | 250 | 40 | 34 | 80 | 34 | 62 | 66 | 135 | M30/M32 | | | 95,74 € | | K1516.301 | acier de traitement | 315 | 50 | 34 | 80 | 34 | 62 | 96 | 135 | M30/M32 | | | 121,97 € | | K1516.206 | aluminium | 50 | 10 | 7 | 20 | 8 | 13,5 | 13 | 4,82 | M6 | | | 29,15 € | | K1516.208 | aluminium | 60 | 12 | 9 | 25 | 10 | 14,5 | 13 | 8,77 | M8 | | | 30,01 € | | K1516.210 | aluminium | 80 | 15 | 11 | 30 | 12 | 20,5 | 19 | 13,9 | M10 | | | 29,64 € | | K1516.212 | aluminium | 100 | 20 | 14 | 40 | 14 | 28 | 26 | 20,2 | M12/M14 | | | 34,30 € | | K1516.214 | aluminium | 125 | 20 | 14 | 40 | 14 | 28 | 36 | 20,2 | M12/M14 | | | 42,85 € | | K1516.216 | aluminium | 125 | 25 | 18 | 50 | 18 | 35 | 27 | 37,8 | M16/M18 | | | 51,43 € | | K1516.218 | aluminium | 160 | 25 | 18 | 50 | 18 | 35 | 47 | 37,8 | M16/M18 | | | 57,85 € | | K1516.220 | aluminium | 160 | 30 | 22 | 60 | 22 | 41 | 38 | 58,8 | M20/M22 | | | 53,39 € | | K1516.2201 | aluminium | 200 | 30 | 22 | 60 | 22 | 41 | 58 | 58,8 | M20/M22 | | | 70,54 € | | K1516.224 | aluminium | 200 | 30 | 26 | 70 | 26 | 48 | 54 | 84,7 | M24 | | | 84,38 € | | K1516.2241 | aluminium | 250 | 35 | 26 | 70 | 26 | 48 | 79 | 84,7 | M24 | | | 85,90 € | | K1516.230 | aluminium | 250 | 40 | 34 | 80 | 34 | 62 | 66 | 135 | M30/M32 | | | 139,26 € | | K1516.2301 | aluminium | 315 | 50 | 34 | 80 | 34 | 62 | 96 | 135 | M30/M32 | | | 171,44 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|