- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1953Bride ouverte à nez acier et aluminium |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement ou aluminium EN AW-7022.Finition :Acier : peint. Aluminium : naturel.Nota :Pour l’utilisation avec les rondelles concaves il est recommandé d’utiliser la série large K0729 Forme G.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | L1 | A | B1 | B2 | B3 | L2 | L3 | pour vis | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1953.08 | acier de traitement | 100 | 15 | 9 | 30 | 16 | 32 | 18 | M8 | | | 18,36 € | | K1953.10 | acier de traitement | 125 | 20 | 11 | 30 | 20 | 38 | 24 | M10 | | | 24,05 € | | K1953.12 | acier de traitement | 160 | 25 | 14 | 40 | 24 | 47 | 30 | M12/M14 | | | 25,28 € | | K1953.121 | acier de traitement | 200 | 25 | 14 | 40 | 24 | 47 | 30 | M12/M14 | | | 28,78 € | | K1953.16 | acier de traitement | 200 | 30 | 18 | 50 | 28 | 57 | 36 | M16/M18 | | | 37,87 € | | K1953.161 | acier de traitement | 250 | 30 | 18 | 50 | 28 | 57 | 36 | M16/M18 | | | 43,14 € | | K1953.20 | acier de traitement | 250 | 40 | 22 | 60 | 35 | 68 | 45 | M20/M22 | | | 62,04 € | | K1953.201 | acier de traitement | 315 | 40 | 22 | 60 | 35 | 68 | 45 | M20/M22 | | | 79,00 € | | K1953.24 | acier de traitement | 250 | 40 | 26 | 70 | 43 | 83 | 56 | M24 | | | 80,66 € | | K1953.241 | acier de traitement | 315 | 40 | 26 | 70 | 43 | 83 | 56 | M24 | | | 89,72 € | | K1953.30 | acier de traitement | 315 | 50 | 34 | 80 | 50 | 88 | 56 | M30/M32 | | | 122,84 € | | K1953.301 | acier de traitement | 400 | 50 | 34 | 80 | 50 | 88 | 56 | M30/M32 | | | 140,35 € | | K1953.208 | aluminium | 100 | 15 | 9 | 30 | 16 | 32 | 18 | M8 | | | 46,30 € | | K1953.210 | aluminium | 125 | 20 | 11 | 30 | 20 | 38 | 24 | M10 | | | 42,85 € | | K1953.212 | aluminium | 160 | 28 | 14 | 40 | 24 | 47 | 30 | M12/M14 | | | 37,72 € | | K1953.2121 | aluminium | 200 | 36 | 14 | 40 | 24 | 47 | 30 | M12/M14 | | | 57,85 € | | K1953.216 | aluminium | 200 | 36 | 18 | 50 | 28 | 57 | 36 | M16/M18 | | | 69,42 € | | K1953.2161 | aluminium | 250 | 40 | 18 | 50 | 28 | 57 | 36 | M16/M18 | | | 90,16 € | | K1953.220 | aluminium | 250 | 40 | 22 | 60 | 35 | 68 | 45 | M20/M22 | | | 118,30 € | | K1953.2201 | aluminium | 315 | 48 | 22 | 60 | 35 | 68 | 45 | M20/M22 | | | 154,30 € | | K1953.224 | aluminium | 250 | 40 | 26 | 70 | 43 | 83 | 56 | M24 | | | 120,96 € | | K1953.2241 | aluminium | 315 | 48 | 26 | 70 | 43 | 83 | 56 | M24 | | | 167,16 € | | K1953.230 | aluminium | 315 | 50 | 34 | 80 | 50 | 88 | 56 | M30/M32 | | | 161,23 € | | K1953.2301 | aluminium | 400 | 50 | 34 | 80 | 50 | 88 | 56 | M30/M32 | | | 218,14 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|