Groupes de marchandise
Bride droite acier et aluminium DIN 6314
K1516

Bride droite acier et aluminium DIN 6314

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement ou aluminium EN AW-7022.Finition :Acier : peint.
Aluminium : naturel.
Nota :Pour l’utilisation avec les rondelles concaves il est recommandé d’utiliser la série large K0729 Forme G.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1516 Bride droite acier et aluminium DIN 6314 152 kB

Dessins

Bride droite acier et aluminium DIN 6314

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
LAB1B2B3E1E2F
kN
pour
vis
CAOAcc.PrixCommander
K1516.06acier de traitement5010720813,5134,82M6 6,12 €
K1516.08acier de traitement60129251014,5138,77M8 7,64 €
K1516.10acier de traitement801511301220,51913,9M10 8,44 €
K1516.12acier de traitement10020144014282620,2M12/M14 10,34 €
K1516.14acier de traitement12520144014283620,2M12/M14 11,90 €
K1516.16acier de traitement12525185018352737,8M16/M18 14,46 €
K1516.18acier de traitement16025185018354737,8M16/M18 19,10 €
K1516.20acier de traitement16030226022413858,8M20/M22 27,29 €
K1516.201acier de traitement20030226022415858,8M20/M22 33,97 €
K1516.24acier de traitement20030267026485484,7M24 39,20 €
K1516.241acier de traitement25035267026487984,7M24 56,64 €
K1516.30acier de traitement250403480346266135M30/M32 85,90 €
K1516.301acier de traitement315503480346296135M30/M32 109,43 €
K1516.206aluminium5010720813,5134,82M6 26,15 €
K1516.208aluminium60129251014,5138,77M8 26,93 €
K1516.210aluminium801511301220,51913,9M10 26,59 €
K1516.212aluminium10020144014282620,2M12/M14 30,77 €
K1516.214aluminium12520144014283620,2M12/M14 38,45 €
K1516.216aluminium12525185018352737,8M16/M18 46,14 €
K1516.218aluminium16025185018354737,8M16/M18 51,90 €
K1516.220aluminium16030226022413858,8M20/M22 47,90 €
K1516.2201aluminium20030226022415858,8M20/M22 63,29 €
K1516.224aluminium20030267026485484,7M24 75,71 €
K1516.2241aluminium25035267026487984,7M24 77,06 €
K1516.230aluminium250403480346266135M30/M32 124,93 €
K1516.2301aluminium315503480346296135M30/M32 153,80 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33