HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Broches de serrage acier ou Inox avec plaque d'adaptation
K1506

Broches de serrage acier ou Inox avec plaque d'adaptation

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Plaque d'adaptation en acier.
Clavettes de serrage en acier 1.0715 ou Inox 1.4305.
Finition :Plaque d'adaptation zinguée.
Clavettes de serrage brunies ou naturelles.
Nota :Les plaques d'adaptation offrent une compatibilité entre la sauterelle à levier et le gabarit de perçage 3 ou 4, pour les plaques à trame et les plaques avec alésage Ø16 mm, Ø20 mm et Ø28 mm.
Une rotation de la vis CHC permet de serrer les pièces de la broche de serrage dans l'alésage.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1506 Broches de serrage acier ou Inox avec plaque d'adaptation 414 kB

Dessins (aperçu complet)

Broches de serrage acier ou Inox avec plaque d'adaptation

Broche de serrage acier ou Inox avec plaque d'adaptation, forme A

plus d'infos

Dessins

Broche de serrage acier ou Inox avec plaque d'adaptation, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
BB1B2D

D1HH1LL1L2L3L4SSWCAOAcc.PrixCommander
K1506.0016Aacier52132616M530,517,5661130132656 26,48 €
K1506.1020Aacier inoxydable52132620M53421661130132656 29,11 €
K1506.0028Aacier52132628M54128661130132656 34,35 €

Broche de serrage acier ou Inox avec plaque d'adaptation, forme B

plus d'infos

Dessins

Broche de serrage acier ou Inox avec plaque d'adaptation, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
BB1B2D

D1D2HH1LL1L2L3L4SSWCAOAcc.PrixCommander
K1506.0116Bacier5273816M5M630,517,596113073856 27,66 €
K1506.1120Bacier inoxydable5273820M5M6342196113073856 30,28 €
K1506.0128Bacier5273828M5M6412896113073856 35,52 €

Broche de serrage acier ou Inox avec plaque d'adaptation, forme C

plus d'infos

Dessins

Broche de serrage acier ou Inox avec plaque d'adaptation, forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
BB1B2B3B4D

D1D2D3HH1LL1L2L3L4L5L6L7L8SSWCAOAcc.PrixCommander
K1506.0216Cacier52132673816M5M5M630,517,59611301326267383056 32,65 €
K1506.1220Cacier inoxydable52132673820M5M5M634219611301326267383056 35,27 €
K1506.0228Cacier52132673828M5M5M641289611301326267383056 40,51 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33