HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Broche de serrage acier ou Inox avec plaque d'adaptation, forme A
K1506_A

Broche de serrage acier ou Inox avec plaque d'adaptation, forme A

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Plaque d'adaptation en acier.
Clavettes de serrage en acier 1.0715 ou Inox 1.4305.
Finition :Plaque d'adaptation zinguée.
Clavettes de serrage brunies ou naturelles.
Nota :Les plaques d'adaptation offrent une compatibilité entre la sauterelle à levier Kipp et le gabarit de perçage 3, pour les plaques à trame et les plaques avec alésage Ø16 mm, Ø20 mm et Ø28 mm.
Une rotation de la vis CHC permet de serrer les pièces de la broche de serrage dans l'alésage.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1506_A Broche de serrage acier ou Inox avec plaque d'adaptation, forme A 247 kB

Dessins

Broche de serrage acier ou Inox avec plaque d'adaptation, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
BB1B2D

D1HH1LL1L2L3L4SSWCAOAcc.PrixCommander
K1506.0016Aacier52132616M530,517,5661130132656 26,48 €
K1506.1020Aacier inoxydable52132620M53421661130132656 29,11 €
K1506.0028Aacier52132628M54128661130132656 34,35 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33