Groupes de marchandise
Broches de serrage acier
K1503

Broches de serrage acier

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Centreurs et clavettes de serrage en acier 1.0715.
Bague d'arrêt en acier 1.0718.
Finition :Poignée noire, avec revêtement plastique.
Centreur et bague d'arrêt phosphatés.
Clavettes de serrage brunies.
Échelle graduée gravée au laser.
Nota :Lors du serrage de la vis ou de la rotation de la manette indexable, les deux clavettes sont serrées dans l'alésage. La bague d'arrêt réglable sans palier permet de fixer en toute sécurité une ou plusieurs butées réglables d'épaisseur différente.Utilisation :Les broches de serrage sont idéales pour fixer des butées réglables d'épaisseur différente sur des tables à dépression / tables de soudage présentant un trou de 16 ou 28 mm de diamètre.Avantages :Plage de serrage réglable sans palier de 0 à 36 mm et de 0 à 75 mm.
Indépendante de l'ajustement et de la qualité de surface de l'alésage (jusqu'à H12).
Plage de serrage pouvant être préréglée facilement grâce à une échelle.
Serrage dans l'alésage respectueux des surfaces.
Effet de plaquage également avec une table de faible épaisseur (≥8 mm ou ≥4 mm).
Compatible avec les éléments de butée réglable courants.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1503 Broches de serrage acier 748 kB

Dessins (aperçu complet)

Broches de serrage acier

Broche de serrage acier, forme A

plus d'infos

Dessins

Broche de serrage acier, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

D1HH1H2SWB
Plage de serrage
CAOAcc.PrixCommander
K1503.0016A16347817,54960-36 60,71 €
K1503.0028A2848129289060-75 72,85 €

Broche de serrage acier, forme B

plus d'infos

Dessins

Broche de serrage acier, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeAD

D1HH1H2B
Plage de serrage
CAOAcc.PrixCommander
K1503.0116B65163410917,5800-36 66,10 €
K1503.0128B802848168281290-75 78,25 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33