Groupes de marchandise
Poignée indexable pour vérin de bridage à levier rotatif, forme B, ébauche
K1857_B

Poignée indexable pour vérin de bridage à levier rotatif, forme...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les poignées indexables peuvent être utilisées pour les vérins de bridage à levier rotatif hydrauliques K1856 ainsi que pour les vérins de bridage à levier rotatif pneumatiques K1870. Les poignées indexables sont disponibles en version « standard » et en version « ébauche ». Les poignées indexables « standard » sont usinées et prêtes à l'emploi. Les poignées indexables « ébauche » peuvent encore être usinées par la suite. Pour faciliter l'usinage, les ébauches sont en acier non trempé. Après adaptation du contour, les poignées indexables doivent être mises en place et trempées avant utilisation afin d'éviter toute déformation ultérieure. Matière :Standard et ébauche en acier.Finition :Standard trempée.
Ébauche non trempée.
Nota :Le bon positionnement du vérin de bridage à levier rotatif permet de compenser de manière optimale les tolérances des pièces à usiner malgré une poignée indexable courte.
La propreté des éléments de bridage doit être contrôlée régulièrement et leur nettoyage doit être effectué si nécessaire.
La force de serrage effective doit être calculée séparément pour chaque poignée indexable.
La position optimale de la poignée indexable se situe à 90°.
Les profondeurs de trempe suivantes doivent être réalisées avant l'utilisation des poignées indexables « ébauche » : profondeur de trempe 0,3 + 0,2 dureté HRC 50 +/- 2.

Respecter les consignes de sécurité.
Montage :La poignée indexable est accrochée au piston du vérin de bridage à levier rotatif et bloquée à l'aide de la goupille cylindrique. La poignée indexable est ainsi bloquée dans le sens axial et ne peut pas tourner.Sur demande :Autres dimensions et formes.Indication de dessin :
Forme A : Standard
Forme B : Ébauche
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1857_B Poignée indexable pour vérin de bridage à levier rotatif, forme B, ébauche 352 kB
 Informations techniques éléments de bridage hydrauliques 152 kB

Dessins

Poignée indexable pour vérin de bridage à levier rotatif, forme B, ébauche
Poignée indexable pour vérin de bridage à levier rotatif, forme B, ébauche

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formepour
diamètre de piston
CourseB

HLL1CAOAcc.PrixCommander
K1857.12152Bebauche121,64126159 44,00 €
K1857.12242Bebauche122,62126249 53,51 €
K1857.16202Bebauche161,291682012 46,38 €
K1857.16322Bebauche162,071683212 54,69 €
K1857.20252Bebauche202,4520102515 58,27 €
K1857.20402Bebauche203,9220104015 59,46 €
K1857.25312Bebauche252,12512,53118,8 65,40 €
K1857.25502Bebauche253,322512,55018,8 72,53 €
K1857.32402Bebauche324,2832164024 98,69 €
K1857.32642Bebauche326,8432166424 107,02 €
K1857.40502Bebauche405,0840205030 142,69 €
K1857.40802Bebauche408,140208030 172,42 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33