Groupes de marchandise
Vérin de bridage pivotant hydraulique, à double / simple effet avec rappel par ressort, forme B, bride en bas
K1864_B

Vérin de bridage pivotant hydraulique, à double / simple effet...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les vérins de bridage pivotants sont conçus pour les dispositifs de bridage où les points de serrage doivent rester libres lors du retrait ou de l'insertion. Les vérins de bridage pivotants fonctionnent comme des vérins de traction à simple ou à double effet. Pour les vérins de bridage pivotants, il existe trois types de boîtier au choix ainsi que différents modes d'actionnement. Le mouvement de serrage est initié par un mouvement de pivotement et de levage superposé. La course de serrage effective s'effectue alors selon un mouvement linéaire. De nombreuses variantes sont disponibles avec un angle de pivotement de 90° à gauche ou à droite. Les vérins de bridage pivotants sont durables car ils sont équipés d'un racleur métallique assurant une protection contre les copeaux. De plus, une protection contre les surcharges permet de protéger le mécanisme de pivotement contre les dommages en cas de blocage du processus de pivotement.Matière :Corps et piston en acier.
Joint en NBR.
Finition :Corps bruni.
Piston trempé.
Nota :Si le débit volumétrique admissible est dépassé au niveau du vérin de bridage pivotant, un réducteur de débit doit être intercalé.
La pression de service admissible des vérins de bridage pivotants dépend de la longueur des bras de serrage.
Lors du montage des bras de serrage, ceux-ci doivent être maintenus afin de ne pas endommager le guidage à billes des vérins de bridage pivotants.
En fonction du raccord de ventilation, le filtre fritté des vérins de bridage pivotants à simple effet doit être remplacé par un bouchon fileté.

Le bras de serrage pour vérin de bridage pivotant n'est pas inclus.

Respecter les consignes de sécurité.
Mode d'emploi :- Raccord fileté
- Raccord à bride avec joint torique.
- Canaux forés.
Données techniques :Pression de service max. : 500 bar.Montage :Voir contour de montage.Avantages :- Racleur métallique intégré.
- Protection contre les surcharges intégrée.
- Accès sans collision à la pièce à usiner.
- Nombreuses versions.
- Alimentation en pression via différentes possibilités de raccordement.
Sur demande :Courses et diamètres de piston plus importants, autres angles de pivotement, différents supports de bras de serrage, avec contrôle de la position en option.Accessoires :Bras de serrage pour vérin de bridage pivotant K1865.Contenu de la livraison1 vis ou écrou pour support de bras de serrage inclus.Indication de dessin :
Forme A : bride en haut
Forme B : bride en bas
Forme C : raccord fileté

1) contour de montage
2) voir accessoires
3) Pour les vérins à simple effet, le raccord est équipé d'un filtre fritté intégré
4) pivotement à gauche
5) pivotement à droite
6) serrage
7) desserrage ou purge pour les vérins à simple effet
Caractéristiques  :
RoHS

Dessins

Vérin de bridage pivotant hydraulique, à double / simple effet avec rappel par ressort, forme B, bride en bas

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeType de
raccordement
Sens de
pivotement
Diamètre
du piston
CourseB

B1D1D2D4GG1HH2CAOAcc.PrixCommander
K1864.25101105190211Bà double effetraccord filetégauche2510453023,5206,5M18x1,5M45x1,5126,5105,5 416,30 €
K1864.25101105190111Bà double effetraccord filetédroite2510453023,5206,5M18x1,5M45x1,5126,5105,5 416,30 €
K1864.25101205190211Bà double effetraccord à bride avec joint toriquegauche2510453023,5206,5M18x1,5M45x1,5126,5105,5 428,95 €
K1864.25101205190111Bà double effetraccord à bride avec joint toriquedroite2510453023,5206,5M18x1,5M45x1,5126,5105,5 428,95 €
K1864.25251105190111Bà double effetraccord filetédroite2525453023,5206,5M18x1,5M45x1,5158,5137,5 506,00 €
K1864.25251105190211Bà double effetraccord filetégauche2525453023,5206,5M18x1,5M45x1,5158,5137,5 506,00 €
K1864.25251205190111Bà double effetraccord à bride avec joint toriquedroite2525453023,5206,5M18x1,5M45x1,5158,5137,5 526,70 €
K1864.25251205190211Bà double effetraccord à bride avec joint toriquegauche2525453023,5206,5M18x1,5M45x1,5158,5137,5 526,70 €
K1864.40131105190211Bà double effetraccord filetégauche4013634433,5328,5M28x1,5M60x1,5147,5119,5 473,80 €
K1864.40131105190111Bà double effetraccord filetédroite4013634433,5328,5M28x1,5M60x1,5147,5119,5 473,80 €
K1864.40131205190111Bà double effetraccord à bride avec joint toriquedroite4013634433,5328,5M28x1,5M60x1,5147,5119,5 428,95 €
K1864.40131205190211Bà double effetraccord à bride avec joint toriquegauche4013634433,5328,5M28x1,5M60x1,5147,5119,5 428,95 €
K1864.40251105190111Bà double effetraccord filetédroite4025634433,5328,5M28x1,5M60x1,5173,5145,5 535,90 €
K1864.40251105190211Bà double effetraccord filetégauche4025634433,5328,5M28x1,5M60x1,5173,5145,5 535,90 €
K1864.40251205190111Bà double effetraccord à bride avec joint toriquedroite4025634433,5328,5M28x1,5M60x1,5173,5145,5 546,25 €
K1864.40251205190211Bà double effetraccord à bride avec joint toriquegauche4025634433,5328,5M28x1,5M60x1,5173,5145,5 546,25 €
K1864.25102105190111Bà simple effetraccord filetédroite2510453023,5206,5M18x1,5M45x1,5126,5105,5 400,20 €
K1864.25102105190211Bà simple effetraccord filetégauche2510453023,5206,5M18x1,5M45x1,5126,5105,5 400,20 €
K1864.25102205190111Bà simple effetraccord à bride avec joint toriquedroite2510453023,5206,5M18x1,5M45x1,5126,5105,5 410,55 €
K1864.25102205190211Bà simple effetraccord à bride avec joint toriquegauche2510453023,5206,5M18x1,5M45x1,5126,5105,5 410,55 €
K1864.40132105190111Bà simple effetraccord filetédroite4013634433,5328,5M28x1,5M60x1,5147,5119,5 463,45 €
K1864.40132105190211Bà simple effetraccord filetégauche4013634433,5328,5M28x1,5M60x1,5147,5119,5 463,45 €
K1864.40132205190111Bà simple effetraccord à bride avec joint toriquedroite4013634433,5328,5M28x1,5M60x1,5147,5119,5 496,80 €
K1864.40132205190211Bà simple effetraccord à bride avec joint toriquegauche4013634433,5328,5M28x1,5M60x1,5147,5119,5 496,80 €
RéférenceFormeH4H5H7H8H9H10LL6L7SWDébit volumétrique
max.
(cm³/s)
Consommation d'huile / course
(cm³)
Consommation d'huile / course de retour
(cm³)
CAOAcc.PrixCommander
K1864.25101105190211B11981084,55655015273,23,28,8 416,30 €
K1864.25101105190111B11981084,55655015273,23,28,8 416,30 €
K1864.25101205190211B11981084,55655015273,23,28,8 428,95 €
K1864.25101205190111B11981084,55655015273,23,28,8 428,95 €
K1864.25251105190111B1191025100,55655015273,2617 506,00 €
K1864.25251105190211B1191025100,55655015273,2617 506,00 €
K1864.25251205190111B1191025100,55655015273,2617 526,70 €
K1864.25251205190211B1191025100,55655015273,2617 526,70 €
K1864.40131105190211B111091394,5685652840101027,7 473,80 €
K1864.40131105190111B111091394,5685652840101027,7 473,80 €
K1864.40131205190111B111091394,5685652840101027,7 428,95 €
K1864.40131205190211B111091394,5685652840101027,7 428,95 €
K1864.40251105190111B11101025107,5685652840101644 535,90 €
K1864.40251105190211B11101025107,5685652840101644 535,90 €
K1864.40251205190111B11101025107,5685652840101644 546,25 €
K1864.40251205190211B11101025107,5685652840101644 546,25 €
K1864.25102105190111B11981084,55655015273,23,2- 400,20 €
K1864.25102105190211B11981084,55655015273,23,2- 400,20 €
K1864.25102205190111B11981084,55655015273,23,2- 410,55 €
K1864.25102205190211B11981084,55655015273,23,2- 410,55 €
K1864.40132105190111B111091394,56856528401010- 463,45 €
K1864.40132105190211B111091394,56856528401010- 463,45 €
K1864.40132205190111B111091394,56856528401010- 496,80 €
K1864.40132205190211B111091394,56856528401010- 496,80 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33