- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1812_BVérin de bridage pivotant pneumatique corps monobloc, forme B |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps de base en aluminium. Piston en acier.Finition :Corps de base anodisé argent. Piston chromé dur.Nota :Les vérins de bridage pivotants pneumatiques sont utilisés dans les applications où de faibles forces de serrage sont suffisantes, ou lorsqu'il faut laisser le champ libre pour placer ou enlever la pièce à usiner.
En raison de la fonction double effet du vérin de bridage, le piston est déplacé vers le bas et vers le haut à l'aide de la pression. La course totale du vérin de bridage pivotant est constituée d'une course d'approche et d'une course de serrage. Au début du processus de serrage, le bras de serrage effectue une course d'approche en pivotant à 90° vers le bas. A la suite de ce mouvement, la course de serrage est linéaire vers le bas. Le serrage de la pièce à usiner doit être exclusivement assuré par la course de serrage.
Le piston magnétique est prévu pour la détection électrique de fin de course. Le vérin de bridage pivotant ne doit pas être gêné dans son mouvement de pivotement. F1 = pour une pression de service autorisée max. de 6 bars.
Le vérin de bridage pivotant ne doit être utilisé qu'avec de l'air lubrifié.
Bras de serrage non inclus dans la livraison.Sur demande :Détecteur de proximité.Accessoires :K1813 Bras de serrage pour vérin de bridage pivotant.Indication de dessin :1) Serrage 2) Desserrage 3) Course d'approche 4) Course de serrage 5) Desserré 6) Serré 7) Pivotant à gauche 8) Pivotant à droite Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Taille | Forme | Finition 2 | A | B | B1 max. | B1 min. | B2 | B3 | D max. | D min. | D1 | D2 | D3 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1812.12010 | 20 | B | pivotement à droite | 35 | 4 | 9,9 | 9,8 | 5,5 | 8,3 | 18,4 | 18,32 | 12 | M5 | M08x1,25 | | | 297,79 € | | K1812.12020 | 20 | B | pivotement à droite | 35 | 4 | 9,9 | 9,8 | 5,5 | 8,3 | 18,4 | 18,32 | 12 | M5 | M08x1,25 | | | 305,23 € | | K1812.12510 | 25 | B | pivotement à droite | 35 | 5 | 9,9 | 9,8 | 5,5 | 9 | 23 | 22,92 | 12 | M5 | M08x1,25 | | | 297,79 € | | K1812.12520 | 25 | B | pivotement à droite | 35 | 5 | 9,9 | 9,8 | 5,5 | 9 | 23 | 22,92 | 12 | M5 | M08x1,25 | | | 305,23 € | | K1812.13210 | 32 | B | pivotement à droite | 45 | 4,5 | 13,9 | 13,8 | 5,5 | 9 | 30 | 29,92 | 16 | G1/8 | M10x1,5 | | | 307,72 € | | K1812.13220 | 32 | B | pivotement à droite | 45 | 4,5 | 13,9 | 13,8 | 5,5 | 9 | 30 | 29,92 | 16 | G1/8 | M10x1,5 | | | 318,89 € | | K1812.14010 | 40 | B | pivotement à droite | 45 | 5 | 13,9 | 13,8 | 5,5 | 9 | 30 | 29,92 | 16 | G1/8 | M10x1,5 | | | 325,09 € | | K1812.14020 | 40 | B | pivotement à droite | 45 | 5 | 13,9 | 13,8 | 5,5 | 9 | 30 | 29,92 | 16 | G1/8 | M10x1,5 | | | 342,46 € | | K1812.15020 | 50 | B | pivotement à droite | 65 | 7 | 16,9 | 16,8 | 6,6 | 11 | 37 | 36,92 | 20 | G1/4 | M12x1,75 | | | 362,40 € | | K1812.15050 | 50 | B | pivotement à droite | 65 | 7 | 16,9 | 16,8 | 6,6 | 11 | 37 | 36,92 | 20 | G1/4 | M12x1,75 | | | 423,60 € | | K1812.22010 | 20 | B | pivotement à gauche | 35 | 4 | 9,9 | 9,8 | 5,5 | 8,3 | 18,4 | 18,32 | 12 | M5 | M08x1,25 | | | 297,79 € | | K1812.22020 | 20 | B | pivotement à gauche | 35 | 4 | 9,9 | 9,8 | 5,5 | 8,3 | 18,4 | 18,32 | 12 | M5 | M08x1,25 | | | 305,23 € | | K1812.22510 | 25 | B | pivotement à gauche | 35 | 5 | 9,9 | 9,8 | 5,5 | 9 | 23 | 22,92 | 12 | M5 | M08x1,25 | | | 297,79 € | | K1812.22520 | 25 | B | pivotement à gauche | 35 | 5 | 9,9 | 9,8 | 5,5 | 9 | 23 | 22,92 | 12 | M5 | M08x1,25 | | | 305,23 € | | K1812.23210 | 32 | B | pivotement à gauche | 45 | 4,5 | 13,9 | 13,8 | 5,5 | 9 | 30 | 29,92 | 16 | G1/8 | M10x1,5 | | | 307,72 € | | K1812.23220 | 32 | B | pivotement à gauche | 45 | 4,5 | 13,9 | 13,8 | 5,5 | 9 | 30 | 29,92 | 16 | G1/8 | M10x1,5 | | | 318,89 € | | K1812.24010 | 40 | B | pivotement à gauche | 45 | 5 | 13,9 | 13,8 | 5,5 | 9 | 30 | 29,92 | 16 | G1/8 | M10x1,5 | | | 325,09 € | | K1812.24020 | 40 | B | pivotement à gauche | 45 | 5 | 13,9 | 13,8 | 5,5 | 9 | 30 | 29,92 | 16 | G1/8 | M10x1,5 | | | 342,46 € | | K1812.25020 | 50 | B | pivotement à gauche | 65 | 7 | 16,9 | 16,8 | 6,6 | 11 | 37 | 36,92 | 20 | G1/4 | M12x1,75 | | | 362,40 € | | K1812.25050 | 50 | B | pivotement à gauche | 65 | 7 | 16,9 | 16,8 | 6,6 | 11 | 37 | 36,92 | 20 | G1/4 | M12x1,75 | | | 423,60 € | |
Référence | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | L | L1 | L2 | S1 | S2 | Course S | F1 N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1812.12010 | 93,5 | 73 | 18 | 39,5 | 3 | 3 | 4 | 36 | 25,5 | 8 | 9,5 | 10 | 19,5 | 141 | | | 297,79 € | | K1812.12020 | 113,5 | 83 | 18 | 49,5 | 3 | 3 | 4 | 36 | 25,5 | 8 | 9,5 | 20 | 29,5 | 141 | | | 305,23 € | | K1812.12510 | 93,5 | 73 | 18 | 27 | 3 | 3 | 4 | 40 | 28 | 9,6 | 9,5 | 10 | 19,5 | 264 | | | 297,79 € | | K1812.12520 | 113,5 | 83 | 18 | 37 | 3 | 3 | 4 | 40 | 28 | 9,6 | 9,5 | 20 | 29,5 | 264 | | | 305,23 € | | K1812.13210 | 113,5 | 80 | 20 | 25 | 3 | 5,5 | 6,5 | 45 | 34 | 16,5 | 15 | 10 | 25 | 422 | | | 307,72 € | | K1812.13220 | 133,5 | 90 | 20 | 35 | 3 | 5,5 | 6,5 | 45 | 34 | 16,5 | 15 | 20 | 35 | 422 | | | 318,89 € | | K1812.14010 | 114,5 | 80 | 20 | 25 | 3 | 5,5 | 6,5 | 52 | 40 | 18 | 15 | 10 | 25 | 739 | | | 325,09 € | | K1812.14020 | 134,5 | 90 | 20 | 35 | 3 | 5,5 | 6,5 | 52 | 40 | 18 | 15 | 20 | 35 | 739 | | | 342,46 € | | K1812.15020 | 152 | 101,5 | 25 | 37 | 3,5 | 5,5 | 7,5 | 64 | 50 | 20 | 19 | 20 | 39 | 1155 | | | 362,40 € | | K1812.15050 | 212 | 131,5 | 25 | 67 | 3,5 | 5,5 | 7,5 | 64 | 50 | 20 | 19 | 50 | 69 | 1155 | | | 423,60 € | | K1812.22010 | 93,5 | 73 | 18 | 39,5 | 3 | 3 | 4 | 36 | 25,5 | 8 | 9,5 | 10 | 19,5 | 141 | | | 297,79 € | | K1812.22020 | 113,5 | 83 | 18 | 49,5 | 3 | 3 | 4 | 36 | 25,5 | 8 | 9,5 | 20 | 29,5 | 141 | | | 305,23 € | | K1812.22510 | 93,5 | 73 | 18 | 27 | 3 | 3 | 4 | 40 | 28 | 9,6 | 9,5 | 10 | 19,5 | 264 | | | 297,79 € | | K1812.22520 | 113,5 | 83 | 18 | 37 | 3 | 3 | 4 | 40 | 28 | 9,6 | 9,5 | 20 | 29,5 | 264 | | | 305,23 € | | K1812.23210 | 113,5 | 80 | 20 | 25 | 3 | 5,5 | 6,5 | 45 | 34 | 16,5 | 15 | 10 | 25 | 422 | | | 307,72 € | | K1812.23220 | 133,5 | 90 | 20 | 35 | 3 | 5,5 | 6,5 | 45 | 34 | 16,5 | 15 | 20 | 35 | 422 | | | 318,89 € | | K1812.24010 | 114,5 | 80 | 20 | 25 | 3 | 5,5 | 6,5 | 52 | 40 | 18 | 15 | 10 | 25 | 739 | | | 325,09 € | | K1812.24020 | 134,5 | 90 | 20 | 35 | 3 | 5,5 | 6,5 | 52 | 40 | 18 | 15 | 20 | 35 | 739 | | | 342,46 € | | K1812.25020 | 152 | 101,5 | 25 | 37 | 3,5 | 5,5 | 7,5 | 64 | 50 | 20 | 19 | 20 | 39 | 1155 | | | 362,40 € | | K1812.25050 | 212 | 131,5 | 25 | 67 | 3,5 | 5,5 | 7,5 | 64 | 50 | 20 | 19 | 50 | 69 | 1155 | | | 423,60 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|