Groupes de marchandise
Excentrique de serrage en laiton
K1457

Excentrique de serrage en laiton

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Laiton.Utilisation :L'excentrique de serrage sert à fixer des composants sur des plaques et des pièces.
L'excentrique permet de réaliser des liaisons démontables de composants.
Les éléments de serrage permettent un montage précis des pièces.
Avantages :Dans de nombreux cas, il n'est donc pas nécessaire de percer un trou transversal complexe pour les vis de serrage.
L'alésage de l'excentrique de serrage est réalisé de manière économique au cours du même processus d'usinage que l'alésage ou la rainure du composant à assembler.
Principe fonctionnel :Insérer le composant à serrer et l'excentrique de serrage dans la pièce de base. Le marquage de l'excentrique de serrage indique le composant à serrer.
L'excentrique de serrage est serré ave une clé Allen dans le sens des repères en flèche.
Le composant peut être desserré en tournant l'excentrique de serrage à l'envers.
Indication de dessin :
1) Arêtes de serrage
2) 8 H9 profondeur min. 8
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1457 Excentrique de serrage en laiton 252 kB

Dessins

Excentrique de serrage en laiton

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1HSWCAOAcc.PrixCommander
K1457.080887,583 5,80 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33