DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Bruni.Montage :1. Insérez la vis d'arrêt dans la douille à collerette, l'excentrique de bridage et l'ensemble de bridage et vissez fermement sur la plaque de base. 2. La pièce à usiner est fixée en serrant l'excentrique de bridage à l'aide d'une clé plate.Avantages :- Design compact - Serrage simple et rapide de composants - Fonction de plaquageIndication de dessin :
1) Vis d'arrêt 2) Douille à collerette 3) Excentrique de bridage 4) Ensemble de bridage
Caractéristiques :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.