|
|
K0754Module excentrique de serrage |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Corps de base en acier. Levier à serrage rapide en fonte d'aluminium.Finition :Corps de base bruni. Écrou type marteau, zingué. Levier à serrage rapide avec revêtement de poudre noire. Nota :Le module de serrage est positionné par le dessus dans la rainure en T et serré en toute sécurité via le levier à serrage rapide, sans aucun outil supplémentaire.Avantages :Les modules excentriques de serrage peuvent être utilisés sur des systèmes standard de profilés en aluminium ou sur des tables avec rainures en T pour fixer, immobiliser ou serrer des composants ou des pièces. Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | L | Pour largeur de rainure | Force de serrage F (kN) | Force manuelle FH (N) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0754.00200808 | A | 20 | - | - | 73,5 | 36 | 8 | 28 | 52,3 | 8 | 2,5 | 100 | | | 43,25 € | | K0754.10200808 | B | - | M20x1,5 | - | 73,5 | 36 | 8 | 28 | 52,3 | 8 | 2,5 | 100 | | | 44,14 € | | K0754.21150606 | C | 15 | - | - | 34 | 10 | 6 | 7 | 35 | 6 | 1,5 | 90 | | | 27,99 € | | K0754.21201008 | C | 20 | - | - | 44 | 13 | 8 | 10 | 52 | 8 | 2,5 | 100 | | | 31,27 € | | K0754.21301008 | C | 30 | - | - | 84,6 | 35 | 10 | 25 | 70,4 | 8 | 4 | 120 | | | 43,25 € | | K0754.31301008 | D | - | M30x2 | 40 | 84,6 | 35 | 10 | 25 | 70,4 | 8 | 4 | 120 | | | 52,07 € | | K0754.41150706 | E | - | M15X1 | 25 | 39 | 14 | 7 | | 35 | 6 | 1,5 | 90 | | | 32,94 € | | K0754.41200908 | E | - | M20X1 | 32 | 50 | 18 | 9 | | 52 | 8 | 2,5 | 100 | | | 37,86 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|