|
|
K0754_BModule excentrique de serrage forme B |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps de base en acier. Levier à serrage rapide en fonte d'aluminium.Finition :Corps de base bruni. Écrou type marteau, zingué. Levier à serrage rapide avec revêtement de poudre noire. Nota :Le module de serrage est positionné par le dessus dans la rainure en T et serré en toute sécurité via le levier à serrage rapide, sans aucun outil supplémentaire.Avantages :Les modules excentriques de serrage peuvent être utilisés sur des systèmes standard de profilés en aluminium ou sur des tables avec rainures en T pour fixer, immobiliser ou serrer des composants ou des pièces. Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D1 | H | H1 | H2 | H3 | L | Pour largeur de rainure | Force de serrage F (kN) | Force manuelle FH (N) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0754.10200808 | B | M20x1,5 | 73,5 | 36 | 8 | 28 | 52,3 | 8 | 2,5 | 100 | | | 44,14 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|