Groupes de marchandise
Vérin à visser hydraulique à simple effet avec rappel par ressort
K1861

Vérin à visser hydraulique à simple effet avec rappel par...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionDescription du produit :Les vérins à visser à simple effet avec rappel par ressort se caractérisent par leur forme compacte et sont donc souvent utilisés comme vérins de bridage. Ils peuvent être positionnés à des intervalles très petits les uns des autres. L'actionnement des vérins à visser ne nécessite pas de surface de contre-pression en raison de leur limitateur de course interne. Les doubles racleurs présents par défaut empêchent les fuites dynamiques, augmentant ainsi la durée de vie des vérins à visser. Le retour du piston dans sa position initiale s'effectue à l'aide d'un ressort intégré.Matière :Corps et piston en acier.
Joint en NBR.
Finition :Corps bruni.
Piston trempé.
Nota :Les vérins à visser peuvent supporter leur charge maximale aussi bien à l'état serré qu'à l'état desserré.
Pour éviter d'endommager les joints lors du montage, il convient de veiller à ce que les chanfreins d'introduction ainsi que les perçages transversaux pour l'alimentation en huile soient bien arrondis.
Une bague d'étanchéité placée contre le fond du perçage de vissage assure l'étanchéité du vérin à visser.
En raison de la conception à piston, il n'est pas nécessaire de ventiler la chambre de la tige.

Les vérins à visser doivent être protégés contre les liquides de coupe et de refroidissement agressifs.

Les patins pour la forme B ne sont pas inclus.

Respecter les consignes de sécurité.
Mode d'emploi :Canaux forés.Données techniques :Pression de service max. : 400 bar.Montage :Voir contour de montage.Avantages :- Racleur métallique intégré.
- Faible encombrement.
- Utilisable sans surface de contre-pression.
- Charges possibles en position rétractée.
- Alimentation en pression sans fil.
Accessoires :Forme B:
- Appui rectifié K0307.
- Support à bille oscillante K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- Vis six pans à picots K0386.
Indication de dessin :
1) Contour de montage
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1861 Vérin à visser hydraulique à simple effet avec rappel par ressort 362 kB
 Informations techniques éléments de bridage hydrauliques 152 kB

Dessins (aperçu complet)

Vérin à visser hydraulique à simple effet avec rappel par ressort

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDiamètre
du piston
CourseType de
raccordement
D

GG1HH1H2H3H5H6H8H9H10CAOAcc.PrixCommander
K1861.1210230711A1210canaux forés6M22x1,5-382773--15626,5 64,22 €
K1861.1612230711A1612canaux forés6M26x1,5-46,53483--19733,5 71,35 €
K1861.2015230711A2015canaux forés7M30x1,5-564384--23742,5 83,24 €
K1861.2516230711A2516canaux forés7M38x1,5-59,545,5115--26,51045 96,31 €
K1861.3220230711A3220canaux forés8M48x1,5-8771,5127--401171 171,24 €
K1861.1210230811B1210canaux forés6M22x1,5M645277105,56,515626,5 71,35 €
K1861.1612230811B1612canaux forés6M26x1,5M652,534895,56,519733,5 77,29 €
K1861.2015230811B2015canaux forés7M30x1,5M865,543813,56823742,5 86,80 €
K1861.2516230811B2516canaux forés7M38x1,5M868,545,511147826,51045 103,45 €
K1861.3220230811B3220canaux forés8M48x1,5M129871,51218912401171 179,55 €
K1861.1210230911C1210canaux forés6M22x1,5-45,527710,5--15626,5 112,96 €
K1861.1612230911C1612canaux forés6M26x1,5-5434811--19733,5 114,15 €
K1861.2015230911C2015canaux forés7M30x1,5-69,543817,5--23742,5 140,31 €
K1861.2516230911C2516canaux forés7M38x1,5-72,545,51118--26,51045 155,77 €
K1861.3220230911C3220canaux forés8M48x1,5-10071,51220--401171 228,31 €
RéférenceFormeDiamètre
du piston
LRSWSW1Force de serrage
à 100 bars
(kN)
Force de serrage
à 400 bars
(kN)
Force de rappel
du ressort min.
(N)
Consommation d'huile / course
10 mm
(cm³)
Couple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
K1861.1210230711A12312524-1,14,5301,1340 64,22 €
K1861.1612230711A16343527-28502,0150 71,35 €
K1861.2015230711A20405032-3,112,5753,1460 83,24 €
K1861.2516230711A25527041-4,919,61254,9180 96,31 €
K1861.3220230711A326210050-8322008,04225 171,24 €
K1861.1210230811B1231-24101,14,5301,1340 71,35 €
K1861.1612230811B1634-271328502,0150 77,29 €
K1861.2015230811B2040-32173,112,5753,1460 86,80 €
K1861.2516230811B2552-41194,919,61254,9180 103,45 €
K1861.3220230811B3262-50248322008,04225 179,55 €
K1861.1210230911C1231-24-1,14,5301,1340 112,96 €
K1861.1612230911C1634-27-28502,0150 114,15 €
K1861.2015230911C2040-32-3,112,5753,1460 140,31 €
K1861.2516230911C2552-41-4,919,61254,9180 155,77 €
K1861.3220230911C3262-50-8322008,04225 228,31 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33