- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1861_AVérin à visser hydraulique, à simple effet avec rappel par... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionDescription du produit :Les vérins à visser à simple effet avec rappel par ressort se caractérisent par leur forme compacte et sont donc souvent utilisés comme vérins de bridage. Ils peuvent être positionnés à des intervalles très petits les uns des autres. L'actionnement des vérins à visser ne nécessite pas de surface de contre-pression en raison de leur limitateur de course interne. Les doubles racleurs présents par défaut empêchent les fuites dynamiques, augmentant ainsi la durée de vie des vérins à visser. Le retour du piston dans sa position initiale s'effectue à l'aide d'un ressort intégré.Matière :Corps et piston en acier. Joint en NBR.Finition :Corps bruni. Piston trempé.Nota :Les vérins à visser peuvent supporter leur charge maximale aussi bien à l'état serré qu'à l'état desserré. Pour éviter d'endommager les joints lors du montage, il convient de veiller à ce que les chanfreins d'introduction ainsi que les perçages transversaux pour l'alimentation en huile soient bien arrondis. Une bague d'étanchéité placée contre le fond du perçage de vissage assure l'étanchéité du vérin à visser. En raison de la conception à piston, il n'est pas nécessaire de ventiler la chambre de la tige.
Les vérins à visser doivent être protégés contre les liquides de coupe et de refroidissement agressifs.
Les patins pour la forme B ne sont pas inclus.
Respecter les consignes de sécurité.Mode d'emploi :Canaux forés.Données techniques :Pression de service max. : 400 bar.Montage :Voir contour de montage.Avantages :- Racleur métallique intégré. - Faible encombrement. - Utilisable sans surface de contre-pression. - Charges possibles en position rétractée. - Alimentation en pression sans fil.Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Diamètre du piston | Course | Type de raccordement | D | G | H | H1 | H2 | H3 | H8 | H9 | H10 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1861.1210230711 | A | 12 | 10 | canaux forés | 6 | M22x1,5 | 38 | 27 | 7 | 3 | 15 | 6 | 26,5 | | | 64,22 € | | K1861.1612230711 | A | 16 | 12 | canaux forés | 6 | M26x1,5 | 46,5 | 34 | 8 | 3 | 19 | 7 | 33,5 | | | 71,35 € | | K1861.2015230711 | A | 20 | 15 | canaux forés | 7 | M30x1,5 | 56 | 43 | 8 | 4 | 23 | 7 | 42,5 | | | 83,24 € | | K1861.2516230711 | A | 25 | 16 | canaux forés | 7 | M38x1,5 | 59,5 | 45,5 | 11 | 5 | 26,5 | 10 | 45 | | | 96,31 € | | K1861.3220230711 | A | 32 | 20 | canaux forés | 8 | M48x1,5 | 87 | 71,5 | 12 | 7 | 40 | 11 | 71 | | | 171,24 € | |
Référence | Forme | Diamètre du piston | L | R | SW | Force de serrage à 100 bars (kN) | Force de serrage à 400 bars (kN) | Force de rappel du ressort min. (N) | Consommation d'huile / course 10 mm (cm³) | Couple de serrage max Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1861.1210230711 | A | 12 | 31 | 25 | 24 | 1,1 | 4,5 | 30 | 1,13 | 40 | | | 64,22 € | | K1861.1612230711 | A | 16 | 34 | 35 | 27 | 2 | 8 | 50 | 2,01 | 50 | | | 71,35 € | | K1861.2015230711 | A | 20 | 40 | 50 | 32 | 3,1 | 12,5 | 75 | 3,14 | 60 | | | 83,24 € | | K1861.2516230711 | A | 25 | 52 | 70 | 41 | 4,9 | 19,6 | 125 | 4,91 | 80 | | | 96,31 € | | K1861.3220230711 | A | 32 | 62 | 100 | 50 | 8 | 32 | 200 | 8,04 | 225 | | | 171,24 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|