Groupes de marchandise
Crampon plaqueur en acier pour rainure en T
K1540

Crampon plaqueur en acier pour rainure en T

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base en acier.
Élément de serrage et butée en acier à ressort.
Finition :Corps de base traité.Remarques concernant la commande :La référence comprend une paire composée d'un élément de serrage et d'une butée.Nota :En tournant la vis excentrique de l'élément de serrage, la pièce est plaquée vers le bas (effet de plaquage). L'élément de serrage plaque également la pièce sur la butée, permettant ainsi un appui parallèle.
Le côté butée sert de référence et permet la répétabilité du positionnement.
Course de l'excentrique : 1,2 mm.
Utilisation :Convient pour le serrage de pièces multiples et unitaires sur les montages et les tables à rainures en T.Indication de dessin :
1) Vis excentrique
2) Élément de serrage
3) Butée
4) Corps de base
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1540 Crampon plaqueur en acier pour rainure en T 302 kB

Dessins

Crampon plaqueur en acier pour rainure en T

Sélection/filtre d'articles

RéférenceB

B1HH1H2LL1L2SWLargeur
de la
rainure
F
kN
Couple
de serrage
Nm
CAOAcc.PrixCommander
K1540.10182010,57,5546251541049 414,43 €
K1540.12182010,57,5548251541249 414,43 €
K1540.14222010,57,5552251541449 470,27 €
K1540.16252010,57,5548251541649 478,94 €
K1540.18252010,57,5548251541849 488,88 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33