HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Glissière télescopique à extension partielle, résistance à la charge 35 kg maxi.
K0537

Glissière télescopique à extension partielle, résistance à la...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Glissières en acier.
Cage à billes en plastique.
Billes en acier C.
Finition :Glissières zinguées à chaud.
Billes trempées.
Nota :Pour les glissières télescopiques avec extension partielle, la course est inférieure à la longueur du rail. Il s'agit d'une solution économique pour guider des tiroirs ou des éléments similaires avec un faible frottement. La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d'une paire de glissières montées verticalement pour une utilisation de l'intégralité de la course d'extension. Pour un montage horizontal, la valeur est 50 à 60 % inférieure. Les forces portantes indiquées se rapportent sur une valeur maximale de 100.000 cycles. Les glissières télescopiques sont extensibles sur les deux côtés.À noter :Toutes les glissières téléscopiques sont testées selon la norme DIN EN 15338.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0537 Glissière télescopique à extension partielle, résistance à la charge 35 kg maxi. 143 kB
 Renseignement technique pour les glissières télescopiques 546 kB

Dessins

Glissière télescopique à extension partielle, résistance à la charge 35 kg maxi.

Sélection/filtre d'articles

Référence

AA1A2LC
Course
Profondeur de tiroir
de - à
Portance
par paire en kg
Portance
par paire en kg
horizontal
CAOAcc.PrixCommander
K0537.10242192166202242154242 - 3803510 4,89 €
K0537.10317256241277317229317 - 5303510 5,35 €
K0537.10398352322358398298398 - 6803510 6,00 €
K0537.10473416397433473373473 - 7803510 6,53 €

Remarque(s) concernant cet article

Vendue à l'unité
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33