HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Glissière télescopique à extension intégrale, séparable, résistance à la charge 52 kg maxi.
K0538

Glissière télescopique à extension intégrale, séparable,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Glissières, cage à billes en acier.
Billes en acier C.
Finition :Glissières galvanisées zinguées et passivées bleu.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Nota :Pour les glissières télescopiques avec extension intégrale, la course est identique à la longueur du rail, ce qui garantit davantage de confort et d'accessibilité. Ces glissières ont été spécialement développées pour la technique 19". Les glissières intérieures séparables permettent de détacher le profilé intérieur et extérieur. Encliquetage en position ouverte. La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques représente la contrainte maximale d'une paire de glissières montées verticalement pour une utilisation de l'intégralité de la course d'extension. Les capacités de charge indiquées font référence à la valeur maximale pour 100 000 cycles.À noter :Toutes les glissières téléscopiques sont testées selon la norme DIN EN 15338.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0538 Glissière télescopique à extension intégrale, séparable, résistance à la charge 52 kg maxi. 238 kB
 Renseignement technique pour les glissières télescopiques 546 kB

Dessins

Glissière télescopique à extension intégrale, séparable, résistance à la charge 52 kg maxi.

Sélection/filtre d'articles

Référence

AA1A2A3A4A5C
Course
LL en
pouce(s)
Portance
par paire
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K0538.10305---260,3273-3163051245 29,18 €
K0538.10330--273285,7298,4-3533301345 29,76 €
K0538.10356--298,4311,1323,8-3813561446 30,38 €
K0538.10406--349,2361,9374,6250,84334061649 30,97 €
K0538.10457212,7-400412,7425,4301,64844571850 31,56 €
K0538.10508238,1365,1450,9463,6476,3352,45315082051 34,71 €
K0538.10533250,8390,5476,2488,9501,6377,85545332151 35,37 €
K0538.10559263,5415,9501,6514,3527403,25855592251 36,01 €
K0538.10610288,9466,7552,4565,1577,84546366102452 36,64 €
K0538.10660314,3517,5603,2615,9628,6504,86876602652 37,30 €

Remarque(s) concernant cet article

Vendue à l'unité
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33