HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Glissière télescopique à extension intégrale, séparable, résistance à la charge 40 kg maxi.
K0539

Glissière télescopique à extension intégrale, séparable,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Glissières en acier.
Cage à billes en acier et en plastique.
Billes en acier C.
Finition :Glissières chromatées clair.
Billes trempées.
Nota :Pour les glissières télescopiques à extension intégrale, la course est identique à la longueur du rail, ce qui garantit davantage de confort et d'accessibilité. Les glissières intérieures séparables permettent de détacher le profilé intérieur et extérieur. Les glissières sont munies d’un maintien en position fermée. La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques représente la contrainte maximale d'une paire de glissières montées verticalement pour une utilisation de l'intégralité de la course d'extension. Les portances se rapportent sur une valeur maximale de 50 000 cycles.À noter :Toutes les glissières téléscopiques sont testées selon la norme DIN EN 15338.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0539 Glissière télescopique à extension intégrale, séparable, résistance à la charge 40 kg maxi. 155 kB
 Renseignement technique pour les glissières télescopiques 546 kB

Dessins

Glissière télescopique à extension intégrale, séparable, résistance à la charge 40 kg maxi.

Sélection/filtre d'articles

Référence

AA1A2A3A4C
Course
LProfondeur de tiroirPortance
par paire en kg
CAOAcc.PrixCommander
K0539.10300--242192-30530030030 9,37 €
K0539.10350--292256-35635035030 10,17 €
K0539.10400-2563421609640640040035 11,00 €
K0539.10450-25639216016045745045035 11,54 €
K0539.10500-35244222412850850050035 12,35 €
K0539.1055022441649222419255955055040 12,99 €
K0539.1060022441654222422461060060040 13,87 €

Remarque(s) concernant cet article

Vendue à l'unité
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33