HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Glissière télescopique à super extension, résistance à la charge 60 kg maxi.
K0540

Glissière télescopique à super extension, résistance à la...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Glissières, cage à billes en acier.
Billes en acier C.
Finition :Glissières zinguées à chaud.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Nota :Pour les glissières télescopiques à super extension, la course est supérieure à la longueur du rail. Les glissières sont munies d’un maintien en position fermée. La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques représente la contrainte maximale d'une paire de glissières montées verticalement pour une utilisation de l'intégralité de la course d'extension. Les portances se rapportent sur une valeur maximale de 100 000 cycles.
À noter :Toutes les glissières téléscopiques sont testées selon la norme DIN EN 15338.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0540 Glissière télescopique à super extension, résistance à la charge 60 kg maxi. 140 kB
 Renseignement technique pour les glissières télescopiques 546 kB

Dessins

Glissière télescopique à super extension, résistance à la charge 60 kg maxi.

Sélection/filtre d'articles

Référence

AA1A2C
Course
LProfondeur de tiroirPortance
par paire en kg
CAOAcc.PrixCommander
K0540.1030012810416035030030035 16,66 €
K0540.1035012815225640035035040 17,74 €
K0540.1040016016825645040040045 18,55 €
K0540.1045016022425650045045050 18,95 €
K0540.1050022420838455050050055 19,60 €
K0540.1055022425638460055055055 20,63 €
K0540.1060028824038465060060060 21,72 €
K0540.1065028828838470065065060 22,89 €
K0540.1070032031238475070070060 23,88 €
K0540.1075032036038480075075060 25,51 €

Remarque(s) concernant cet article

Vendue à l'unité
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33