HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Glissières télescopiques à super extension avec équerre d‘appui, portance 75 kg maxi.
K0543

Glissières télescopiques à super extension avec équerre...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Glissières, cage à billes en acier.
Billes en acier C.
Finition :Glissières zinguées à chaud.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Nota :Pour les glissières télescopiques avec super extension, la course est supérieure à la longueur du rail. Grâce au rappel automatique intégré, la glissière de guidage est automatiquement amenée en position de butée lors de la fermeture. Les vis latérales placées sur la glissière intérieure sont remplacées par une équerre d'appui. La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques représente la contrainte maximale d'une paire de glissières montées verticalement pour une utilisation de l'intégralité de la course d'extension. Les capacités de charge indiquées font référence à la valeur maximale pour 100 000 cycles.

La référence contient une paire de glissières.
À noter :Toutes les glissières téléscopiques sont testées selon la norme DIN EN 15338.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0543 Glissières télescopiques à super extension avec équerre d‘appui, portance 75 kg maxi. 227 kB
 Renseignement technique pour les glissières télescopiques 546 kB

Dessins

Glissières télescopiques à super extension avec équerre d‘appui, portance 75 kg maxi.

Sélection/filtre d'articles

Référence

AA1C
Course
LProfondeur de tiroirPortance
par paire en kg
CAOAcc.PrixCommander
K0543.1035019297,5384350350 - 40060 49,18 €
K0543.10450256147,5484450450 - 50070 54,22 €
K0543.10550352197,5584550550 - 60075 56,55 €
K0543.10700384272,5734700700 - 75075 63,56 €

Remarque(s) concernant cet article

Vendues par paire
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33