HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Glissière télescopique à super extension, résistance à la charge 25 kg maxi., Inox
K0778

Glissière télescopique à super extension, résistance à la...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Glissières en inox.
Cage à billes en inox.
Billes en inox.
Nota :Pour les glissières télescopiques à super extension, la course est supérieure à la longueur du rail. La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques représente la contrainte maximale d'une paire de glissières montées verticalement pour une utilisation de l'intégralité de la course d'extension. Les portances se rapportent sur une valeur maximale de 100 000 cycles.
Avantages :

Température d'utilisation : -30 °C à +200 °C.
À noter :Toutes les glissières téléscopiques sont testées selon la norme DIN EN 15338.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0778 Glissière télescopique à super extension, résistance à la charge 25 kg maxi., Inox 139 kB

Dessins

Glissière télescopique à super extension, résistance à la charge 25 kg maxi., Inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA

A1LC
Course
Portance
par paire en kg
CAOAcc.PrixCommander
K0778.20300180-30032625 30,61 €
K0778.203502307035037625 32,48 €
K0778.2040028010040042625 34,17 €
K0778.2045033010045047625 36,97 €
K0778.2050038014050052625 40,24 €
K0778.2055043016055057625 42,00 €

Remarque(s) concernant cet article

Vendue à l'unité
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33