Groupes de marchandise
Grenouillères en Inox, avec déclencheur forme A
K1357_A

Grenouillères en Inox, avec déclencheur forme A

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox 1.4301.

Finition :Naturel.
La surface des sauterelles est mate.
Indication de dessin :
1) Déclencheur
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1357_A Grenouillères en Inox, avec déclencheur forme A 161 kB

Dessins

Grenouillères en Inox, avec déclencheur forme A

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeLEE1E2E4BHDB1E5H1D1SCAOAcc.PrixCommander
K1357.43082A821313,53038,533,619,54,3251354,32 49,43 €

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33