Groupes de marchandise
Sauterelles réglages avec vérin de bridage mobile Forme A
K0050_SVA

Sauterelles réglages avec vérin de bridage mobile Forme A

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou Inox 1.4301.Finition :Zingué et passivé bleu.
Inox naturel.
Nota :Les grenouillères réglables constituent un système de blocage sûr pour les applications industrielles. Grâce au dépassement du point mort, elles résistent aux vibrations. Pour compenser les tolérances, la grenouillère possède un crochet de bridage mobile.

Après avoir accroché le crochet de bridage au contre-crochet, les pièces à assembler peuvent être rapprochées jusqu'à 15 mm en tendant la poignée. Pour compenser les tolérances ou pour établir une tension suffisante, le crochet de bridage peut être réglé via une vis (M6).

Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées. Nous conseillons d'utiliser des vis fraisées pour fixer les composants.

Merci de commander séparément les contre-crochets.

La force de retenue F1 s'applique à la grenouillère, pas au contre-crochet.
Sur demande :Disponible avec une sécurité évitant l'ouverture de la grenouillère.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0050_SVA Grenouillères réglages avec vérin de bridage mobile Forme A 154 kB

Dessins

Sauterelles réglages avec vérin de bridage mobile Forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
FormeForce de
retenue
F1 N
CAOAcc.PrixCommander
K0050.1421121acierA1000 5,60 €
K0050.1421122acier inoxydableA1000 10,70 €

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33