HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Loquet de verrouillage avec fonction de sécurité intégrée
K1496

Loquet de verrouillage avec fonction de sécurité intégrée

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium injecté.
Caches de recouvrement en plastique.
Finition :Laqué poudre noire.
Caches de recouvrement noirs.
Connecteur M12 - à 8 broches, sortie en haut ou en bas.
Pour porte à ouverture à droite ou à gauche.
Tension système 24 V.
Certifié UL.
Certifié BG.
Classe de sécurité catégorie 4, PLe (EN ISO 13849-1).
Nota :Pour une fermeture plus facile et sûre des portes et clapets. Le montage se fait sur la face avant avec des vis CHC ou à tête bombée de taille M6, sans usinage mécanique. Protégé contre le démontage en position fermée. Avec fonction de sécurité intégrée. Sécurisation des portes de protection jusqu’à la catégorie 4/PLe grâce à une technique de sécurité avec codage par transpondeur intégrée. Verrouillable pour une protection contre les arrêts machine intempestifs. Pour l’affichage d’état, le loquet de verrouillage possède deux LED bien visibles, garantissant un diagnostic rapide.

Les loquets verrouillables sont toujours livrés avec 2 clés. La clé peut être retirée en position ouverte ou fermée. La fermeture est identique, toutes les serrures pouvant être ouverte avec la même clé (clé Euro 5333).

Combinaisons de profils possibles :
- 30/40 30/45 30/50
- 40/30 40/40 40/45 40/50
- 45/30 45/40 45/45 45/50
- 50/30 50/40 50/45 50/50
Indication de dessin :
1) Module poignée
2) Module de verrouillage
3) Décalage vertical entre le module de verrouillage et le module poignée : ±1 mm max.
4) Montage affleurant du module de verrouillage sur le profil
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1496 Loquet de verrouillage avec fonction de sécurité intégrée 261 kB

Dessins

Loquet de verrouillage avec fonction de sécurité intégrée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

Largeur
de la
rainure
ActionnementCAOAcc.PrixCommander
K1496.370681E8/10Clé 496,82 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33