HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Loquets de verrouillage forme B
K1496_B

Loquets de verrouillage forme B

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium injecté.
Caches de recouvrement en plastique.
Finition :laqué poudre noire.
Capuchons noirs.
Nota :Pour une fermeture plus facile et sûre des portes et clapets. Le montage se fait sur la face avant avec des vis CHC ou à tête bombée de taille M6, sans usinage mécanique. Protégé contre le démontage en position fermée.

Pour l’actionnement par clé, les loquets sont livrés avec 2 clés. La clé peut être retirée en position ouverte ou fermée. La fermeture est identique, i.e. chaque serrure peut être ouverte avec la même clé (clé Euro 5333).
Indication de dessin :
Actionnement :
a) Clés identiques
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1496_B Loquets de verrouillage forme B 245 kB

Dessins

Loquets de verrouillage forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

Largeur
de la
rainure
ActionnementCAOAcc.PrixCommander
K1496.200681B8/10Non verrouillable 49,44 €
K1496.270681B8/10Clé 50,74 €

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33