HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Sauterelle en Inox, avec déclencheur forme A
K1357_A

Sauterelle en Inox, avec déclencheur forme A

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Inox 1.4301.Finition :Naturel.
La surface des sauterelles est mate.
Indication de dessin :
1) Déclencheur
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1357_A Sauterelle en Inox, avec déclencheur forme A 158 kB

Dessins

Sauterelle en Inox, avec déclencheur forme A

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeLEE1E2E4BHDB1E5H1D1SCAOAcc.PrixCommander
K1357.43082A821313,53038,533,619,54,3251354,32 41,76 €

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33