- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1134_AGraisseur à trémie, suivant DIN 3405, forme A, droit |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier ou Inox 1.4305. Finition :Acier zingué. Inox naturel.Nota :Les graisseurs à trèmie conviennent particulièrement pour un montage en saillie ou encastrable. Leur forme en entonnoir permet le graissage des endroits difficiles d'accès. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | Finition 2 | D | L | L1 | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1134.1106100 | A | acier | six pans | M6x1 | 9 | 6 | 7 | | | 1,02 € | | K1134.1108100 | A | acier | six pans | M8X1 | 9 | 6 | 9 | | | 1,15 € | | K1134.1108125 | A | acier | six pans | M8X1,25 | 9 | 6 | 9 | | | 1,15 € | | K1134.1110100 | A | acier | six pans | M10x1 | 9,5 | 6,5 | 11 | | | 1,15 € | | K1134.1118 | A | acier | six pans | R1/8 | 9 | 6 | 11 | | | 1,16 € | | K1134.2106100 | A | acier inoxydable | six pans | M6X1 | 8,2 | 6 | 7 | | | 3,25 € | | K1134.2108100 | A | acier inoxydable | six pans | M8x1 | 9,5 | 6,5 | 9 | | | 3,71 € | | K1134.2108125 | A | acier inoxydable | six pans | M8x1,25 | 9,5 | 6,5 | 9 | | | 3,75 € | | K1134.2110100 | A | acier inoxydable | six pans | M10X1 | 9 | 6 | 11 | | | 4,26 € | | K1134.2118 | A | acier inoxydable | six pans | G1/8 | 9 | 6 | 11 | | | 4,26 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|