DescriptionMatière :Poignée en thermoplastique polyamide. Jauge d’huile : en acier. Joint torique en caoutchouc (NBR), 70 Shore.Finition :Poignée noire. Jauge d'huile phosphatée.Plage de température :Résistance à des températures jusqu’à 100 °C pour l'huile.Indication de dessin :
Forme B : avec évent Forme C : sans évent Forme D : avec évent
1) Joint torique 2) Uniquement forme D
Caractéristiques :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.