Groupes de marchandise
Bouchon à évent en laiton
K0460

Bouchon à évent en laiton

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps et couvercle en laiton.
Filtre à air en maille de fil de fer galvanisé.
Finition :Filtre à air avec finesse de filtration 50 - 60 µm.
Joint plat sans amiante.
Indication de dessin :
1) Joint plat
2) Event 2x
3) Filtre à air
4) Capsule
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0460 Bouchon à évent en laiton 179 kB

Dessins

Bouchon à évent en laiton

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1LL1SWCAOAcc.PrixCommander
K0460.2001420G1/424,57,518 2,64 €
K0460.2403824,5G3/824,58,522 3,29 €
K0460.3001230G1/224,58,527 3,65 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33