Groupes de marchandise
Bouchon de fermeture, forme C, avec évent et filtre à air
K0451_C

Bouchon de fermeture, forme C, avec évent et filtre à air

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en thermoplastique polyamide 66, couvercle en polyamide 66. filtre à air en polyuréthane (mousse PU), joint torique en caoutchouc (NBR).Finition :Corps noir, couvercle rouge. Finesse de filtration 50 µm.Plage de température :Résistance à des températures jusqu’à 100 °C pour l'huile.Indication de dessin :
1) Joint torique
2) Filtre à air
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0451_C Bouchon de fermeture, forme C, avec évent et filtre à air 235 kB

Dessins

Bouchon de fermeture, forme C, avec évent et filtre à air

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2LL1S
min.
CAOAcc.PrixCommander
K0451.33018C30182314148 1,34 €
K0451.33020C3020241415,58 1,54 €
K0451.33026C3026301416,59,5 1,80 €
K0451.33030C30303414179,5 2,33 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33