- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0445Voyant de niveau d‘huile |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Corps en thermoplastique polyamide. Réflecteur en plastique.Finition :Corps transparent, haute résistance mécanique, inaltérable, résistant à des températures allant jusqu'à 90 °C, résistant aux solvants mais pas à l'alcool, résistant au gel. Joint plat sans amiante. Réflecteur blanc.Sur demande :Joint : caoutchouc (NBR).Indication de dessin :Forme A : sans réflecteur Forme B : avec réflecteur
1) Joint plat 2) Repère de contrôle 3) Réflecteur Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D1 | D2 | L | L1 | SW | Couple de serrage max Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0445.120014 | A | 20,5 | G1/4 | 12 | 8 | 8,5 | 17 | 5 | | | 0,69 € | | K0445.122038 | A | 22 | G3/8 | 12 | 6,5 | 12 | 18 | 7 | | | 0,78 € | | K0445.128012 | A | 28 | G1/2 | 16 | 8 | 12 | 24 | 15 | | | 0,85 € | | K0445.135034 | A | 36 | G3/4 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 | | | 1,15 € | | K0445.143100 | A | 42 | G1 | 30 | 9 | 16 | 36 | 25 | | | 1,58 € | | K0445.151114 | A | 51 | G1 1/4 | 32 | 10 | 17 | 42 | - | | | 3,24 € | | K0445.158112 | A | 58 | G1 1/2 | 39 | 10 | 21 | 50 | - | | | 3,92 € | | K0445.174200 | A | 74 | G2 | 48 | 12 | 20 | 64 | - | | | 5,55 € | | K0445.1201415 | A | 20 | M14X1,5 | 12 | 7,5 | 8 | 17 | 5 | | | 0,69 € | | K0445.1221615 | A | 22 | M16X1,5 | 12 | 6,5 | 12,5 | 18 | 7 | | | 0,78 € | | K0445.1251815 | A | 25,5 | M18X1,5 | 14 | 6 | 12,5 | 21 | 10 | | | 0,78 € | | K0445.1282015 | A | 28 | M20X1,5 | 16 | 7,5 | 12 | 24 | 15 | | | 0,85 € | | K0445.1282215 | A | 28 | M22X1,5 | 16 | 7,5 | 12,5 | 24 | 15 | | | 0,88 € | | K0445.1362615 | A | 36 | M26X1,5 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 | | | 1,46 € | | K0445.1362715 | A | 36 | M27X1,5 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 | | | 1,54 € | | K0445.1514015 | A | 51 | M40X1,5 | 32 | 10 | 17 | 42 | - | | | 3,34 € | | K0445.222038 | B | 22 | G3/8 | 12 | 6,5 | 12 | 18 | 7 | | | 0,97 € | | K0445.228012 | B | 28 | G1/2 | 16 | 8 | 12 | 24 | 15 | | | 1,11 € | | K0445.235034 | B | 36 | G3/4 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 | | | 1,48 € | | K0445.243100 | B | 42 | G1 | 30 | 9 | 16 | 36 | 25 | | | 2,05 € | | K0445.251114 | B | 51 | G1 1/4 | 32 | 10 | 17 | 42 | - | | | 3,28 € | | K0445.258112 | B | 58 | G1 1/2 | 39 | 10 | 21 | 50 | - | | | 4,14 € | | K0445.274200 | B | 74 | G2 | 48 | 12 | 20 | 64 | - | | | 5,62 € | | K0445.2221615 | B | 22 | M16X1,5 | 12 | 6,5 | 12,5 | 18 | 7 | | | 0,97 € | | K0445.2251815 | B | 25,5 | M18X1,5 | 14 | 6 | 12,5 | 21 | 10 | | | 0,98 € | | K0445.2282015 | B | 28 | M20X1,5 | 16 | 7,5 | 12 | 24 | 15 | | | 1,11 € | | K0445.2282215 | B | 28 | M22X1,5 | 16 | 7,5 | 12,5 | 24 | 15 | | | 1,14 € | | K0445.2362615 | B | 36 | M26X1,5 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 | | | 1,78 € | | K0445.2362715 | B | 36 | M27X1,5 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 | | | 1,85 € | | K0445.2514015 | B | 51 | M40X1,5 | 32 | 10 | 17 | 42 | - | | | 3,42 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|