Groupes de marchandise
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage, insert fileté en acier bruni
K0116

Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition :Manette avec revêtement plastique. Insert acier bruni.Nota :Couleurs disponibles de série : noir mat, argenté métallisé.

Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
Sur demande :D'autres filetages, longueurs de vis, couleurs et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0116 Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage, insert fileté en acier bruni 277 kB

Dessins

Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage, insert fileté en acier bruni

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceCouleur
du corps
de base
TailleXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1Nombre de
dents
LCAOAcc.PrixCommander
K0116.1051X10noir satiné1M510131410,524,541532,535,539461610 6,22 €
K0116.1051X15noir satiné1M510131410,524,541532,535,539461615 6,22 €
K0116.1051X20noir satiné1M510131410,524,541532,535,539461620 6,22 €
K0116.1051X25noir satiné1M510131410,524,541532,535,539461625 6,22 €
K0116.1051X30noir satiné1M510131410,524,541532,535,539461630 6,22 €
K0116.1051X35noir satiné1M510131410,524,541532,535,539461635 6,77 €
K0116.1051X40noir satiné1M510131410,524,541532,535,539461640 6,77 €
K0116.1051X45noir satiné1M510131410,524,541532,535,539461645 6,77 €
K0116.1051X50noir satiné1M510131410,524,541532,535,539461650 6,77 €
K0116.1061X10noir satiné1M610131410,524,541532,535,539461610 6,22 €
K0116.1061X15noir satiné1M610131410,524,541532,535,539461615 6,22 €
K0116.1061X20noir satiné1M610131410,524,541532,535,539461620 6,22 €
K0116.1061X25noir satiné1M610131410,524,541532,535,539461625 6,22 €
K0116.1061X30noir satiné1M610131410,524,541532,535,539461630 6,22 €
K0116.1061X35noir satiné1M610131410,524,541532,535,539461635 6,77 €
K0116.1061X40noir satiné1M610131410,524,541532,535,539461640 6,77 €
K0116.1061X45noir satiné1M610131410,524,541532,535,539461645 6,77 €
K0116.1061X50noir satiné1M610131410,524,541532,535,539461650 6,77 €
K0116.2061X15noir satiné2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 7,82 €
K0116.2061X20noir satiné2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 7,82 €
K0116.2061X25noir satiné2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 7,82 €
K0116.2061X30noir satiné2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 7,82 €
K0116.2061X35noir satiné2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 8,36 €
K0116.2061X40noir satiné2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 8,36 €
K0116.2061X45noir satiné2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 8,36 €
K0116.2061X50noir satiné2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 8,36 €
K0116.2061X55noir satiné2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 8,36 €
K0116.2061X60noir satiné2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 8,36 €
K0116.2081X15noir satiné2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 7,82 €
K0116.2081X20noir satiné2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 7,82 €
K0116.2081X25noir satiné2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 7,82 €
K0116.2081X30noir satiné2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 7,82 €
K0116.2081X35noir satiné2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 8,36 €
K0116.2081X40noir satiné2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 8,36 €
K0116.2081X45noir satiné2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 8,36 €
K0116.2081X50noir satiné2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 8,36 €
K0116.2081X55noir satiné2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 8,36 €
K0116.2081X60noir satiné2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 8,36 €
K0116.2101X15noir satiné2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 7,82 €
K0116.2101X20noir satiné2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 7,82 €
K0116.2101X25noir satiné2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 7,82 €
K0116.2101X30noir satiné2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 7,82 €
K0116.2101X35noir satiné2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 8,36 €
K0116.2101X40noir satiné2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 8,36 €
K0116.2101X45noir satiné2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 8,36 €
K0116.2101X50noir satiné2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 8,36 €
K0116.2101X55noir satiné2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 8,36 €
K0116.2101X60noir satiné2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 8,36 €
K0116.3081X15noir satiné3M81621221737102357,561,579902215 8,60 €
K0116.3081X20noir satiné3M81621221737102357,561,579902220 8,60 €
K0116.3081X25noir satiné3M81621221737102357,561,579902225 8,60 €
K0116.3081X30noir satiné3M81621221737102357,561,579902230 8,60 €
K0116.3081X35noir satiné3M81621221737102357,561,579902235 9,23 €
K0116.3081X40noir satiné3M81621221737102357,561,579902240 9,23 €
K0116.3081X45noir satiné3M81621221737102357,561,579902245 9,23 €
K0116.3081X50noir satiné3M81621221737102357,561,579902250 9,23 €
K0116.3081X55noir satiné3M81621221737102357,561,579902255 9,23 €
K0116.3081X60noir satiné3M81621221737102357,561,579902260 9,23 €
K0116.3101X15noir satiné3M101621221737102357,561,579902215 8,60 €
K0116.3101X20noir satiné3M101621221737102357,561,579902220 8,60 €
K0116.3101X25noir satiné3M101621221737102357,561,579902225 8,60 €
K0116.3101X30noir satiné3M101621221737102357,561,579902230 8,60 €
K0116.3101X35noir satiné3M101621221737102357,561,579902235 9,23 €
K0116.3101X40noir satiné3M101621221737102357,561,579902240 9,23 €
K0116.3101X45noir satiné3M101621221737102357,561,579902245 9,23 €
K0116.3101X50noir satiné3M101621221737102357,561,579902250 9,23 €
K0116.3101X55noir satiné3M101621221737102357,561,579902255 9,23 €
K0116.3101X60noir satiné3M101621221737102357,561,579902260 9,23 €
K0116.4101X20noir satiné4M101925261942,510266772951082420 9,82 €
K0116.4101X25noir satiné4M101925261942,510266772951082425 9,82 €
K0116.4101X30noir satiné4M101925261942,510266772951082430 9,82 €
K0116.4101X35noir satiné4M101925261942,510266772951082435 10,30 €
K0116.4101X40noir satiné4M101925261942,510266772951082440 10,30 €
K0116.4101X45noir satiné4M101925261942,510266772951082445 10,30 €
K0116.4101X50noir satiné4M101925261942,510266772951082450 10,30 €
K0116.4101X55noir satiné4M101925261942,510266772951082455 10,30 €
K0116.4101X60noir satiné4M101925261942,510266772951082460 10,30 €
K0116.4101X70noir satiné4M101925261942,510266772951082470 11,00 €
K0116.4101X80noir satiné4M101925261942,510266772951082480 11,00 €
K0116.4101X90noir satiné4M101925261942,510266772951082490 11,00 €
K0116.4121X20noir satiné4M121925261942,510266772951082420 9,82 €
K0116.4121X25noir satiné4M121925261942,510266772951082425 9,82 €
K0116.4121X30noir satiné4M121925261942,510266772951082430 9,82 €
K0116.4121X35noir satiné4M121925261942,510266772951082435 10,30 €
K0116.4121X40noir satiné4M121925261942,510266772951082440 10,30 €
K0116.4121X45noir satiné4M121925261942,510266772951082445 10,30 €
K0116.4121X50noir satiné4M121925261942,510266772951082450 10,30 €
K0116.4121X55noir satiné4M121925261942,510266772951082455 10,30 €
K0116.4121X60noir satiné4M121925261942,510266772951082460 10,30 €
K0116.4121X70noir satiné4M121925261942,510266772951082470 11,00 €
K0116.4121X80noir satiné4M121925261942,510266772951082480 11,00 €
K0116.4121X90noir satiné4M121925261942,510266772951082490 11,00 €
K0116.5121X25noir satiné5M122330312249123279841101262625 12,32 €
K0116.5121X30noir satiné5M122330312249123279841101262630 12,32 €
K0116.5121X35noir satiné5M122330312249123279841101262635 13,08 €
K0116.5121X40noir satiné5M122330312249123279841101262640 13,08 €
K0116.5121X45noir satiné5M122330312249123279841101262645 13,08 €
K0116.5121X50noir satiné5M122330312249123279841101262650 13,08 €
K0116.5121X55noir satiné5M122330312249123279841101262655 13,08 €
K0116.5121X60noir satiné5M122330312249123279841101262660 13,08 €
K0116.5121X70noir satiné5M122330312249123279841101262670 13,94 €
K0116.5121X80noir satiné5M122330312249123279841101262680 13,94 €
K0116.5121X90noir satiné5M122330312249123279841101262690 13,94 €
K0116.5161X25noir satiné5M162330312249123279841101262625 12,32 €
K0116.5161X30noir satiné5M162330312249123279841101262630 12,32 €
K0116.5161X35noir satiné5M162330312249123279841101262635 13,08 €
K0116.5161X40noir satiné5M162330312249123279841101262640 13,08 €
K0116.5161X45noir satiné5M162330312249123279841101262645 13,08 €
K0116.5161X50noir satiné5M162330312249123279841101262650 13,08 €
K0116.5161X55noir satiné5M162330312249123279841101262655 13,08 €
K0116.5161X60noir satiné5M162330312249123279841101262660 13,08 €
K0116.5161X70noir satiné5M162330312249123279841101262670 13,94 €
K0116.5161X80noir satiné5M162330312249123279841101262680 13,94 €
K0116.5161X90noir satiné5M162330312249123279841101262690 13,94 €
K0116.1053X10argent métallisé1M510131410,524,541532,535,539461610 6,22 €
K0116.1053X15argent métallisé1M510131410,524,541532,535,539461615 6,22 €
K0116.1053X20argent métallisé1M510131410,524,541532,535,539461620 6,22 €
K0116.1053X25argent métallisé1M510131410,524,541532,535,539461625 6,22 €
K0116.1053X30argent métallisé1M510131410,524,541532,535,539461630 6,22 €
K0116.1053X35argent métallisé1M510131410,524,541532,535,539461635 6,77 €
K0116.1053X40argent métallisé1M510131410,524,541532,535,539461640 6,77 €
K0116.1053X45argent métallisé1M510131410,524,541532,535,539461645 6,77 €
K0116.1053X50argent métallisé1M510131410,524,541532,535,539461650 6,77 €
K0116.1063X10argent métallisé1M610131410,524,541532,535,539461610 6,22 €
K0116.1063X15argent métallisé1M610131410,524,541532,535,539461615 6,22 €
K0116.1063X20argent métallisé1M610131410,524,541532,535,539461620 6,22 €
K0116.1063X25argent métallisé1M610131410,524,541532,535,539461625 6,22 €
K0116.1063X30argent métallisé1M610131410,524,541532,535,539461630 6,22 €
K0116.1063X35argent métallisé1M610131410,524,541532,535,539461635 6,77 €
K0116.1063X40argent métallisé1M610131410,524,541532,535,539461640 6,77 €
K0116.1063X45argent métallisé1M610131410,524,541532,535,539461645 6,77 €
K0116.1063X50argent métallisé1M610131410,524,541532,535,539461650 6,77 €
K0116.2063X15argent métallisé2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 7,82 €
K0116.2063X20argent métallisé2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 7,82 €
K0116.2063X25argent métallisé2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 7,82 €
K0116.2063X30argent métallisé2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 7,82 €
K0116.2063X35argent métallisé2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 8,36 €
K0116.2063X40argent métallisé2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 8,36 €
K0116.2063X45argent métallisé2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 8,36 €
K0116.2063X50argent métallisé2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 8,36 €
K0116.2063X55argent métallisé2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 8,36 €
K0116.2063X60argent métallisé2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 8,36 €
K0116.2083X15argent métallisé2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 7,82 €
K0116.2083X20argent métallisé2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 7,82 €
K0116.2083X25argent métallisé2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 7,82 €
K0116.2083X30argent métallisé2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 7,82 €
K0116.2083X35argent métallisé2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 8,36 €
K0116.2083X40argent métallisé2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 8,36 €
K0116.2083X45argent métallisé2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 8,36 €
K0116.2083X50argent métallisé2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 8,36 €
K0116.2083X55argent métallisé2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 8,36 €
K0116.2083X60argent métallisé2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 8,36 €
K0116.2103X15argent métallisé2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 7,82 €
K0116.2103X20argent métallisé2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 7,82 €
K0116.2103X25argent métallisé2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 7,82 €
K0116.2103X30argent métallisé2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 7,82 €
K0116.2103X35argent métallisé2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 8,36 €
K0116.2103X40argent métallisé2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 8,36 €
K0116.2103X45argent métallisé2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 8,36 €
K0116.2103X50argent métallisé2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 8,36 €
K0116.2103X55argent métallisé2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 8,36 €
K0116.2103X60argent métallisé2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 8,36 €
K0116.3083X15argent métallisé3M81621221737102357,561,579902215 8,60 €
K0116.3083X20argent métallisé3M81621221737102357,561,579902220 8,60 €
K0116.3083X25argent métallisé3M81621221737102357,561,579902225 8,60 €
K0116.3083X30argent métallisé3M81621221737102357,561,579902230 8,60 €
K0116.3083X35argent métallisé3M81621221737102357,561,579902235 9,23 €
K0116.3083X40argent métallisé3M81621221737102357,561,579902240 9,23 €
K0116.3083X45argent métallisé3M81621221737102357,561,579902245 9,23 €
K0116.3083X50argent métallisé3M81621221737102357,561,579902250 9,23 €
K0116.3083X55argent métallisé3M81621221737102357,561,579902255 9,23 €
K0116.3083X60argent métallisé3M81621221737102357,561,579902260 9,23 €
K0116.3103X15argent métallisé3M101621221737102357,561,579902215 8,60 €
K0116.3103X20argent métallisé3M101621221737102357,561,579902220 8,60 €
K0116.3103X25argent métallisé3M101621221737102357,561,579902225 8,60 €
K0116.3103X30argent métallisé3M101621221737102357,561,579902230 8,60 €
K0116.3103X35argent métallisé3M101621221737102357,561,579902235 9,23 €
K0116.3103X40argent métallisé3M101621221737102357,561,579902240 9,23 €
K0116.3103X45argent métallisé3M101621221737102357,561,579902245 9,23 €
K0116.3103X50argent métallisé3M101621221737102357,561,579902250 9,23 €
K0116.3103X55argent métallisé3M101621221737102357,561,579902255 9,23 €
K0116.3103X60argent métallisé3M101621221737102357,561,579902260 9,23 €
K0116.4103X20argent métallisé4M101925261942,510266772951082420 9,82 €
K0116.4103X25argent métallisé4M101925261942,510266772951082425 9,82 €
K0116.4103X30argent métallisé4M101925261942,510266772951082430 9,82 €
K0116.4103X35argent métallisé4M101925261942,510266772951082435 10,30 €
K0116.4103X40argent métallisé4M101925261942,510266772951082440 10,30 €
K0116.4103X45argent métallisé4M101925261942,510266772951082445 10,30 €
K0116.4103X50argent métallisé4M101925261942,510266772951082450 10,30 €
K0116.4103X55argent métallisé4M101925261942,510266772951082455 10,30 €
K0116.4103X60argent métallisé4M101925261942,510266772951082460 10,30 €
K0116.4103X70argent métallisé4M101925261942,510266772951082470 11,00 €
K0116.4103X80argent métallisé4M101925261942,510266772951082480 11,00 €
K0116.4103X90argent métallisé4M101925261942,510266772951082490 11,00 €
K0116.4123X20argent métallisé4M121925261942,510266772951082420 9,82 €
K0116.4123X25argent métallisé4M121925261942,510266772951082425 9,82 €
K0116.4123X30argent métallisé4M121925261942,510266772951082430 9,82 €
K0116.4123X35argent métallisé4M121925261942,510266772951082435 10,30 €
K0116.4123X40argent métallisé4M121925261942,510266772951082440 10,30 €
K0116.4123X45argent métallisé4M121925261942,510266772951082445 10,30 €
K0116.4123X50argent métallisé4M121925261942,510266772951082450 10,30 €
K0116.4123X55argent métallisé4M121925261942,510266772951082455 10,30 €
K0116.4123X60argent métallisé4M121925261942,510266772951082460 10,30 €
K0116.4123X70argent métallisé4M121925261942,510266772951082470 11,00 €
K0116.4123X80argent métallisé4M121925261942,510266772951082480 11,00 €
K0116.4123X90argent métallisé4M121925261942,510266772951082490 11,00 €
K0116.5123X25argent métallisé5M122330312249123279841101262625 12,32 €
K0116.5123X30argent métallisé5M122330312249123279841101262630 12,32 €
K0116.5123X35argent métallisé5M122330312249123279841101262635 13,08 €
K0116.5123X40argent métallisé5M122330312249123279841101262640 13,08 €
K0116.5123X45argent métallisé5M122330312249123279841101262645 13,08 €
K0116.5123X50argent métallisé5M122330312249123279841101262650 13,08 €
K0116.5123X55argent métallisé5M122330312249123279841101262655 13,08 €
K0116.5123X60argent métallisé5M122330312249123279841101262660 13,08 €
K0116.5123X70argent métallisé5M122330312249123279841101262670 13,94 €
K0116.5123X80argent métallisé5M122330312249123279841101262680 13,94 €
K0116.5123X90argent métallisé5M122330312249123279841101262690 13,94 €
K0116.5163X25argent métallisé5M162330312249123279841101262625 12,32 €
K0116.5163X30argent métallisé5M162330312249123279841101262630 12,32 €
K0116.5163X35argent métallisé5M162330312249123279841101262635 13,08 €
K0116.5163X40argent métallisé5M162330312249123279841101262640 13,08 €
K0116.5163X45argent métallisé5M162330312249123279841101262645 13,08 €
K0116.5163X50argent métallisé5M162330312249123279841101262650 13,08 €
K0116.5163X55argent métallisé5M162330312249123279841101262655 13,08 €
K0116.5163X60argent métallisé5M162330312249123279841101262660 13,08 €
K0116.5163X70argent métallisé5M162330312249123279841101262670 13,94 €
K0116.5163X80argent métallisé5M162330312249123279841101262680 13,94 €
K0116.5163X90argent métallisé5M162330312249123279841101262690 13,94 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33