Groupes de marchandise
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage, insert fileté en inox
K0117

Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Autres pièces en acier Inox 1.4305.

Finition :Manette avec revêtement plastique.
Insert Inox naturel.
Nota :Couleurs disponibles de série : noir mat, argenté métallisé.

Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
Sur demande :D'autres filetages, longueurs de vis, couleurs et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0117 Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage, insert fileté en inox 244 kB

Dessins

Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage, insert fileté en inox

Sélection/filtre d'articles

Aperçu des articles (comprimé)
RéférenceCouleur
du corps
de base
TailleXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1Nombre de
dents
LCAOAcc.PrixCommander
K0117.1051X10noir satiné1M510131410,524,541532,535,539461610 8,87 €
K0117.1051X15noir satiné1M510131410,524,541532,535,539461615 8,87 €
K0117.1051X20noir satiné1M510131410,524,541532,535,539461620 8,87 €
K0117.1051X25noir satiné1M510131410,524,541532,535,539461625 8,87 €
K0117.1061X10noir satiné1M610131410,524,541532,535,539461610 8,87 €
K0117.1061X15noir satiné1M610131410,524,541532,535,539461615 8,87 €
K0117.1061X20noir satiné1M610131410,524,541532,535,539461620 8,87 €
K0117.1061X25noir satiné1M610131410,524,541532,535,539461625 8,87 €
K0117.1061X30noir satiné1M610131410,524,541532,535,539461630 8,87 €
K0117.1061X40noir satiné1M610131410,524,541532,535,539461640 9,55 €
K0117.1061X50noir satiné1M610131410,524,541532,535,539461650 9,55 €
K0117.2061X15noir satiné2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 11,00 €
K0117.2061X20noir satiné2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 11,00 €
K0117.2061X25noir satiné2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 11,00 €
K0117.2061X30noir satiné2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 11,00 €
K0117.2061X40noir satiné2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 11,82 €
K0117.2061X50noir satiné2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 11,82 €
K0117.2061X60noir satiné2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 11,82 €
K0117.2081X15noir satiné2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 11,00 €
K0117.2081X20noir satiné2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 11,00 €
K0117.2081X25noir satiné2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 11,00 €
K0117.2081X30noir satiné2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 11,00 €
K0117.2081X40noir satiné2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 11,82 €
K0117.2081X50noir satiné2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 11,82 €
K0117.2081X60noir satiné2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 11,82 €
K0117.2101X20noir satiné2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 11,00 €
K0117.2101X25noir satiné2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 11,00 €
K0117.2101X30noir satiné2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 11,00 €
K0117.2101X40noir satiné2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 11,82 €
K0117.2101X50noir satiné2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 11,82 €
K0117.2101X60noir satiné2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 11,82 €
K0117.3081X20noir satiné3M81621221737102357,561,579902220 12,65 €
K0117.3081X25noir satiné3M81621221737102357,561,579902225 12,65 €
K0117.3081X30noir satiné3M81621221737102357,561,579902230 12,65 €
K0117.3081X40noir satiné3M81621221737102357,561,579902240 13,48 €
K0117.3081X50noir satiné3M81621221737102357,561,579902250 13,48 €
K0117.3081X60noir satiné3M81621221737102357,561,579902260 13,48 €
K0117.3101X20noir satiné3M101621221737102357,561,579902220 12,65 €
K0117.3101X25noir satiné3M101621221737102357,561,579902225 12,65 €
K0117.3101X30noir satiné3M101621221737102357,561,579902230 12,65 €
K0117.3101X40noir satiné3M101621221737102357,561,579902240 13,48 €
K0117.3101X50noir satiné3M101621221737102357,561,579902250 13,48 €
K0117.3101X60noir satiné3M101621221737102357,561,579902260 13,48 €
K0117.4121X25noir satiné4M121925261942,510266772951082425 16,33 €
K0117.4121X30noir satiné4M121925261942,510266772951082430 16,33 €
K0117.4121X40noir satiné4M121925261942,510266772951082440 17,36 €
K0117.4121X50noir satiné4M121925261942,510266772951082450 17,36 €
K0117.4121X60noir satiné4M121925261942,510266772951082460 17,36 €
K0117.5161X30noir satiné5M162330312249123279841101262630 20,75 €
K0117.5161X40noir satiné5M162330312249123279841101262640 22,54 €
K0117.5161X50noir satiné5M162330312249123279841101262650 22,54 €
K0117.5161X60noir satiné5M162330312249123279841101262660 22,54 €
K0117.1053X10argent métallisé1M510131410,524,541532,535,539461610 8,87 €
K0117.1053X15argent métallisé1M510131410,524,541532,535,539461615 8,87 €
K0117.1053X20argent métallisé1M510131410,524,541532,535,539461620 8,87 €
K0117.1053X25argent métallisé1M510131410,524,541532,535,539461625 8,87 €
K0117.1063X10argent métallisé1M610131410,524,541532,535,539461610 8,87 €
K0117.1063X15argent métallisé1M610131410,524,541532,535,539461615 8,87 €
K0117.1063X20argent métallisé1M610131410,524,541532,535,539461620 8,87 €
K0117.1063X25argent métallisé1M610131410,524,541532,535,539461625 8,87 €
K0117.1063X30argent métallisé1M610131410,524,541532,535,539461630 8,87 €
K0117.1063X40argent métallisé1M610131410,524,541532,535,539461640 9,55 €
K0117.1063X50argent métallisé1M610131410,524,541532,535,539461650 9,55 €
K0117.2063X15argent métallisé2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 11,00 €
K0117.2063X20argent métallisé2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 11,00 €
K0117.2063X25argent métallisé2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 11,00 €
K0117.2063X30argent métallisé2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 11,00 €
K0117.2063X40argent métallisé2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 11,82 €
K0117.2063X50argent métallisé2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 11,82 €
K0117.2063X60argent métallisé2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 11,82 €
K0117.2083X15argent métallisé2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 11,00 €
K0117.2083X20argent métallisé2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 11,00 €
K0117.2083X25argent métallisé2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 11,00 €
K0117.2083X30argent métallisé2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 11,00 €
K0117.2083X40argent métallisé2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 11,82 €
K0117.2083X50argent métallisé2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 11,82 €
K0117.2083X60argent métallisé2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 11,82 €
K0117.2103X20argent métallisé2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 11,00 €
K0117.2103X25argent métallisé2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 11,00 €
K0117.2103X30argent métallisé2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 11,00 €
K0117.2103X40argent métallisé2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 11,82 €
K0117.2103X50argent métallisé2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 11,82 €
K0117.2103X60argent métallisé2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 11,82 €
K0117.3083X20argent métallisé3M81621221737102357,561,579902220 12,65 €
K0117.3083X25argent métallisé3M81621221737102357,561,579902225 12,65 €
K0117.3083X30argent métallisé3M81621221737102357,561,579902230 12,65 €
K0117.3083X40argent métallisé3M81621221737102357,561,579902240 13,48 €
K0117.3083X50argent métallisé3M81621221737102357,561,579902250 13,48 €
K0117.3083X60argent métallisé3M81621221737102357,561,579902260 13,48 €
K0117.3103X20argent métallisé3M101621221737102357,561,579902220 12,65 €
K0117.3103X25argent métallisé3M101621221737102357,561,579902225 12,65 €
K0117.3103X30argent métallisé3M101621221737102357,561,579902230 12,65 €
K0117.3103X40argent métallisé3M101621221737102357,561,579902240 13,48 €
K0117.3103X50argent métallisé3M101621221737102357,561,579902250 13,48 €
K0117.3103X60argent métallisé3M101621221737102357,561,579902260 13,48 €
K0117.4123X25argent métallisé4M121925261942,510266772951082425 16,33 €
K0117.4123X30argent métallisé4M121925261942,510266772951082430 16,33 €
K0117.4123X40argent métallisé4M121925261942,510266772951082440 17,36 €
K0117.4123X50argent métallisé4M121925261942,510266772951082450 17,36 €
K0117.4123X60argent métallisé4M121925261942,510266772951082460 17,36 €
K0117.5163X30argent métallisé5M162330312249123279841101262630 20,75 €
K0117.5163X40argent métallisé5M162330312249123279841101262640 22,54 €
K0117.5163X50argent métallisé5M162330312249123279841101262650 22,54 €
K0117.5163X60argent métallisé5M162330312249123279841101262660 22,54 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33