Groupes de marchandise
Manette indexable en acier avec taraudage, insert taraudé en acier bruni
K0120

Manette indexable en acier avec taraudage, insert taraudé en...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée : acier 1.0401.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition :Poignée acier, peinture à effet martelé gris argenté.
Insert acier bruni.
Sur demande :Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0120 Manette indexable en acier avec taraudage, insert taraudé en acier bruni 364 kB

Dessins

Manette indexable en acier avec taraudage, insert taraudé en acier bruni

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière
du corps
de base
XAA1TDD1D2HH1H3H4Nombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
K0120.108acierM8831071719282040,5126568,524 20,17 €
K0120.110acierM10831071719282040,5126568,524 20,17 €
K0120.112acierM12831071719282040,5126568,524 20,17 €
K0120.212acierM12108138,52323352551,51279,58426 26,72 €
K0120.216acierM16108138,52323352551,51279,58426 26,72 €
K0120.316acierM161321682730433060129397,536 37,38 €
K0120.320acierM201321682730433060129397,536 37,38 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33