HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Manette indexable en Inox avec insert taraudé
K0121

Manette indexable en Inox avec insert taraudé

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Insert : Inox 1.4305.
Poignée : Inox 1.4308.
Finition :Poignée Inox polissage électrolytique.
Insert Inox naturel.
Sur demande :Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0121 Manette indexable en Inox avec insert taraudé 222 kB

Dessins

Manette indexable en Inox avec insert taraudé

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière
du corps
de base
TailleXTDD1D2HH1H3H4AA1Nombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
K0121.1108acier inoxydable1M817192820411264728310724 31,12 €
K0121.1110acier inoxydable1M1017192820411264728310724 31,12 €
K0121.1112acier inoxydable1M1217192820411264728310724 31,12 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33