Groupes de marchandise
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage, insert fileté en acier bruni
K0122

Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition :Manette avec revêtement plastique.
Pièces en acier brunies.
Nota :Couleurs disponibles en standard:
orange RAL 2004, rouge rubis RAL 3003, argent métallisé.

Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
Sur demande :D'autres filetages, longueurs de vis, couleurs et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0122 Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage, insert fileté en acier bruni 436 kB

Dessins

Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage, insert fileté en acier bruni

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceCouleur
du corps
de base
Surface
corps
TailleXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de
dents
LCAOAcc.PrixCommander
K0122.00427X10rouge rubis RAL 3003mate satinée0M410131424,5414,53033303771610 5,56 €
K0122.0042X10orangé pur RAL 2004mate satinée0M410131424,5414,53033303771610 5,56 €
K0122.0043X10argent métallisémate satinée0M410131424,5414,53033303771610 5,56 €
K0122.00427X15rouge rubis RAL 3003mate satinée0M410131424,5414,53033303771615 5,56 €
K0122.0042X15orangé pur RAL 2004mate satinée0M410131424,5414,53033303771615 5,56 €
K0122.0043X15argent métallisémate satinée0M410131424,5414,53033303771615 5,56 €
K0122.00427X20rouge rubis RAL 3003mate satinée0M410131424,5414,53033303771620 5,56 €
K0122.0042X20orangé pur RAL 2004mate satinée0M410131424,5414,53033303771620 5,56 €
K0122.0043X20argent métallisémate satinée0M410131424,5414,53033303771620 5,56 €
K0122.00427X25rouge rubis RAL 3003mate satinée0M410131424,5414,53033303771625 5,56 €
K0122.0042X25orangé pur RAL 2004mate satinée0M410131424,5414,53033303771625 5,56 €
K0122.0043X25argent métallisémate satinée0M410131424,5414,53033303771625 5,56 €
K0122.00427X30rouge rubis RAL 3003mate satinée0M410131424,5414,53033303771630 5,56 €
K0122.0042X30orangé pur RAL 2004mate satinée0M410131424,5414,53033303771630 5,56 €
K0122.0043X30argent métallisémate satinée0M410131424,5414,53033303771630 5,56 €
K0122.00427X35rouge rubis RAL 3003mate satinée0M410131424,5414,53033303771635 6,06 €
K0122.0042X35orangé pur RAL 2004mate satinée0M410131424,5414,53033303771635 6,06 €
K0122.0043X35argent métallisémate satinée0M410131424,5414,53033303771635 6,06 €
K0122.00427X40rouge rubis RAL 3003mate satinée0M410131424,5414,53033303771640 6,06 €
K0122.0042X40orangé pur RAL 2004mate satinée0M410131424,5414,53033303771640 6,06 €
K0122.0043X40argent métallisémate satinée0M410131424,5414,53033303771640 6,06 €
K0122.00427X45rouge rubis RAL 3003mate satinée0M410131424,5414,53033303771645 6,06 €
K0122.0042X45orangé pur RAL 2004mate satinée0M410131424,5414,53033303771645 6,06 €
K0122.0043X45argent métallisémate satinée0M410131424,5414,53033303771645 6,06 €
K0122.00427X50rouge rubis RAL 3003mate satinée0M410131424,5414,53033303771650 6,06 €
K0122.0042X50orangé pur RAL 2004mate satinée0M410131424,5414,53033303771650 6,06 €
K0122.0043X50argent métallisémate satinée0M410131424,5414,53033303771650 6,06 €
K0122.00527X10rouge rubis RAL 3003mate satinée0M510131424,5414,53033303771610 5,56 €
K0122.0052X10orangé pur RAL 2004mate satinée0M510131424,5414,53033303771610 5,56 €
K0122.0053X10argent métallisémate satinée0M510131424,5414,53033303771610 5,56 €
K0122.00527X15rouge rubis RAL 3003mate satinée0M510131424,5414,53033303771615 5,56 €
K0122.0052X15orangé pur RAL 2004mate satinée0M510131424,5414,53033303771615 5,56 €
K0122.0053X15argent métallisémate satinée0M510131424,5414,53033303771615 5,56 €
K0122.00527X20rouge rubis RAL 3003mate satinée0M510131424,5414,53033303771620 5,56 €
K0122.0052X20orangé pur RAL 2004mate satinée0M510131424,5414,53033303771620 5,56 €
K0122.0053X20argent métallisémate satinée0M510131424,5414,53033303771620 5,56 €
K0122.00527X25rouge rubis RAL 3003mate satinée0M510131424,5414,53033303771625 5,56 €
K0122.0052X25orangé pur RAL 2004mate satinée0M510131424,5414,53033303771625 5,56 €
K0122.0053X25argent métallisémate satinée0M510131424,5414,53033303771625 5,56 €
K0122.00527X30rouge rubis RAL 3003mate satinée0M510131424,5414,53033303771630 5,56 €
K0122.0052X30orangé pur RAL 2004mate satinée0M510131424,5414,53033303771630 5,56 €
K0122.0053X30argent métallisémate satinée0M510131424,5414,53033303771630 5,56 €
K0122.00527X35rouge rubis RAL 3003mate satinée0M510131424,5414,53033303771635 6,06 €
K0122.0052X35orangé pur RAL 2004mate satinée0M510131424,5414,53033303771635 6,06 €
K0122.0053X35argent métallisémate satinée0M510131424,5414,53033303771635 6,06 €
K0122.00527X40rouge rubis RAL 3003mate satinée0M510131424,5414,53033303771640 6,06 €
K0122.0052X40orangé pur RAL 2004mate satinée0M510131424,5414,53033303771640 6,06 €
K0122.0053X40argent métallisémate satinée0M510131424,5414,53033303771640 6,06 €
K0122.00527X45rouge rubis RAL 3003mate satinée0M510131424,5414,53033303771645 6,06 €
K0122.0052X45orangé pur RAL 2004mate satinée0M510131424,5414,53033303771645 6,06 €
K0122.0053X45argent métallisémate satinée0M510131424,5414,53033303771645 6,06 €
K0122.00527X50rouge rubis RAL 3003mate satinée0M510131424,5414,53033303771650 6,06 €
K0122.0052X50orangé pur RAL 2004mate satinée0M510131424,5414,53033303771650 6,06 €
K0122.0053X50argent métallisémate satinée0M510131424,5414,53033303771650 6,06 €
K0122.10527X10rouge rubis RAL 3003mate satinée1M510131424,5414,53134404771610 5,56 €
K0122.1052X10orangé pur RAL 2004mate satinée1M510131424,5414,53134404771610 5,56 €
K0122.1053X10argent métallisémate satinée1M510131424,5414,53134404771610 5,56 €
K0122.10527X15rouge rubis RAL 3003mate satinée1M510131424,5414,53134404771615 5,56 €
K0122.1052X15orangé pur RAL 2004mate satinée1M510131424,5414,53134404771615 5,56 €
K0122.1053X15argent métallisémate satinée1M510131424,5414,53134404771615 5,56 €
K0122.10527X20rouge rubis RAL 3003mate satinée1M510131424,5414,53134404771620 5,56 €
K0122.1052X20orangé pur RAL 2004mate satinée1M510131424,5414,53134404771620 5,56 €
K0122.1053X20argent métallisémate satinée1M510131424,5414,53134404771620 5,56 €
K0122.10527X25rouge rubis RAL 3003mate satinée1M510131424,5414,53134404771625 5,56 €
K0122.1052X25orangé pur RAL 2004mate satinée1M510131424,5414,53134404771625 5,56 €
K0122.1053X25argent métallisémate satinée1M510131424,5414,53134404771625 5,56 €
K0122.10527X30rouge rubis RAL 3003mate satinée1M510131424,5414,53134404771630 5,56 €
K0122.1052X30orangé pur RAL 2004mate satinée1M510131424,5414,53134404771630 5,56 €
K0122.1053X30argent métallisémate satinée1M510131424,5414,53134404771630 5,56 €
K0122.10527X35rouge rubis RAL 3003mate satinée1M510131424,5414,53134404771635 6,06 €
K0122.1052X35orangé pur RAL 2004mate satinée1M510131424,5414,53134404771635 6,06 €
K0122.1053X35argent métallisémate satinée1M510131424,5414,53134404771635 6,06 €
K0122.10527X40rouge rubis RAL 3003mate satinée1M510131424,5414,53134404771640 6,06 €
K0122.1052X40orangé pur RAL 2004mate satinée1M510131424,5414,53134404771640 6,06 €
K0122.1053X40argent métallisémate satinée1M510131424,5414,53134404771640 6,06 €
K0122.10527X45rouge rubis RAL 3003mate satinée1M510131424,5414,53134404771645 6,06 €
K0122.1052X45orangé pur RAL 2004mate satinée1M510131424,5414,53134404771645 6,06 €
K0122.1053X45argent métallisémate satinée1M510131424,5414,53134404771645 6,06 €
K0122.10527X50rouge rubis RAL 3003mate satinée1M510131424,5414,53134404771650 6,06 €
K0122.1052X50orangé pur RAL 2004mate satinée1M510131424,5414,53134404771650 6,06 €
K0122.1053X50argent métallisémate satinée1M510131424,5414,53134404771650 6,06 €
K0122.10627X10rouge rubis RAL 3003mate satinée1M610131424,5414,53134404771610 5,56 €
K0122.1062X10orangé pur RAL 2004mate satinée1M610131424,5414,53134404771610 5,56 €
K0122.1063X10argent métallisémate satinée1M610131424,5414,53134404771610 5,56 €
K0122.10627X15rouge rubis RAL 3003mate satinée1M610131424,5414,53134404771615 5,56 €
K0122.1062X15orangé pur RAL 2004mate satinée1M610131424,5414,53134404771615 5,56 €
K0122.1063X15argent métallisémate satinée1M610131424,5414,53134404771615 5,56 €
K0122.10627X20rouge rubis RAL 3003mate satinée1M610131424,5414,53134404771620 5,56 €
K0122.1062X20orangé pur RAL 2004mate satinée1M610131424,5414,53134404771620 5,56 €
K0122.1063X20argent métallisémate satinée1M610131424,5414,53134404771620 5,56 €
K0122.10627X25rouge rubis RAL 3003mate satinée1M610131424,5414,53134404771625 5,56 €
K0122.1062X25orangé pur RAL 2004mate satinée1M610131424,5414,53134404771625 5,56 €
K0122.1063X25argent métallisémate satinée1M610131424,5414,53134404771625 5,56 €
K0122.10627X30rouge rubis RAL 3003mate satinée1M610131424,5414,53134404771630 5,56 €
K0122.1062X30orangé pur RAL 2004mate satinée1M610131424,5414,53134404771630 5,56 €
K0122.1063X30argent métallisémate satinée1M610131424,5414,53134404771630 5,56 €
K0122.10627X35rouge rubis RAL 3003mate satinée1M610131424,5414,53134404771635 6,06 €
K0122.1062X35orangé pur RAL 2004mate satinée1M610131424,5414,53134404771635 6,06 €
K0122.1063X35argent métallisémate satinée1M610131424,5414,53134404771635 6,06 €
K0122.10627X40rouge rubis RAL 3003mate satinée1M610131424,5414,53134404771640 6,06 €
K0122.1062X40orangé pur RAL 2004mate satinée1M610131424,5414,53134404771640 6,06 €
K0122.1063X40argent métallisémate satinée1M610131424,5414,53134404771640 6,06 €
K0122.10627X45rouge rubis RAL 3003mate satinée1M610131424,5414,53134404771645 6,06 €
K0122.1062X45orangé pur RAL 2004mate satinée1M610131424,5414,53134404771645 6,06 €
K0122.1063X45argent métallisémate satinée1M610131424,5414,53134404771645 6,06 €
K0122.10627X50rouge rubis RAL 3003mate satinée1M610131424,5414,53134404771650 6,06 €
K0122.1062X50orangé pur RAL 2004mate satinée1M610131424,5414,53134404771650 6,06 €
K0122.1063X50argent métallisémate satinée1M610131424,5414,53134404771650 6,06 €
K0122.20627X15rouge rubis RAL 3003mate satinée2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 7,01 €
K0122.2062X15orangé pur RAL 2004mate satinée2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 7,01 €
K0122.2063X15argent métallisémate satinée2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 7,01 €
K0122.20627X20rouge rubis RAL 3003mate satinée2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 7,01 €
K0122.2062X20orangé pur RAL 2004mate satinée2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 7,01 €
K0122.2063X20argent métallisémate satinée2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 7,01 €
K0122.20627X25rouge rubis RAL 3003mate satinée2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 7,01 €
K0122.2062X25orangé pur RAL 2004mate satinée2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 7,01 €
K0122.2063X25argent métallisémate satinée2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 7,01 €
K0122.20627X30rouge rubis RAL 3003mate satinée2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 7,01 €
K0122.2062X30orangé pur RAL 2004mate satinée2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 7,01 €
K0122.2063X30argent métallisémate satinée2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 7,01 €
K0122.20627X35rouge rubis RAL 3003mate satinée2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 7,49 €
K0122.2062X35orangé pur RAL 2004mate satinée2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 7,49 €
K0122.2063X35argent métallisémate satinée2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 7,49 €
K0122.20627X40rouge rubis RAL 3003mate satinée2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 7,49 €
K0122.2062X40orangé pur RAL 2004mate satinée2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 7,49 €
K0122.2063X40argent métallisémate satinée2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 7,49 €
K0122.20627X45rouge rubis RAL 3003mate satinée2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 7,49 €
K0122.2062X45orangé pur RAL 2004mate satinée2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 7,49 €
K0122.2063X45argent métallisémate satinée2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 7,49 €
K0122.20627X50rouge rubis RAL 3003mate satinée2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 7,49 €
K0122.2062X50orangé pur RAL 2004mate satinée2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 7,49 €
K0122.2063X50argent métallisémate satinée2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 7,49 €
K0122.20627X55rouge rubis RAL 3003mate satinée2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 7,49 €
K0122.2062X55orangé pur RAL 2004mate satinée2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 7,49 €
K0122.2063X55argent métallisémate satinée2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 7,49 €
K0122.20627X60rouge rubis RAL 3003mate satinée2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 7,49 €
K0122.2062X60orangé pur RAL 2004mate satinée2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 7,49 €
K0122.2063X60argent métallisémate satinée2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 7,49 €
K0122.20827X15rouge rubis RAL 3003mate satinée2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 7,01 €
K0122.2082X15orangé pur RAL 2004mate satinée2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 7,01 €
K0122.2083X15argent métallisémate satinée2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 7,01 €
K0122.20827X20rouge rubis RAL 3003mate satinée2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 7,01 €
K0122.2082X20orangé pur RAL 2004mate satinée2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 7,01 €
K0122.2083X20argent métallisémate satinée2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 7,01 €
K0122.20827X25rouge rubis RAL 3003mate satinée2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 7,01 €
K0122.2082X25orangé pur RAL 2004mate satinée2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 7,01 €
K0122.2083X25argent métallisémate satinée2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 7,01 €
K0122.20827X30rouge rubis RAL 3003mate satinée2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 7,01 €
K0122.2082X30orangé pur RAL 2004mate satinée2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 7,01 €
K0122.2083X30argent métallisémate satinée2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 7,01 €
K0122.20827X35rouge rubis RAL 3003mate satinée2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 7,49 €
K0122.2082X35orangé pur RAL 2004mate satinée2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 7,49 €
K0122.2083X35argent métallisémate satinée2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 7,49 €
K0122.20827X40rouge rubis RAL 3003mate satinée2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 7,49 €
K0122.2082X40orangé pur RAL 2004mate satinée2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 7,49 €
K0122.2083X40argent métallisémate satinée2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 7,49 €
K0122.20827X45rouge rubis RAL 3003mate satinée2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 7,49 €
K0122.2082X45orangé pur RAL 2004mate satinée2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 7,49 €
K0122.2083X45argent métallisémate satinée2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 7,49 €
K0122.20827X50rouge rubis RAL 3003mate satinée2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 7,49 €
K0122.2082X50orangé pur RAL 2004mate satinée2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 7,49 €
K0122.2083X50argent métallisémate satinée2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 7,49 €
K0122.20827X55rouge rubis RAL 3003mate satinée2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 7,49 €
K0122.2082X55orangé pur RAL 2004mate satinée2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 7,49 €
K0122.2083X55argent métallisémate satinée2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 7,49 €
K0122.20827X60rouge rubis RAL 3003mate satinée2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 7,49 €
K0122.2082X60orangé pur RAL 2004mate satinée2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 7,49 €
K0122.2083X60argent métallisémate satinée2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 7,49 €
K0122.21027X15rouge rubis RAL 3003mate satinée2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 7,01 €
K0122.2102X15orangé pur RAL 2004mate satinée2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 7,01 €
K0122.2103X15argent métallisémate satinée2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 7,01 €
K0122.21027X20rouge rubis RAL 3003mate satinée2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 7,01 €
K0122.2102X20orangé pur RAL 2004mate satinée2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 7,01 €
K0122.2103X20argent métallisémate satinée2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 7,01 €
K0122.21027X25rouge rubis RAL 3003mate satinée2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 7,01 €
K0122.2102X25orangé pur RAL 2004mate satinée2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 7,01 €
K0122.2103X25argent métallisémate satinée2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 7,01 €
K0122.21027X30rouge rubis RAL 3003mate satinée2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 7,01 €
K0122.2102X30orangé pur RAL 2004mate satinée2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 7,01 €
K0122.2103X30argent métallisémate satinée2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 7,01 €
K0122.21027X35rouge rubis RAL 3003mate satinée2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 7,49 €
K0122.2102X35orangé pur RAL 2004mate satinée2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 7,49 €
K0122.2103X35argent métallisémate satinée2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 7,49 €
K0122.21027X40rouge rubis RAL 3003mate satinée2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 7,49 €
K0122.2102X40orangé pur RAL 2004mate satinée2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 7,49 €
K0122.2103X40argent métallisémate satinée2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 7,49 €
K0122.21027X45rouge rubis RAL 3003mate satinée2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 7,49 €
K0122.2102X45orangé pur RAL 2004mate satinée2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 7,49 €
K0122.2103X45argent métallisémate satinée2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 7,49 €
K0122.21027X50rouge rubis RAL 3003mate satinée2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 7,49 €
K0122.2102X50orangé pur RAL 2004mate satinée2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 7,49 €
K0122.2103X50argent métallisémate satinée2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 7,49 €
K0122.21027X55rouge rubis RAL 3003mate satinée2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 7,49 €
K0122.2102X55orangé pur RAL 2004mate satinée2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 7,49 €
K0122.2103X55argent métallisémate satinée2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 7,49 €
K0122.21027X60rouge rubis RAL 3003mate satinée2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 7,49 €
K0122.2102X60orangé pur RAL 2004mate satinée2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 7,49 €
K0122.2103X60argent métallisémate satinée2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 7,49 €
K0122.30827X15rouge rubis RAL 3003mate satinée3M816212237102454,558,58091112215 7,73 €
K0122.3082X15orangé pur RAL 2004mate satinée3M816212237102454,558,58091112215 7,73 €
K0122.3083X15argent métallisémate satinée3M816212237102454,558,58091112215 7,73 €
K0122.30827X20rouge rubis RAL 3003mate satinée3M816212237102454,558,58091112220 7,73 €
K0122.3082X20orangé pur RAL 2004mate satinée3M816212237102454,558,58091112220 7,73 €
K0122.3083X20argent métallisémate satinée3M816212237102454,558,58091112220 7,73 €
K0122.30827X25rouge rubis RAL 3003mate satinée3M816212237102454,558,58091112225 7,73 €
K0122.3082X25orangé pur RAL 2004mate satinée3M816212237102454,558,58091112225 7,73 €
K0122.3083X25argent métallisémate satinée3M816212237102454,558,58091112225 7,73 €
K0122.30827X30rouge rubis RAL 3003mate satinée3M816212237102454,558,58091112230 7,73 €
K0122.3082X30orangé pur RAL 2004mate satinée3M816212237102454,558,58091112230 7,73 €
K0122.3083X30argent métallisémate satinée3M816212237102454,558,58091112230 7,73 €
K0122.30827X35rouge rubis RAL 3003mate satinée3M816212237102454,558,58091112235 8,27 €
K0122.3082X35orangé pur RAL 2004mate satinée3M816212237102454,558,58091112235 8,27 €
K0122.3083X35argent métallisémate satinée3M816212237102454,558,58091112235 8,27 €
K0122.30827X40rouge rubis RAL 3003mate satinée3M816212237102454,558,58091112240 8,27 €
K0122.3082X40orangé pur RAL 2004mate satinée3M816212237102454,558,58091112240 8,27 €
K0122.3083X40argent métallisémate satinée3M816212237102454,558,58091112240 8,27 €
K0122.30827X45rouge rubis RAL 3003mate satinée3M816212237102454,558,58091112245 8,27 €
K0122.3082X45orangé pur RAL 2004mate satinée3M816212237102454,558,58091112245 8,27 €
K0122.3083X45argent métallisémate satinée3M816212237102454,558,58091112245 8,27 €
K0122.30827X50rouge rubis RAL 3003mate satinée3M816212237102454,558,58091112250 8,27 €
K0122.3082X50orangé pur RAL 2004mate satinée3M816212237102454,558,58091112250 8,27 €
K0122.3083X50argent métallisémate satinée3M816212237102454,558,58091112250 8,27 €
K0122.30827X55rouge rubis RAL 3003mate satinée3M816212237102454,558,58091112255 8,27 €
K0122.3082X55orangé pur RAL 2004mate satinée3M816212237102454,558,58091112255 8,27 €
K0122.3083X55argent métallisémate satinée3M816212237102454,558,58091112255 8,27 €
K0122.30827X60rouge rubis RAL 3003mate satinée3M816212237102454,558,58091112260 8,27 €
K0122.3082X60orangé pur RAL 2004mate satinée3M816212237102454,558,58091112260 8,27 €
K0122.3083X60argent métallisémate satinée3M816212237102454,558,58091112260 8,27 €
K0122.31027X15rouge rubis RAL 3003mate satinée3M1016212237102454,558,58091112215 7,73 €
K0122.3102X15orangé pur RAL 2004mate satinée3M1016212237102454,558,58091112215 7,73 €
K0122.3103X15argent métallisémate satinée3M1016212237102454,558,58091112215 7,73 €
K0122.31027X20rouge rubis RAL 3003mate satinée3M1016212237102454,558,58091112220 7,73 €
K0122.3102X20orangé pur RAL 2004mate satinée3M1016212237102454,558,58091112220 7,73 €
K0122.3103X20argent métallisémate satinée3M1016212237102454,558,58091112220 7,73 €
K0122.31027X25rouge rubis RAL 3003mate satinée3M1016212237102454,558,58091112225 7,73 €
K0122.3102X25orangé pur RAL 2004mate satinée3M1016212237102454,558,58091112225 7,73 €
K0122.3103X25argent métallisémate satinée3M1016212237102454,558,58091112225 7,73 €
K0122.31027X30rouge rubis RAL 3003mate satinée3M1016212237102454,558,58091112230 7,73 €
K0122.3102X30orangé pur RAL 2004mate satinée3M1016212237102454,558,58091112230 7,73 €
K0122.3103X30argent métallisémate satinée3M1016212237102454,558,58091112230 7,73 €
K0122.31027X35rouge rubis RAL 3003mate satinée3M1016212237102454,558,58091112235 8,27 €
K0122.3102X35orangé pur RAL 2004mate satinée3M1016212237102454,558,58091112235 8,27 €
K0122.3103X35argent métallisémate satinée3M1016212237102454,558,58091112235 8,27 €
K0122.31027X40rouge rubis RAL 3003mate satinée3M1016212237102454,558,58091112240 8,27 €
K0122.3102X40orangé pur RAL 2004mate satinée3M1016212237102454,558,58091112240 8,27 €
K0122.3103X40argent métallisémate satinée3M1016212237102454,558,58091112240 8,27 €
K0122.31027X45rouge rubis RAL 3003mate satinée3M1016212237102454,558,58091112245 8,27 €
K0122.3102X45orangé pur RAL 2004mate satinée3M1016212237102454,558,58091112245 8,27 €
K0122.3103X45argent métallisémate satinée3M1016212237102454,558,58091112245 8,27 €
K0122.31027X50rouge rubis RAL 3003mate satinée3M1016212237102454,558,58091112250 8,27 €
K0122.3102X50orangé pur RAL 2004mate satinée3M1016212237102454,558,58091112250 8,27 €
K0122.3103X50argent métallisémate satinée3M1016212237102454,558,58091112250 8,27 €
K0122.31027X55rouge rubis RAL 3003mate satinée3M1016212237102454,558,58091112255 8,27 €
K0122.3102X55orangé pur RAL 2004mate satinée3M1016212237102454,558,58091112255 8,27 €
K0122.3103X55argent métallisémate satinée3M1016212237102454,558,58091112255 8,27 €
K0122.31027X60rouge rubis RAL 3003mate satinée3M1016212237102454,558,58091112260 8,27 €
K0122.3102X60orangé pur RAL 2004mate satinée3M1016212237102454,558,58091112260 8,27 €
K0122.3103X60argent métallisémate satinée3M1016212237102454,558,58091112260 8,27 €
K0122.41027X20rouge rubis RAL 3003mate satinée4M10192727,54310276367,595109132420 9,11 €
K0122.4102X20orangé pur RAL 2004mate satinée4M10192727,54310276367,595109132420 9,11 €
K0122.4103X20argent métallisémate satinée4M10192727,54310276367,595109132420 9,11 €
K0122.41027X25rouge rubis RAL 3003mate satinée4M10192727,54310276367,595109132425 9,11 €
K0122.4102X25orangé pur RAL 2004mate satinée4M10192727,54310276367,595109132425 9,11 €
K0122.4103X25argent métallisémate satinée4M10192727,54310276367,595109132425 9,11 €
K0122.41027X30rouge rubis RAL 3003mate satinée4M10192727,54310276367,595109132430 9,11 €
K0122.4102X30orangé pur RAL 2004mate satinée4M10192727,54310276367,595109132430 9,11 €
K0122.4103X30argent métallisémate satinée4M10192727,54310276367,595109132430 9,11 €
K0122.41027X35rouge rubis RAL 3003mate satinée4M10192727,54310276367,595109132435 9,55 €
K0122.4102X35orangé pur RAL 2004mate satinée4M10192727,54310276367,595109132435 9,55 €
K0122.4103X35argent métallisémate satinée4M10192727,54310276367,595109132435 9,55 €
K0122.41027X40rouge rubis RAL 3003mate satinée4M10192727,54310276367,595109132440 9,55 €
K0122.4102X40orangé pur RAL 2004mate satinée4M10192727,54310276367,595109132440 9,55 €
K0122.4103X40argent métallisémate satinée4M10192727,54310276367,595109132440 9,55 €
K0122.41027X45rouge rubis RAL 3003mate satinée4M10192727,54310276367,595109132445 9,55 €
K0122.4102X45orangé pur RAL 2004mate satinée4M10192727,54310276367,595109132445 9,55 €
K0122.4103X45argent métallisémate satinée4M10192727,54310276367,595109132445 9,55 €
K0122.41027X50rouge rubis RAL 3003mate satinée4M10192727,54310276367,595109132450 9,55 €
K0122.4102X50orangé pur RAL 2004mate satinée4M10192727,54310276367,595109132450 9,55 €
K0122.4103X50argent métallisémate satinée4M10192727,54310276367,595109132450 9,55 €
K0122.41027X55rouge rubis RAL 3003mate satinée4M10192727,54310276367,595109132455 9,55 €
K0122.4102X55orangé pur RAL 2004mate satinée4M10192727,54310276367,595109132455 9,55 €
K0122.4103X55argent métallisémate satinée4M10192727,54310276367,595109132455 9,55 €
K0122.41027X60rouge rubis RAL 3003mate satinée4M10192727,54310276367,595109132460 9,55 €
K0122.4102X60orangé pur RAL 2004mate satinée4M10192727,54310276367,595109132460 9,55 €
K0122.4103X60argent métallisémate satinée4M10192727,54310276367,595109132460 9,55 €
K0122.41027X70rouge rubis RAL 3003mate satinée4M10192727,54310276367,595109132470 10,21 €
K0122.4102X70orangé pur RAL 2004mate satinée4M10192727,54310276367,595109132470 10,21 €
K0122.4103X70argent métallisémate satinée4M10192727,54310276367,595109132470 10,21 €
K0122.41027X80rouge rubis RAL 3003mate satinée4M10192727,54310276367,595109132480 10,21 €
K0122.4102X80orangé pur RAL 2004mate satinée4M10192727,54310276367,595109132480 10,21 €
K0122.4103X80argent métallisémate satinée4M10192727,54310276367,595109132480 10,21 €
K0122.41027X90rouge rubis RAL 3003mate satinée4M10192727,54310276367,595109132490 10,21 €
K0122.4102X90orangé pur RAL 2004mate satinée4M10192727,54310276367,595109132490 10,21 €
K0122.4103X90argent métallisémate satinée4M10192727,54310276367,595109132490 10,21 €
K0122.41227X20rouge rubis RAL 3003mate satinée4M12192727,54310276367,595109132420 9,11 €
K0122.4122X20orangé pur RAL 2004mate satinée4M12192727,54310276367,595109132420 9,11 €
K0122.4123X20argent métallisémate satinée4M12192727,54310276367,595109132420 9,11 €
K0122.41227X25rouge rubis RAL 3003mate satinée4M12192727,54310276367,595109132425 9,11 €
K0122.4122X25orangé pur RAL 2004mate satinée4M12192727,54310276367,595109132425 9,11 €
K0122.4123X25argent métallisémate satinée4M12192727,54310276367,595109132425 9,11 €
K0122.41227X30rouge rubis RAL 3003mate satinée4M12192727,54310276367,595109132430 9,11 €
K0122.4122X30orangé pur RAL 2004mate satinée4M12192727,54310276367,595109132430 9,11 €
K0122.4123X30argent métallisémate satinée4M12192727,54310276367,595109132430 9,11 €
K0122.41227X35rouge rubis RAL 3003mate satinée4M12192727,54310276367,595109132435 9,55 €
K0122.4122X35orangé pur RAL 2004mate satinée4M12192727,54310276367,595109132435 9,55 €
K0122.4123X35argent métallisémate satinée4M12192727,54310276367,595109132435 9,55 €
K0122.41227X40rouge rubis RAL 3003mate satinée4M12192727,54310276367,595109132440 9,55 €
K0122.4122X40orangé pur RAL 2004mate satinée4M12192727,54310276367,595109132440 9,55 €
K0122.4123X40argent métallisémate satinée4M12192727,54310276367,595109132440 9,55 €
K0122.41227X45rouge rubis RAL 3003mate satinée4M12192727,54310276367,595109132445 9,55 €
K0122.4122X45orangé pur RAL 2004mate satinée4M12192727,54310276367,595109132445 9,55 €
K0122.4123X45argent métallisémate satinée4M12192727,54310276367,595109132445 9,55 €
K0122.41227X50rouge rubis RAL 3003mate satinée4M12192727,54310276367,595109132450 9,55 €
K0122.4122X50orangé pur RAL 2004mate satinée4M12192727,54310276367,595109132450 9,55 €
K0122.4123X50argent métallisémate satinée4M12192727,54310276367,595109132450 9,55 €
K0122.41227X55rouge rubis RAL 3003mate satinée4M12192727,54310276367,595109132455 9,55 €
K0122.4122X55orangé pur RAL 2004mate satinée4M12192727,54310276367,595109132455 9,55 €
K0122.4123X55argent métallisémate satinée4M12192727,54310276367,595109132455 9,55 €
K0122.41227X60rouge rubis RAL 3003mate satinée4M12192727,54310276367,595109132460 9,55 €
K0122.4122X60orangé pur RAL 2004mate satinée4M12192727,54310276367,595109132460 9,55 €
K0122.4123X60argent métallisémate satinée4M12192727,54310276367,595109132460 9,55 €
K0122.41227X70rouge rubis RAL 3003mate satinée4M12192727,54310276367,595109132470 10,21 €
K0122.4122X70orangé pur RAL 2004mate satinée4M12192727,54310276367,595109132470 10,21 €
K0122.4123X70argent métallisémate satinée4M12192727,54310276367,595109132470 10,21 €
K0122.41227X80rouge rubis RAL 3003mate satinée4M12192727,54310276367,595109132480 10,21 €
K0122.4122X80orangé pur RAL 2004mate satinée4M12192727,54310276367,595109132480 10,21 €
K0122.4123X80argent métallisémate satinée4M12192727,54310276367,595109132480 10,21 €
K0122.41227X90rouge rubis RAL 3003mate satinée4M12192727,54310276367,595109132490 10,21 €
K0122.4122X90orangé pur RAL 2004mate satinée4M12192727,54310276367,595109132490 10,21 €
K0122.4123X90argent métallisémate satinée4M12192727,54310276367,595109132490 10,21 €
K0122.51227X25rouge rubis RAL 3003mate satinée5M12233132491231,57377,5110126152625 11,42 €
K0122.5122X25orangé pur RAL 2004mate satinée5M12233132491231,57377,5110126152625 11,42 €
K0122.5123X25argent métallisémate satinée5M12233132491231,57377,5110126152625 11,42 €
K0122.51227X30rouge rubis RAL 3003mate satinée5M12233132491231,57377,5110126152630 11,42 €
K0122.5122X30orangé pur RAL 2004mate satinée5M12233132491231,57377,5110126152630 11,42 €
K0122.5123X30argent métallisémate satinée5M12233132491231,57377,5110126152630 11,42 €
K0122.51227X35rouge rubis RAL 3003mate satinée5M12233132491231,57377,5110126152635 12,13 €
K0122.5122X35orangé pur RAL 2004mate satinée5M12233132491231,57377,5110126152635 12,13 €
K0122.5123X35argent métallisémate satinée5M12233132491231,57377,5110126152635 12,13 €
K0122.51227X40rouge rubis RAL 3003mate satinée5M12233132491231,57377,5110126152640 12,13 €
K0122.5122X40orangé pur RAL 2004mate satinée5M12233132491231,57377,5110126152640 12,13 €
K0122.5123X40argent métallisémate satinée5M12233132491231,57377,5110126152640 12,13 €
K0122.51227X45rouge rubis RAL 3003mate satinée5M12233132491231,57377,5110126152645 12,13 €
K0122.5122X45orangé pur RAL 2004mate satinée5M12233132491231,57377,5110126152645 12,13 €
K0122.5123X45argent métallisémate satinée5M12233132491231,57377,5110126152645 12,13 €
K0122.51227X50rouge rubis RAL 3003mate satinée5M12233132491231,57377,5110126152650 12,13 €
K0122.5122X50orangé pur RAL 2004mate satinée5M12233132491231,57377,5110126152650 12,13 €
K0122.5123X50argent métallisémate satinée5M12233132491231,57377,5110126152650 12,13 €
K0122.51227X55rouge rubis RAL 3003mate satinée5M12233132491231,57377,5110126152655 12,13 €
K0122.5122X55orangé pur RAL 2004mate satinée5M12233132491231,57377,5110126152655 12,13 €
K0122.5123X55argent métallisémate satinée5M12233132491231,57377,5110126152655 12,13 €
K0122.51227X60rouge rubis RAL 3003mate satinée5M12233132491231,57377,5110126152660 12,13 €
K0122.5122X60orangé pur RAL 2004mate satinée5M12233132491231,57377,5110126152660 12,13 €
K0122.5123X60argent métallisémate satinée5M12233132491231,57377,5110126152660 12,13 €
K0122.51227X70rouge rubis RAL 3003mate satinée5M12233132491231,57377,5110126152670 12,94 €
K0122.5122X70orangé pur RAL 2004mate satinée5M12233132491231,57377,5110126152670 12,94 €
K0122.5123X70argent métallisémate satinée5M12233132491231,57377,5110126152670 12,94 €
K0122.51227X80rouge rubis RAL 3003mate satinée5M12233132491231,57377,5110126152680 12,94 €
K0122.5122X80orangé pur RAL 2004mate satinée5M12233132491231,57377,5110126152680 12,94 €
K0122.5123X80argent métallisémate satinée5M12233132491231,57377,5110126152680 12,94 €
K0122.51227X90rouge rubis RAL 3003mate satinée5M12233132491231,57377,5110126152690 12,94 €
K0122.5122X90orangé pur RAL 2004mate satinée5M12233132491231,57377,5110126152690 12,94 €
K0122.5123X90argent métallisémate satinée5M12233132491231,57377,5110126152690 12,94 €
K0122.51627X25rouge rubis RAL 3003mate satinée5M16233132491231,57377,5110126152625 11,42 €
K0122.5162X25orangé pur RAL 2004mate satinée5M16233132491231,57377,5110126152625 11,42 €
K0122.5163X25argent métallisémate satinée5M16233132491231,57377,5110126152625 11,42 €
K0122.51627X30rouge rubis RAL 3003mate satinée5M16233132491231,57377,5110126152630 11,42 €
K0122.5162X30orangé pur RAL 2004mate satinée5M16233132491231,57377,5110126152630 11,42 €
K0122.5163X30argent métallisémate satinée5M16233132491231,57377,5110126152630 11,42 €
K0122.51627X35rouge rubis RAL 3003mate satinée5M16233132491231,57377,5110126152635 12,13 €
K0122.5162X35orangé pur RAL 2004mate satinée5M16233132491231,57377,5110126152635 12,13 €
K0122.5163X35argent métallisémate satinée5M16233132491231,57377,5110126152635 12,13 €
K0122.51627X40rouge rubis RAL 3003mate satinée5M16233132491231,57377,5110126152640 12,13 €
K0122.5162X40orangé pur RAL 2004mate satinée5M16233132491231,57377,5110126152640 12,13 €
K0122.5163X40argent métallisémate satinée5M16233132491231,57377,5110126152640 12,13 €
K0122.51627X45rouge rubis RAL 3003mate satinée5M16233132491231,57377,5110126152645 12,13 €
K0122.5162X45orangé pur RAL 2004mate satinée5M16233132491231,57377,5110126152645 12,13 €
K0122.5163X45argent métallisémate satinée5M16233132491231,57377,5110126152645 12,13 €
K0122.51627X50rouge rubis RAL 3003mate satinée5M16233132491231,57377,5110126152650 12,13 €
K0122.5162X50orangé pur RAL 2004mate satinée5M16233132491231,57377,5110126152650 12,13 €
K0122.5163X50argent métallisémate satinée5M16233132491231,57377,5110126152650 12,13 €
K0122.51627X55rouge rubis RAL 3003mate satinée5M16233132491231,57377,5110126152655 12,13 €
K0122.5162X55orangé pur RAL 2004mate satinée5M16233132491231,57377,5110126152655 12,13 €
K0122.5163X55argent métallisémate satinée5M16233132491231,57377,5110126152655 12,13 €
K0122.51627X60rouge rubis RAL 3003mate satinée5M16233132491231,57377,5110126152660 12,13 €
K0122.5162X60orangé pur RAL 2004mate satinée5M16233132491231,57377,5110126152660 12,13 €
K0122.5163X60argent métallisémate satinée5M16233132491231,57377,5110126152660 12,13 €
K0122.51627X70rouge rubis RAL 3003mate satinée5M16233132491231,57377,5110126152670 12,94 €
K0122.5162X70orangé pur RAL 2004mate satinée5M16233132491231,57377,5110126152670 12,94 €
K0122.5163X70argent métallisémate satinée5M16233132491231,57377,5110126152670 12,94 €
K0122.51627X80rouge rubis RAL 3003mate satinée5M16233132491231,57377,5110126152680 12,94 €
K0122.5162X80orangé pur RAL 2004mate satinée5M16233132491231,57377,5110126152680 12,94 €
K0122.5163X80argent métallisémate satinée5M16233132491231,57377,5110126152680 12,94 €
K0122.51627X90rouge rubis RAL 3003mate satinée5M16233132491231,57377,5110126152690 12,94 €
K0122.5162X90orangé pur RAL 2004mate satinée5M16233132491231,57377,5110126152690 12,94 €
K0122.5163X90argent métallisémate satinée5M16233132491231,57377,5110126152690 12,94 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33