HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition :Manette avec revêtement plastique ou chromé. Acier bruni.Nota :Δ Indiquer la couleur de la manette ici.
Couleurs disponibles en standard:
noir mat, orange RAL 2004, rouge rubis RAL 3003, argent métallisé, chromé.Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0122 Manette indexable avec insert taraudé 406 kB

Dessins

Manette indexable avec insert taraudé

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceCouleur
du corps de base
TailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
K0122.0031noir satiné0M3910131424,5414,530333037716 4,60 €
K0122.0032orangé pur RAL 20040M3910131424,5414,530333037716 4,60 €
K0122.00327rouge rubis RAL 30030M3910131424,5414,530333037716 4,60 €
K0122.0033argent métallisé0M3910131424,5414,530333037716 4,60 €
K0122.0036chromé brillante0M3910131424,5414,530333037716 5,99 €
K0122.0041noir satiné0M4910131424,5414,530333037716 4,60 €
K0122.0042orangé pur RAL 20040M4910131424,5414,530333037716 4,60 €
K0122.00427rouge rubis RAL 30030M4910131424,5414,530333037716 4,60 €
K0122.0043argent métallisé0M4910131424,5414,530333037716 4,60 €
K0122.0046chromé brillante0M4910131424,5414,530333037716 5,99 €
K0122.0051noir satiné0M5910131424,5414,530333037716 4,60 €
K0122.0052orangé pur RAL 20040M5910131424,5414,530333037716 4,60 €
K0122.00527rouge rubis RAL 30030M5910131424,5414,530333037716 4,60 €
K0122.0053argent métallisé0M5910131424,5414,530333037716 4,60 €
K0122.0056chromé brillante0M5910131424,5414,530333037716 5,99 €
K0122.1041noir satiné1M4910131424,5414,531344047716 4,60 €
K0122.1042orangé pur RAL 20041M4910131424,5414,531344047716 4,60 €
K0122.10427rouge rubis RAL 30031M4910131424,5414,531344047716 4,60 €
K0122.1043argent métallisé1M4910131424,5414,531344047716 4,60 €
K0122.1046chromé brillante1M4910131424,5414,531344047716 5,99 €
K0122.1051noir satiné1M5910131424,5414,531344047716 4,60 €
K0122.1052orangé pur RAL 20041M5910131424,5414,531344047716 4,60 €
K0122.10527rouge rubis RAL 30031M5910131424,5414,531344047716 4,60 €
K0122.1053argent métallisé1M5910131424,5414,531344047716 4,60 €
K0122.1056chromé brillante1M5910131424,5414,531344047716 5,99 €
K0122.1061noir satiné1M6910131424,5414,531344047716 4,60 €
K0122.1062orangé pur RAL 20041M6910131424,5414,531344047716 4,60 €
K0122.10627rouge rubis RAL 30031M6910131424,5414,531344047716 4,60 €
K0122.1063argent métallisé1M6910131424,5414,531344047716 4,60 €
K0122.1066chromé brillante1M6910131424,5414,531344047716 5,99 €
K0122.2061noir satiné2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 5,81 €
K0122.2062orangé pur RAL 20042M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 5,81 €
K0122.20627rouge rubis RAL 30032M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 5,81 €
K0122.2063argent métallisé2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 5,81 €
K0122.2066chromé brillante2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 7,55 €
K0122.2081noir satiné2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 5,81 €
K0122.2082orangé pur RAL 20042M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 5,81 €
K0122.20827rouge rubis RAL 30032M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 5,81 €
K0122.2083argent métallisé2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 5,81 €
K0122.2086chromé brillante2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 7,55 €
K0122.3081noir satiné3M81416212237102454,558,580911122 6,35 €
K0122.3082orangé pur RAL 20043M81416212237102454,558,580911122 6,35 €
K0122.30827rouge rubis RAL 30033M81416212237102454,558,580911122 6,35 €
K0122.3083argent métallisé3M81416212237102454,558,580911122 6,35 €
K0122.3086chromé brillante3M81416212237102454,558,580911122 8,27 €
K0122.3101noir satiné3M101416212237102454,558,580911122 6,35 €
K0122.3102orangé pur RAL 20043M101416212237102454,558,580911122 6,35 €
K0122.31027rouge rubis RAL 30033M101416212237102454,558,580911122 6,35 €
K0122.3103argent métallisé3M101416212237102454,558,580911122 6,35 €
K0122.3106chromé brillante3M101416212237102454,558,580911122 8,27 €
K0122.4101noir satiné4M1017192727,54310276367,5951091324 7,43 €
K0122.4102orangé pur RAL 20044M1017192727,54310276367,5951091324 7,43 €
K0122.41027rouge rubis RAL 30034M1017192727,54310276367,5951091324 7,43 €
K0122.4103argent métallisé4M1017192727,54310276367,5951091324 7,43 €
K0122.4106chromé brillante4M1017192727,54310276367,5951091324 9,66 €
K0122.4121noir satiné4M1217192727,54310276367,5951091324 7,43 €
K0122.4122orangé pur RAL 20044M1217192727,54310276367,5951091324 7,43 €
K0122.41227rouge rubis RAL 30034M1217192727,54310276367,5951091324 7,43 €
K0122.4123argent métallisé4M1217192727,54310276367,5951091324 7,43 €
K0122.4126chromé brillante4M1217192727,54310276367,5951091324 9,66 €
K0122.5121noir satiné5M1223233132491231,57377,51101261526 9,29 €
K0122.5122orangé pur RAL 20045M1223233132491231,57377,51101261526 9,29 €
K0122.51227rouge rubis RAL 30035M1223233132491231,57377,51101261526 9,29 €
K0122.5123argent métallisé5M1223233132491231,57377,51101261526 9,29 €
K0122.5126chromé brillante5M1223233132491231,57377,51101261526 12,10 €
K0122.5161noir satiné5M1623233132491231,57377,51101261526 9,29 €
K0122.5162orangé pur RAL 20045M1623233132491231,57377,51101261526 9,29 €
K0122.51627rouge rubis RAL 30035M1623233132491231,57377,51101261526 9,29 €
K0122.5163argent métallisé5M1623233132491231,57377,51101261526 9,29 €
K0122.5166chromé brillante5M1623233132491231,57377,51101261526 12,10 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33