Groupes de marchandise
Manette indexable avec bouchon de protection avec insert fileté en Inox
K0123

Manette indexable avec bouchon de protection avec insert fileté...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Manette indexable en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Insert en Inox 1.4305.
Bouchon de protection en Inox 1.4305.
Finition :Manette avec revêtement plastique,
Insert Inox naturel.
Bouchon de protection en acier inoxydable, naturel.
Nota :Couleurs disponibles en standard:
noir satiné, orange RAL 2004.

Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
Sur demande :D'autres filetages, longueurs de vis, couleurs et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0123 Manette indexable avec bouchon de protection avec insert fileté en Inox 214 kB

Dessins

Manette indexable avec bouchon de protection avec insert fileté en Inox

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceTailleCouleur
du corps
de base
XLDD1D2BAA1HH1H2H3H4Nombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
K0123.92061X152noir satinéM61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,45 €
K0123.92062X152orangé pur RAL 2004M61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,45 €
K0123.92061X202noir satinéM62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,45 €
K0123.92062X202orangé pur RAL 2004M62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,45 €
K0123.92061X252noir satinéM62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,45 €
K0123.92062X252orangé pur RAL 2004M62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,45 €
K0123.92061X302noir satinéM63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,45 €
K0123.92062X302orangé pur RAL 2004M63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,45 €
K0123.92061X402noir satinéM64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 12,17 €
K0123.92062X402orangé pur RAL 2004M64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 12,17 €
K0123.92061X502noir satinéM65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 12,17 €
K0123.92062X502orangé pur RAL 2004M65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 12,17 €
K0123.92061X602noir satinéM66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 12,17 €
K0123.92062X602orangé pur RAL 2004M66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 12,17 €
K0123.92081X152noir satinéM81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,45 €
K0123.92082X152orangé pur RAL 2004M81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,45 €
K0123.92081X202noir satinéM82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,45 €
K0123.92082X202orangé pur RAL 2004M82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,45 €
K0123.92081X252noir satinéM82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,45 €
K0123.92082X252orangé pur RAL 2004M82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,45 €
K0123.92081X302noir satinéM83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,45 €
K0123.92082X302orangé pur RAL 2004M83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,45 €
K0123.92081X402noir satinéM84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 12,17 €
K0123.92082X402orangé pur RAL 2004M84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 12,17 €
K0123.92081X502noir satinéM85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 12,17 €
K0123.92082X502orangé pur RAL 2004M85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 12,17 €
K0123.92081X602noir satinéM86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 12,17 €
K0123.92082X602orangé pur RAL 2004M86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 12,17 €
K0123.92102X202orangé pur RAL 2004M102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,45 €
K0123.92101X202noir satinéM102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,45 €
K0123.92102X252orangé pur RAL 2004M102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,45 €
K0123.92101X252noir satinéM102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,45 €
K0123.92102X302orangé pur RAL 2004M103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,45 €
K0123.92101X302noir satinéM103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,45 €
K0123.92102X402orangé pur RAL 2004M104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 12,17 €
K0123.92101X402noir satinéM104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 12,17 €
K0123.92102X502orangé pur RAL 2004M105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 12,17 €
K0123.92101X502noir satinéM105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 12,17 €
K0123.92102X602orangé pur RAL 2004M106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 12,17 €
K0123.92101X602noir satinéM106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 12,17 €
K0123.93082X203orangé pur RAL 2004M82016212211809141,5102454,558,522 13,13 €
K0123.93081X203noir satinéM82016212211809141,5102454,558,522 13,13 €
K0123.93082X253orangé pur RAL 2004M82516212211809141,5102454,558,522 13,13 €
K0123.93081X253noir satinéM82516212211809141,5102454,558,522 13,13 €
K0123.93082X303orangé pur RAL 2004M83016212211809141,5102454,558,522 13,13 €
K0123.93081X303noir satinéM83016212211809141,5102454,558,522 13,13 €
K0123.93082X403orangé pur RAL 2004M84016212211809141,5102454,558,522 13,85 €
K0123.93081X403noir satinéM84016212211809141,5102454,558,522 13,85 €
K0123.93082X503orangé pur RAL 2004M85016212211809141,5102454,558,522 13,85 €
K0123.93081X503noir satinéM85016212211809141,5102454,558,522 13,85 €
K0123.93082X603orangé pur RAL 2004M86016212211809141,5102454,558,522 13,85 €
K0123.93081X603noir satinéM86016212211809141,5102454,558,522 13,85 €
K0123.93101X203noir satinéM102016212211809141,5102454,558,522 13,13 €
K0123.93102X203orangé pur RAL 2004M102016212211809141,5102454,558,522 13,13 €
K0123.93101X253noir satinéM102516212211809141,5102454,558,522 13,13 €
K0123.93102X253orangé pur RAL 2004M102516212211809141,5102454,558,522 13,13 €
K0123.93101X303noir satinéM103016212211809141,5102454,558,522 13,13 €
K0123.93102X303orangé pur RAL 2004M103016212211809141,5102454,558,522 13,13 €
K0123.93101X403noir satinéM104016212211809141,5102454,558,522 13,85 €
K0123.93102X403orangé pur RAL 2004M104016212211809141,5102454,558,522 13,85 €
K0123.93101X503noir satinéM105016212211809141,5102454,558,522 13,85 €
K0123.93102X503orangé pur RAL 2004M105016212211809141,5102454,558,522 13,85 €
K0123.93101X603noir satinéM106016212211809141,5102454,558,522 13,85 €
K0123.93102X603orangé pur RAL 2004M106016212211809141,5102454,558,522 13,85 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33