Groupes de marchandise
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage, insert fileté en inox
K0123

Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Autres pièces en acier Inox 1.4305.

Finition :Manette avec revêtement plastique.
Insert Inox naturel.
Nota :Couleurs disponibles en standard:
orange RAL 2004, rouge rubis RAL 3003, argent métallisé.

Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
Sur demande :D'autres filetages, longueurs de vis, couleurs et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0123 Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage, insert fileté en inox 357 kB

Dessins

Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage, insert fileté en inox

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceCouleur
du corps
de base
Surface
corps
TailleXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de
dents
LCAOAcc.PrixCommander
K0123.00427X10rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771610 7,68 €
K0123.0042X10orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771610 7,68 €
K0123.0043X10argent métallisérevêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771610 7,68 €
K0123.00427X15rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771615 7,68 €
K0123.0042X15orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771615 7,68 €
K0123.0043X15argent métallisérevêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771615 7,68 €
K0123.00427X20rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771620 7,68 €
K0123.0042X20orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771620 7,68 €
K0123.0043X20argent métallisérevêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771620 7,68 €
K0123.00427X25rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771625 7,68 €
K0123.0042X25orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771625 7,68 €
K0123.0043X25argent métallisérevêtement plastique.0M410131424,5414,53033303771625 7,68 €
K0123.00527X10rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771610 7,68 €
K0123.0052X10orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771610 7,68 €
K0123.0053X10argent métallisérevêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771610 7,68 €
K0123.00527X15rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771615 7,68 €
K0123.0052X15orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771615 7,68 €
K0123.0053X15argent métallisérevêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771615 7,68 €
K0123.00527X20rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771620 7,68 €
K0123.0052X20orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771620 7,68 €
K0123.0053X20argent métallisérevêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771620 7,68 €
K0123.00527X25rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771625 7,68 €
K0123.0052X25orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771625 7,68 €
K0123.0053X25argent métallisérevêtement plastique.0M510131424,5414,53033303771625 7,68 €
K0123.10527X10rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771610 7,68 €
K0123.1052X10orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771610 7,68 €
K0123.1053X10argent métallisérevêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771610 7,68 €
K0123.10527X15rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771615 7,68 €
K0123.1052X15orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771615 7,68 €
K0123.1053X15argent métallisérevêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771615 7,68 €
K0123.10527X20rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771620 7,68 €
K0123.1052X20orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771620 7,68 €
K0123.1053X20argent métallisérevêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771620 7,68 €
K0123.10527X25rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771625 7,68 €
K0123.1052X25orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771625 7,68 €
K0123.1053X25argent métallisérevêtement plastique.1M510131424,5414,53134404771625 7,68 €
K0123.10627X10rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771610 7,68 €
K0123.1062X10orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771610 7,68 €
K0123.1063X10argent métallisérevêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771610 7,68 €
K0123.10627X15rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771615 7,68 €
K0123.1062X15orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771615 7,68 €
K0123.1063X15argent métallisérevêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771615 7,68 €
K0123.10627X20rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771620 7,68 €
K0123.1062X20orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771620 7,68 €
K0123.1063X20argent métallisérevêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771620 7,68 €
K0123.10627X25rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771625 7,68 €
K0123.1062X25orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771625 7,68 €
K0123.1063X25argent métallisérevêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771625 7,68 €
K0123.10627X30rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771630 7,68 €
K0123.1062X30orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771630 7,68 €
K0123.1063X30argent métallisérevêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771630 7,68 €
K0123.10627X40rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771640 8,30 €
K0123.1062X40orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771640 8,30 €
K0123.1063X40argent métallisérevêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771640 8,30 €
K0123.10627X50rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771650 8,30 €
K0123.1062X50orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771650 8,30 €
K0123.1063X50argent métallisérevêtement plastique.1M610131424,5414,53134404771650 8,30 €
K0123.20627X15rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 9,55 €
K0123.2062X15orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 9,55 €
K0123.2063X15argent métallisérevêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 9,55 €
K0123.20627X20rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 9,55 €
K0123.2062X20orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 9,55 €
K0123.2063X20argent métallisérevêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 9,55 €
K0123.20627X25rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 9,55 €
K0123.2062X25orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 9,55 €
K0123.2063X25argent métallisérevêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 9,55 €
K0123.20627X30rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 9,55 €
K0123.2062X30orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 9,55 €
K0123.2063X30argent métallisérevêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 9,55 €
K0123.20627X40rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 10,26 €
K0123.2062X40orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 10,26 €
K0123.2063X40argent métallisérevêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 10,26 €
K0123.20627X50rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 10,26 €
K0123.2062X50orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 10,26 €
K0123.2063X50argent métallisérevêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 10,26 €
K0123.20627X60rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 10,26 €
K0123.2062X60orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 10,26 €
K0123.2063X60argent métallisérevêtement plastique.2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 10,26 €
K0123.20827X15rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 9,55 €
K0123.2082X15orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 9,55 €
K0123.2083X15argent métallisérevêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 9,55 €
K0123.20827X20rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 9,55 €
K0123.2082X20orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 9,55 €
K0123.2083X20argent métallisérevêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 9,55 €
K0123.20827X25rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 9,55 €
K0123.2082X25orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 9,55 €
K0123.2083X25argent métallisérevêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 9,55 €
K0123.20827X30rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 9,55 €
K0123.2082X30orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 9,55 €
K0123.2083X30argent métallisérevêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 9,55 €
K0123.20827X40rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 10,26 €
K0123.2082X40orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 10,26 €
K0123.2083X40argent métallisérevêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 10,26 €
K0123.20827X50rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 10,26 €
K0123.2082X50orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 10,26 €
K0123.2083X50argent métallisérevêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 10,26 €
K0123.20827X60rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 10,26 €
K0123.2082X60orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 10,26 €
K0123.2083X60argent métallisérevêtement plastique.2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 10,26 €
K0123.21027X20rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 9,55 €
K0123.2102X20orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 9,55 €
K0123.2103X20argent métallisérevêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 9,55 €
K0123.21027X25rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 9,55 €
K0123.2102X25orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 9,55 €
K0123.2103X25argent métallisérevêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 9,55 €
K0123.21027X30rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 9,55 €
K0123.2102X30orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 9,55 €
K0123.2103X30argent métallisérevêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 9,55 €
K0123.21027X40rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 10,26 €
K0123.2102X40orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 10,26 €
K0123.2103X40argent métallisérevêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 10,26 €
K0123.21027X50rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 10,26 €
K0123.2102X50orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 10,26 €
K0123.2103X50argent métallisérevêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 10,26 €
K0123.21027X60rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 10,26 €
K0123.2103X60argent métallisérevêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 10,26 €
K0123.2102X60orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 10,26 €
K0123.30827X20rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112220 10,96 €
K0123.3082X20orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112220 10,96 €
K0123.3083X20argent métallisérevêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112220 10,96 €
K0123.30827X25rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112225 10,96 €
K0123.3082X25orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112225 10,96 €
K0123.3083X25argent métallisérevêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112225 10,96 €
K0123.30827X30rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112230 10,96 €
K0123.3082X30orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112230 10,96 €
K0123.3083X30argent métallisérevêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112230 10,96 €
K0123.30827X40rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112240 11,69 €
K0123.3082X40orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112240 11,69 €
K0123.3083X40argent métallisérevêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112240 11,69 €
K0123.30827X50rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112250 11,69 €
K0123.3082X50orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112250 11,69 €
K0123.3083X50argent métallisérevêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112250 11,69 €
K0123.30827X60rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112260 11,69 €
K0123.3082X60orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112260 11,69 €
K0123.3083X60argent métallisérevêtement plastique.3M816212237102454,558,58091112260 11,69 €
K0123.31027X20rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.3M1016212237102454,558,58091112220 10,96 €
K0123.3102X20orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M1016212237102454,558,58091112220 10,96 €
K0123.3103X20argent métallisérevêtement plastique.3M1016212237102454,558,58091112220 10,96 €
K0123.31027X25rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.3M1016212237102454,558,58091112225 10,96 €
K0123.3102X25orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M1016212237102454,558,58091112225 10,96 €
K0123.3103X25argent métallisérevêtement plastique.3M1016212237102454,558,58091112225 10,96 €
K0123.31027X30rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.3M1016212237102454,558,58091112230 10,96 €
K0123.3102X30orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M1016212237102454,558,58091112230 10,96 €
K0123.3103X30argent métallisérevêtement plastique.3M1016212237102454,558,58091112230 10,96 €
K0123.31027X40rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.3M1016212237102454,558,58091112240 11,69 €
K0123.3102X40orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M1016212237102454,558,58091112240 11,69 €
K0123.3103X40argent métallisérevêtement plastique.3M1016212237102454,558,58091112240 11,69 €
K0123.31027X50rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.3M1016212237102454,558,58091112250 11,69 €
K0123.3102X50orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M1016212237102454,558,58091112250 11,69 €
K0123.3103X50argent métallisérevêtement plastique.3M1016212237102454,558,58091112250 11,69 €
K0123.31027X60rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.3M1016212237102454,558,58091112260 11,69 €
K0123.3102X60orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M1016212237102454,558,58091112260 11,69 €
K0123.3103X60argent métallisérevêtement plastique.3M1016212237102454,558,58091112260 11,69 €
K0123.41227X25rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.4M12192727,54310276367,595109132425 14,65 €
K0123.4122X25orangé pur RAL 2004revêtement plastique.4M12192727,54310276367,595109132425 14,65 €
K0123.4123X25argent métallisérevêtement plastique.4M12192727,54310276367,595109132425 14,65 €
K0123.41227X30rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.4M12192727,54310276367,595109132430 14,65 €
K0123.4122X30orangé pur RAL 2004revêtement plastique.4M12192727,54310276367,595109132430 14,65 €
K0123.4123X30argent métallisérevêtement plastique.4M12192727,54310276367,595109132430 14,65 €
K0123.41227X40rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.4M12192727,54310276367,595109132440 15,58 €
K0123.4122X40orangé pur RAL 2004revêtement plastique.4M12192727,54310276367,595109132440 15,58 €
K0123.4123X40argent métallisérevêtement plastique.4M12192727,54310276367,595109132440 15,58 €
K0123.41227X50rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.4M12192727,54310276367,595109132450 15,58 €
K0123.4122X50orangé pur RAL 2004revêtement plastique.4M12192727,54310276367,595109132450 15,58 €
K0123.4123X50argent métallisérevêtement plastique.4M12192727,54310276367,595109132450 15,58 €
K0123.41227X60rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.4M12192727,54310276367,595109132460 15,58 €
K0123.4122X60orangé pur RAL 2004revêtement plastique.4M12192727,54310276367,595109132460 15,58 €
K0123.4123X60argent métallisérevêtement plastique.4M12192727,54310276367,595109132460 15,58 €
K0123.51627X30rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.5M16233132491231,57377,5110126152630 18,61 €
K0123.5162X30orangé pur RAL 2004revêtement plastique.5M16233132491231,57377,5110126152630 18,61 €
K0123.5163X30argent métallisérevêtement plastique.5M16233132491231,57377,5110126152630 18,61 €
K0123.51627X40rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.5M16233132491231,57377,5110126152640 20,22 €
K0123.5162X40orangé pur RAL 2004revêtement plastique.5M16233132491231,57377,5110126152640 20,22 €
K0123.5163X40argent métallisérevêtement plastique.5M16233132491231,57377,5110126152640 20,22 €
K0123.51627X50rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.5M16233132491231,57377,5110126152650 20,22 €
K0123.5162X50orangé pur RAL 2004revêtement plastique.5M16233132491231,57377,5110126152650 20,22 €
K0123.5163X50argent métallisérevêtement plastique.5M16233132491231,57377,5110126152650 20,22 €
K0123.51627X60rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.5M16233132491231,57377,5110126152660 20,22 €
K0123.5162X60orangé pur RAL 2004revêtement plastique.5M16233132491231,57377,5110126152660 20,22 €
K0123.5163X60argent métallisérevêtement plastique.5M16233132491231,57377,5110126152660 20,22 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33