Groupes de marchandise
Manette indexable en inox avec filetage et bouchon de protection, insert fileté en inox
K0124

Manette indexable en inox avec filetage et bouchon de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée : Inox coulée de précision 1.4308.
Insert : Inox 1.4305.

Finition :Poignée, polissage électrolytique.
Autres pièces en inox naturel.
Sur demande :Autres filetages, longueurs de vis, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0124 Manette indexable en inox avec filetage et bouchon de protection, insert fileté en inox 235 kB

Dessins

Manette indexable en inox avec filetage et bouchon de protection, insert fileté en inox

Sélection/filtre d'articles

Aperçu des articles (comprimé)
RéférenceTailleXLDD1D2BAA1HH1H2H3H4Nombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
K0124.9206X152M61513,518,519106574,5326,517,542,545,520 24,72 €
K0124.9206X202M62013,518,519106574,5326,517,542,545,520 24,72 €
K0124.9206X252M62513,518,519106574,5326,517,542,545,520 24,72 €
K0124.9206X302M63013,518,519106574,5326,517,542,545,520 24,72 €
K0124.9206X402M64013,518,519106574,5326,517,542,545,520 25,51 €
K0124.9206X502M65013,518,519106574,5326,517,542,545,520 25,51 €
K0124.9206X602M66013,518,519106574,5326,517,542,545,520 25,51 €
K0124.9208X152M81513,518,519106574,5326,517,542,545,520 24,72 €
K0124.9208X202M82013,518,519106574,5326,517,542,545,520 24,72 €
K0124.9208X252M82513,518,519106574,5326,517,542,545,520 24,72 €
K0124.9208X302M83013,518,519106574,5326,517,542,545,520 24,72 €
K0124.9208X402M84013,518,519106574,5326,517,542,545,520 25,51 €
K0124.9208X502M85013,518,519106574,5326,517,542,545,520 25,51 €
K0124.9208X602M86013,518,519106574,5326,517,542,545,520 25,51 €
K0124.9210X202M102013,518,519106574,5326,517,542,545,520 24,72 €
K0124.9210X252M102513,518,519106574,5326,517,542,545,520 24,72 €
K0124.9210X302M103013,518,519106574,5326,517,542,545,520 24,72 €
K0124.9210X402M104013,518,519106574,5326,517,542,545,520 25,51 €
K0124.9210X502M105013,518,519106574,5326,517,542,545,520 25,51 €
K0124.9210X602M106013,518,519106574,5326,517,542,545,520 25,51 €
K0124.9308X203M82016212211809141,5102454,558,522 29,70 €
K0124.9308X253M82516212211809141,5102454,558,522 29,70 €
K0124.9308X303M83016212211809141,5102454,558,522 29,70 €
K0124.9308X403M84016212211809141,5102454,558,522 30,53 €
K0124.9308X503M85016212211809141,5102454,558,522 30,53 €
K0124.9308X603M86016212211809141,5102454,558,522 30,53 €
K0124.9310X203M102016212211809141,5102454,558,522 29,70 €
K0124.9310X253M102516212211809141,5102454,558,522 29,70 €
K0124.9310X303M103016212211809141,5102454,558,522 29,70 €
K0124.9310X403M104016212211809141,5102454,558,522 30,53 €
K0124.9310X503M105016212211809141,5102454,558,522 30,53 €
K0124.9310X603M106016212211809141,5102454,558,522 30,53 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33