HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Manette indexable en Inox avec bouchon de protectionavec insert taraudé
K0124

Manette indexable en Inox avec bouchon de protection avec insert...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée moulé Inox 1.4308
Autres pièces en acier Inox 1.4305
Finition :Poignée, polissage électrolytique.
Autres pièces en inox naturel.
Sur demande :Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0124 Manette indexable en Inox avec bouchon de protectionavec insert taraudé 215 kB

Dessins

Manette indexable en Inox avec bouchon de protectionavec insert taraudé

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
K0124.92062M61213,518,519326,517,542,545,56574,51020 19,74 €
K0124.92082M81213,518,519326,517,542,545,56574,51020 19,74 €
K0124.93083M81416212241,5102454,558,580911122 23,65 €
K0124.93103M101416212241,5102454,558,580911122 23,65 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33