HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Manette indexable en Inox avec insert fileté
K0124

Manette indexable en Inox avec insert fileté

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée en Inox 1.4308.
Autres composants en Inox 1.4305.
Finition :Poignée finition polie électrolytique ou grenaillée.
Autres éléments en acier naturel.
Nota :Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.Sur demande :Autres filetages, longueurs de vis, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN 78
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0124 Manette indexable en Inox avec insert fileté 250 kB

Dessins

Manette indexable en Inox avec insert fileté

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceFinitionTailleXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de
dents
LCAOAcc.PrixCommander
K0124.105X10-1M510131424,5414,53134404771610 13,75 €
K0124.105X15-1M510131424,5414,53134404771615 13,75 €
K0124.105X20-1M510131424,5414,53134404771620 13,75 €
K0124.105X25-1M510131424,5414,53134404771625 13,75 €
K0124.106X10-1M610131424,5414,53134404771610 13,75 €
K0124.106X15-1M610131424,5414,53134404771615 13,75 €
K0124.106X20-1M610131424,5414,53134404771620 13,75 €
K0124.106X25-1M610131424,5414,53134404771625 13,75 €
K0124.106X30-1M610131424,5414,53134404771630 13,75 €
K0124.106X40-1M610131424,5414,53134404771640 14,28 €
K0124.106X50-1M610131424,5414,53134404771650 14,28 €
K0124.206X15-2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 18,47 €
K0124.206X20-2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 18,47 €
K0124.206X25-2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 18,47 €
K0124.206X30-2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 18,47 €
K0124.206X40-2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 19,10 €
K0124.206X50-2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 19,10 €
K0124.206X60-2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 19,10 €
K0124.208X15-2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 18,47 €
K0124.208X20-2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 18,47 €
K0124.208X25-2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 18,47 €
K0124.208X30-2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 18,47 €
K0124.208X40-2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 19,10 €
K0124.208X50-2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 19,10 €
K0124.208X60-2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 19,10 €
K0124.210X20-2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 18,47 €
K0124.210X25-2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 18,47 €
K0124.210X30-2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 18,47 €
K0124.210X40-2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 19,10 €
K0124.210X50-2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 19,10 €
K0124.210X60-2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 19,10 €
K0124.308X20-3M816212237102454,558,58091112220 22,31 €
K0124.308X25-3M816212237102454,558,58091112225 22,31 €
K0124.308X30-3M816212237102454,558,58091112230 22,31 €
K0124.308X40-3M816212237102454,558,58091112240 22,96 €
K0124.308X50-3M816212237102454,558,58091112250 22,96 €
K0124.308X60-3M816212237102454,558,58091112260 22,96 €
K0124.310X20-3M1016212237102454,558,58091112220 22,31 €
K0124.310X25-3M1016212237102454,558,58091112225 22,31 €
K0124.310X30-3M1016212237102454,558,58091112230 22,31 €
K0124.310X40-3M1016212237102454,558,58091112240 22,96 €
K0124.310X50-3M1016212237102454,558,58091112250 22,96 €
K0124.310X60-3M1016212237102454,558,58091112260 22,96 €
K0124.412X25-4M12192727,54310276367,595109132425 26,12 €
K0124.412X30-4M12192727,54310276367,595109132430 26,12 €
K0124.412X40-4M12192727,54310276367,595109132440 26,93 €
K0124.412X50-4M12192727,54310276367,595109132450 26,93 €
K0124.412X60-4M12192727,54310276367,595109132460 26,93 €
K0124.516X30-5M16233132491231,57377,5110126152630 30,42 €
K0124.516X40-5M16233132491231,57377,5110126152640 32,28 €
K0124.516X50-5M16233132491231,57377,5110126152650 32,28 €
K0124.516X60-5M16233132491231,57377,5110126152660 32,28 €
K0124.105153X10-1M510131424,5414,53134404771610 12,37 €
K0124.105153X15-1M510131424,5414,53134404771615 12,37 €
K0124.105153X20-1M510131424,5414,53134404771620 12,37 €
K0124.105153X25-1M510131424,5414,53134404771625 12,37 €
K0124.106153X10-1M610131424,5414,53134404771610 12,37 €
K0124.106153X15-1M610131424,5414,53134404771615 12,37 €
K0124.106153X20-1M610131424,5414,53134404771620 12,37 €
K0124.106153X25-1M610131424,5414,53134404771625 12,37 €
K0124.106153X30-1M610131424,5414,53134404771630 12,37 €
K0124.106153X40-1M610131424,5414,53134404771640 12,85 €
K0124.106153X50-1M610131424,5414,53134404771650 12,85 €
K0124.206153X15-2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 16,62 €
K0124.206153X20-2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 16,62 €
K0124.206153X25-2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 16,62 €
K0124.206153X30-2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 16,62 €
K0124.206153X40-2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 17,20 €
K0124.206153X50-2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 17,20 €
K0124.206153X60-2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 17,20 €
K0124.208153X15-2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 16,62 €
K0124.208153X20-2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 16,62 €
K0124.208153X25-2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 16,62 €
K0124.208153X30-2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 16,62 €
K0124.208153X40-2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 17,20 €
K0124.208153X50-2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 17,20 €
K0124.208153X60-2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 17,20 €
K0124.210153X20-2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 16,62 €
K0124.210153X25-2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 16,62 €
K0124.210153X30-2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 16,62 €
K0124.210153X40-2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 17,20 €
K0124.210153X50-2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 17,20 €
K0124.210153X60-2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 17,20 €
K0124.308153X20-3M816212237102454,558,58091112220 20,08 €
K0124.308153X25-3M816212237102454,558,58091112225 20,08 €
K0124.308153X30-3M816212237102454,558,58091112230 20,08 €
K0124.308153X40-3M816212237102454,558,58091112240 20,66 €
K0124.308153X50-3M816212237102454,558,58091112250 20,66 €
K0124.308153X60-3M816212237102454,558,58091112260 20,66 €
K0124.310153X20-3M1016212237102454,558,58091112220 20,08 €
K0124.310153X25-3M1016212237102454,558,58091112225 20,08 €
K0124.310153X30-3M1016212237102454,558,58091112230 20,08 €
K0124.310153X40-3M1016212237102454,558,58091112240 20,66 €
K0124.310153X50-3M1016212237102454,558,58091112250 20,66 €
K0124.310153X60-3M1016212237102454,558,58091112260 20,66 €
K0124.412153X25-4M12192727,54310276367,595109132425 23,51 €
K0124.412153X30-4M12192727,54310276367,595109132430 23,51 €
K0124.412153X40-4M12192727,54310276367,595109132440 24,24 €
K0124.412153X50-4M12192727,54310276367,595109132450 24,24 €
K0124.412153X60-4M12192727,54310276367,595109132460 24,24 €
K0124.516153X30-5M16233132491231,57377,5110126152630 27,38 €
K0124.516153X40-5M16233132491231,57377,5110126152640 29,05 €
K0124.516153X50-5M16233132491231,57377,5110126152650 29,05 €
K0124.516153X60-5M16233132491231,57377,5110126152660 29,05 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33