HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Manette indexable en Inox avec insert taraudé
K0124

Manette indexable en Inox avec insert taraudé

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée en Inox 1.4308.
Autres composants en Inox 1.4305.
Finition :Poignée finition polie électrolytique ou grenaillée.
Autres éléments en acier naturel.
Sur demande :Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0124 Manette indexable en Inox avec insert taraudé 212 kB

Dessins

Manette indexable en Inox avec insert taraudé

Sélection/filtre d'articles

RéférenceSurface

XAA1BD

D1D2HH1H2H3H4TNombre
de dents
CAOAcc.PrixCommander
K0124.104électropoliM44047710131424,5414,53134916 13,74 €
K0124.105électropoliM54047710131424,5414,53134916 13,74 €
K0124.106électropoliM64047710131424,5414,53134916 13,74 €
K0124.206électropoliM66574,51013,518,51928,56,517,542,545,51220 18,52 €
K0124.208électropoliM86574,51013,518,51928,56,517,542,545,51220 18,52 €
K0124.308électropoliM880911116212237102454,558,51422 22,28 €
K0124.310électropoliM1080911116212237102454,558,51422 22,28 €
K0124.410électropoliM109510913192727,54310276367,51724 26,10 €
K0124.412électropoliM129510913192727,54310276367,51724 26,10 €
K0124.512électropoliM1211012615233132491231,57377,52326 30,23 €
K0124.516électropoliM1611012615233132491231,57377,52326 30,23 €
K0124.104153grenailléM44047710131424,5414,53134916 12,37 €
K0124.105153grenailléM54047710131424,5414,53134916 12,37 €
K0124.106153grenailléM64047710131424,5414,53134916 12,37 €
K0124.206153grenailléM66574,51013,518,51928,56,517,542,545,51220 16,67 €
K0124.208153grenailléM86574,51013,518,51928,56,517,542,545,51220 16,67 €
K0124.308153grenailléM880911116212237102454,558,51422 20,05 €
K0124.310153grenailléM1080911116212237102454,558,51422 20,05 €
K0124.410153grenailléM109510913192727,54310276367,51724 23,48 €
K0124.412153grenailléM129510913192727,54310276367,51724 23,48 €
K0124.512153grenailléM1211012615233132491231,57377,52326 27,20 €
K0124.516153grenailléM1611012615233132491231,57377,52326 27,20 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33