Groupes de marchandise
Manette indexable ECO en plastique avec filetage, insert fileté en acier passivé bleu
K0252

Manette indexable ECO en plastique avec filetage, insert fileté...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée et insert en plastique renforcé.
Insert fileté en acier 5.8.
Finition :Acier zingué passivé bleuNota :Couleur disponible en standard : RAL 7021 gris foncé.

Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
Sur demande :Autres filetages, couleurs, et finitions spéciales.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0252 Manette indexable ECO en plastique avec filetage, insert fileté en acier passivé bleu 195 kB

Dessins

Manette indexable ECO en plastique avec filetage, insert fileté en acier passivé bleu

Sélection/filtre d'articles

RéférenceXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BNombre
de dents
LCAOAcc.PrixCommander
K0252.1041X10M41012,614,121,7511,33229,147,955131210 2,19 €
K0252.1041X15M41012,614,121,7511,33229,147,955131215 2,19 €
K0252.1041X20M41012,614,121,7511,33229,147,955131220 2,19 €
K0252.1051X10M51012,614,121,7511,33229,147,955131210 2,19 €
K0252.1051X15M51012,614,121,7511,33229,147,955131215 2,19 €
K0252.1051X20M51012,614,121,7511,33229,147,955131220 2,19 €
K0252.1051X25M51012,614,121,7511,33229,147,955131225 2,19 €
K0252.2051X10M513,51719285,51441,93864,57417,51210 2,60 €
K0252.2051X15M513,51719285,51441,93864,57417,51215 2,60 €
K0252.2051X20M513,51719285,51441,93864,57417,51220 2,60 €
K0252.2051X25M513,51719285,51441,93864,57417,51225 2,60 €
K0252.2051X30M513,51719285,51441,93864,57417,51230 2,60 €
K0252.2051X40M513,51719285,51441,93864,57417,51240 2,63 €
K0252.2061X10M613,51719285,51441,93864,57417,51210 2,60 €
K0252.2061X15M613,51719285,51441,93864,57417,51215 2,60 €
K0252.2061X20M613,51719285,51441,93864,57417,51220 2,60 €
K0252.2061X25M613,51719285,51441,93864,57417,51225 2,60 €
K0252.2061X30M613,51719285,51441,93864,57417,51230 2,60 €
K0252.2061X40M613,51719285,51441,93864,57417,51240 2,63 €
K0252.2081X10M813,51719285,51441,93864,57417,51210 2,60 €
K0252.2081X15M813,51719285,51441,93864,57417,51215 2,60 €
K0252.2081X20M813,51719285,51441,93864,57417,51220 2,60 €
K0252.2081X25M813,51719285,51441,93864,57417,51225 2,60 €
K0252.2081X30M813,51719285,51441,93864,57417,51230 2,60 €
K0252.2081X40M813,51719285,51441,93864,57417,51240 2,63 €
K0252.3081X20M81720,423,940,71023,158,153,381,193221220 3,29 €
K0252.3081X25M81720,423,940,71023,158,153,381,193221225 3,29 €
K0252.3081X30M81720,423,940,71023,158,153,381,193221230 3,29 €
K0252.3081X40M81720,423,940,71023,158,153,381,193221240 3,43 €
K0252.3081X50M81720,423,940,71023,158,153,381,193221250 3,43 €
K0252.3081X60M81720,423,940,71023,158,153,381,193221260 3,43 €
K0252.3101X20M101720,423,940,71023,158,153,381,193221220 3,29 €
K0252.3101X25M101720,423,940,71023,158,153,381,193221225 3,29 €
K0252.3101X30M101720,423,940,71023,158,153,381,193221230 3,29 €
K0252.3101X40M101720,423,940,71023,158,153,381,193221240 3,43 €
K0252.3101X50M101720,423,940,71023,158,153,381,193221250 3,43 €
K0252.3101X60M101720,423,940,71023,158,153,381,193221260 3,43 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33