- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Manettes indexables
- K0752
Manette indexable en acier avec taraudage, insert taraudé en acier bruni
- K0752
Manette indexable en acier avec taraudage, insert taraudé en acier bruni
- K0752
Manette indexable en acier avec filetage, insert fileté en acier bruni
- K0752
Manette indexable en acier avec filetage, insert fileté en acier bruni
- K0122
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage, insert taraudé en acier bruni
- K0122
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage, insert taraudé en acier bruni
- K0122
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage, insert fileté en acier bruni
- K0122
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage, insert fileté en acier bruni
- K1659
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage, insert taraudé en acier passivé bleu
- K1659
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage, insert taraudé en acier passivé bleu
- K1659
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage, insert fileté en acier passivé bleu
- K1659
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage, insert fileté en acier passivé bleu
- K1599
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage et palier anti-friction, insert taraudé en acier bruni
- K1599
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage et palier anti-friction, insert taraudé en acier bruni
- K1599
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage et palier anti-friction, insert fileté en acier bruni
- K1599
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage et palier anti-friction, insert fileté en acier bruni
- K0123
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage, insert taraudé en inox
- K0123
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage, insert taraudé en inox
- K0123
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage, insert fileté en inox
- K0123
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage, insert fileté en inox
- K1626
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage et palier anti-friction, insert taraudé en inox
- K1626
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage et palier anti-friction, insert taraudé en inox
- K1626
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage et palier anti-friction, insert fileté en inox
- K1626
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage et palier anti-friction, insert fileté en inox
- K0122
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage et bouchon de protection, insert taraudé en acier bruni
- K0122
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage et bouchon de protection, insert taraudé en acier bruni
- K0122
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage et bouchon de protection, insert fileté en acier bruni
- K0122
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage et bouchon de protection, insert fileté en acier bruni
- K0123
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage et bouchon de protection, insert taraudé en inox
- K0123
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage et bouchon de protection, insert taraudé en inox
- K0123
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage et bouchon de protection, insert fileté en inox
- K0123
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage et bouchon de protection, insert fileté en inox
- K0123
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage et collerette allongée, insert fileté en inox
- K0124
Manette indexable en inox avec taraudage, insert taraudé en inox
- K0124
Manette indexable en inox avec filetage, insert fileté en inox
- K0124
Manette indexable en inox avec taraudage et bouchon de protection, insert taraudé en inox
- K0124
Manette indexable en inox avec filetage et bouchon de protection, insert fileté en inox
- K0124
Manette indexable en inox avec filetage et collerette allongée, insert fileté en inox
- K1316
Manette indexable avec taraudage et embase pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®
- K1317
Manette indexable avec filetage et embase pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®
- K0737
Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec taraudage, insert taraudé en acier bruni
- K0737
Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec taraudage, insert taraudé en acier bruni
- K0737
Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec filetage, insert fileté en acier bruni
- K0737
Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec filetage, insert fileté en acier bruni
- K0738
Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec taraudage, insert taraudé en inox
- K0738
Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec taraudage, insert taraudé en inox
- K0738
Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec filetage, insert fileté en inox
- K0738
Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec filetage, insert fileté en inox
- K0269
Manette indexable en plastique avec taraudage, insert taraudé en acier bruni
- K0269
Manette indexable en plastique avec filetage, insert fileté en acier bruni
- K1660
Manette indexable en plastique avec taraudage, insert taraudé en acier passivé bleu
- K1660
Manette indexable en plastique avec filetage, insert fileté en acier passivé bleu
- K1597
Manette indexable en plastique avec taraudage et palier anti-friction, insert taraudé en acier bruni
- K1597
Manette indexable en plastique avec filetage et palier anti-friction, insert fileté en acier bruni
- K0270
Manette indexable en plastique avec taraudage, insert taraudé en inox
- K0270
Manette indexable en plastique avec filetage, insert fileté en inox
- K1598
Manette indexable en plastique avec taraudage et palier anti-friction, insert taraudé en inox
- K1598
Manette indexable en plastique avec filetage et palier anti-friction, insert fileté en inox
- K1700
Manette indexable en plastique avec taraudage, insert taraudé en acier bruni
- K1700
Manette indexable en plastique avec filetage, insert fileté en acier bruni
- K1702
Manette indexable en plastique avec taraudage, insert taraudé en acier passivé bleu
- K1702
Manette indexable en plastique avec filetage, insert fileté en acier passivé bleu
- K1701
Manette indexable en plastique avec taraudage, insert taraudé en inox
- K1701
Manette indexable en plastique avec filetage, insert fileté en inox
- K1701
Manette indexable en plastique avec filetage et collerette allongée, insert fileté en inox
- K0269
Manette indexable en plastique avec taraudage et bouton-pression, insert taraudé en acier bruni
- K0269
Manette indexable en plastique avec filetage et bouton-pression, insert fileté en acier bruni
- K0270
Manette indexable en plastique avec taraudage et bouton-pression, insert taraudé en inox
- K0270
Manette indexable en plastique avec filetage et bouton-pression, insert fileté en inox
- K1553
Manette indexable en plastique avec taraudage et fonction de sécurité, insert taraudé en acier passivé bleu
- K1553
Manette indexable en plastique avec filetage et fonction de sécurité, insert fileté en acier passivé bleu
- K1873
Manette indexable en plastique avec taraudage et fonction de sécurité, insert taraudé en inox
- K1873
Manette indexable en plastique avec filetage et fonction de sécurité, insert fileté en inox
- K1872
Manette indexable ECO en plastique avec taraudage, insert taraudé en laiton ou en acier passivé bleu
- K1872
Manette indexable ECO en plastique avec filetage, insert fileté en acier passivé bleu
- K1743
Manette indexable ECO en plastique avec filetage, insert fileté en inox
- K1743
Manette indexable ECO en plastique avec taraudage, insert taraudé en inox
- K1743
Manette indexable en plastique détectable par métal avec taraudage, insert taraudé en inox
- K1743
Manette indexable en plastique détectable par métal avec filetage, insert fileté en inox
- K1743
Manette indexable en plastique détectable visuellement avec taraudage, insert taraudé en inox
- K1743
Manette indexable en plastique détectable visuellement avec filetage, insert fileté en inox
- K0269
Manette indexable en plastique antistatique avec taraudage, insert taraudé en acier bruni
- K0269
Manette indexable en plastique antistatique avec filetage, insert fileté en acier bruni
- K0270
Manette indexable en plastique antibactérienne avec taraudage, insert taraudé en inox
- K0270
Manette indexable en plastique antibactérienne avec filetage, insert fileté en inox
- K0125
Manette indexable 2K avec taraudage, insert taraudé en acier bruni
- K0125
Manette indexable 2K avec filetage, insert fileté en acier bruni
- K0126
Manette indexable 2K avec taraudage, insert taraudé en inox
- K0126
Manette indexable 2K avec filetage, insert fileté en inox
- K0252
Manette indexable ECO en plastique avec taraudage, insert taraudé en laiton ou en acier passivé bleu
- K0252
Manette indexable ECO en plastique avec filetage, insert fileté en acier passivé bleu
- K0981
Manette indexable en plastique ergonomique avec taraudage, insert taraudé en acier passivé bleu
- K0981
Manette indexable en plastique ergonomique avec filetage, insert fileté en acier passivé bleu
- K0982
Manette indexable en plastique ergonomique avec taraudage, insert taraudé en inox
- K0982
Manette indexable en plastique ergonomique avec filetage, insert fileté en inox
- K0780
Manette indexable en plastique avec filetage et doigt d'appui, insert fileté en acier bruni
- K0175
Manette indexable en plastique fixe, insert fileté en acier passivé bleu
- K0116
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage, insert taraudé en acier bruni
- K0116
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage, insert fileté en acier bruni
- K0117
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage, insert taraudé en inox
- K0117
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage, insert fileté en inox
- K0120
Manette indexable en acier avec taraudage, insert taraudé en acier bruni
- K0120
Manette indexable en acier avec filetage, insert fileté en acier bruni
- K0121
Manette indexable en inox avec taraudage, insert taraudé en inox
- K0121
Manette indexable en inox avec filetage, insert fileté en inox
- Poignées indexables
- Leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0269Manette indexable en plastique avec taraudage, insert taraudé en... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Manette en plastique renforcé de fibre de verre, couronne dentée en zinc injecté haute pression. Insert en acier, classe de résistance 5.8.Finition :Acier bruni.Sur demande :Autres taraudages et finitions spéciales. La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Référence | Couleur du corps de base | Matière du corps de base | Taille | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Nombre de dents | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0269.1041 | gris foncé RAL 7021 | plastique | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 3,20 € | | K0269.1042 | orangé pur RAL 2004 | plastique | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 3,20 € | | K0269.10416 | jaune colza RAL 1021 | plastique | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 3,20 € | | K0269.10484 | rouge traffic RAL 3020 | plastique | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 3,20 € | | K0269.10486 | vert sécurité RAL 6032 | plastique | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 3,20 € | | K0269.10487 | bleu traffic RAL 5017 | plastique | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 3,20 € | | K0269.10488 | gris clair RAL 7035 | plastique | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 3,20 € | | K0269.1051 | gris foncé RAL 7021 | plastique | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 3,20 € | | K0269.1052 | orangé pur RAL 2004 | plastique | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 3,20 € | | K0269.10516 | jaune colza RAL 1021 | plastique | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 3,20 € | | K0269.10584 | rouge traffic RAL 3020 | plastique | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 3,20 € | | K0269.10586 | vert sécurité RAL 6032 | plastique | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 3,20 € | | K0269.10587 | bleu traffic RAL 5017 | plastique | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 3,20 € | | K0269.10588 | gris clair RAL 7035 | plastique | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 3,20 € | | K0269.1061 | gris foncé RAL 7021 | plastique | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 3,20 € | | K0269.1062 | orangé pur RAL 2004 | plastique | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 3,20 € | | K0269.10616 | jaune colza RAL 1021 | plastique | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 3,20 € | | K0269.10684 | rouge traffic RAL 3020 | plastique | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 3,20 € | | K0269.10686 | vert sécurité RAL 6032 | plastique | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 3,20 € | | K0269.10687 | bleu traffic RAL 5017 | plastique | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 3,20 € | | K0269.10688 | gris clair RAL 7035 | plastique | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | | | 3,20 € | | K0269.2061 | gris foncé RAL 7021 | plastique | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 3,79 € | | K0269.2062 | orangé pur RAL 2004 | plastique | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 3,79 € | | K0269.20616 | jaune colza RAL 1021 | plastique | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 3,79 € | | K0269.20684 | rouge traffic RAL 3020 | plastique | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 3,79 € | | K0269.20686 | vert sécurité RAL 6032 | plastique | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 3,79 € | | K0269.20687 | bleu traffic RAL 5017 | plastique | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 3,79 € | | K0269.20688 | gris clair RAL 7035 | plastique | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 3,79 € | | K0269.2081 | gris foncé RAL 7021 | plastique | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 3,79 € | | K0269.2082 | orangé pur RAL 2004 | plastique | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 3,79 € | | K0269.20816 | jaune colza RAL 1021 | plastique | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 3,79 € | | K0269.20884 | rouge traffic RAL 3020 | plastique | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 3,79 € | | K0269.20886 | vert sécurité RAL 6032 | plastique | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 3,79 € | | K0269.20887 | bleu traffic RAL 5017 | plastique | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 3,79 € | | K0269.20888 | gris clair RAL 7035 | plastique | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | | | 3,79 € | | K0269.3081 | gris foncé RAL 7021 | plastique | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 4,69 € | | K0269.3082 | orangé pur RAL 2004 | plastique | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 4,69 € | | K0269.30816 | jaune colza RAL 1021 | plastique | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 4,69 € | | K0269.30884 | rouge traffic RAL 3020 | plastique | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 4,69 € | | K0269.30886 | vert sécurité RAL 6032 | plastique | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 4,69 € | | K0269.30887 | bleu traffic RAL 5017 | plastique | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 4,69 € | | K0269.30888 | gris clair RAL 7035 | plastique | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 4,69 € | | K0269.3101 | gris foncé RAL 7021 | plastique | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 4,69 € | | K0269.3102 | orangé pur RAL 2004 | plastique | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 4,69 € | | K0269.31016 | jaune colza RAL 1021 | plastique | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 4,69 € | | K0269.31084 | rouge traffic RAL 3020 | plastique | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 4,69 € | | K0269.31086 | vert sécurité RAL 6032 | plastique | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 4,69 € | | K0269.31087 | bleu traffic RAL 5017 | plastique | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 4,69 € | | K0269.31088 | gris clair RAL 7035 | plastique | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | | | 4,69 € | | K0269.4101 | gris foncé RAL 7021 | plastique | 4 | M10 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 5,96 € | | K0269.4102 | orangé pur RAL 2004 | plastique | 4 | M10 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 5,96 € | | K0269.41016 | jaune colza RAL 1021 | plastique | 4 | M10 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 5,96 € | | K0269.41084 | rouge traffic RAL 3020 | plastique | 4 | M10 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 5,96 € | | K0269.41086 | vert sécurité RAL 6032 | plastique | 4 | M10 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 5,96 € | | K0269.41087 | bleu traffic RAL 5017 | plastique | 4 | M10 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 5,96 € | | K0269.41088 | gris clair RAL 7035 | plastique | 4 | M10 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 5,96 € | | K0269.4121 | gris foncé RAL 7021 | plastique | 4 | M12 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 5,96 € | | K0269.4122 | orangé pur RAL 2004 | plastique | 4 | M12 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 5,96 € | | K0269.41216 | jaune colza RAL 1021 | plastique | 4 | M12 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 5,96 € | | K0269.41284 | rouge traffic RAL 3020 | plastique | 4 | M12 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 5,96 € | | K0269.41286 | vert sécurité RAL 6032 | plastique | 4 | M12 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 5,96 € | | K0269.41287 | bleu traffic RAL 5017 | plastique | 4 | M12 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 5,96 € | | K0269.41288 | gris clair RAL 7035 | plastique | 4 | M12 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 5,96 € | | K0269.5121 | gris foncé RAL 7021 | plastique | 5 | M12 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 7,20 € | | K0269.5122 | orangé pur RAL 2004 | plastique | 5 | M12 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 7,20 € | | K0269.51216 | jaune colza RAL 1021 | plastique | 5 | M12 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 7,20 € | | K0269.51284 | rouge traffic RAL 3020 | plastique | 5 | M12 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 7,20 € | | K0269.51286 | vert sécurité RAL 6032 | plastique | 5 | M12 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 7,20 € | | K0269.51287 | bleu traffic RAL 5017 | plastique | 5 | M12 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 7,20 € | | K0269.51288 | gris clair RAL 7035 | plastique | 5 | M12 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 7,20 € | | K0269.5161 | gris foncé RAL 7021 | plastique | 5 | M16 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 7,20 € | | K0269.5162 | orangé pur RAL 2004 | plastique | 5 | M16 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 7,20 € | | K0269.51616 | jaune colza RAL 1021 | plastique | 5 | M16 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 7,20 € | | K0269.51684 | rouge traffic RAL 3020 | plastique | 5 | M16 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 7,20 € | | K0269.51686 | vert sécurité RAL 6032 | plastique | 5 | M16 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 7,20 € | | K0269.51687 | bleu traffic RAL 5017 | plastique | 5 | M16 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 7,20 € | | K0269.51688 | gris clair RAL 7035 | plastique | 5 | M16 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | | | 7,20 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|