HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Manette indexable avec insert taraudé en Inox et poignée en plastique
K0270

Manette indexable avec insert taraudé en Inox et poignée en...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :La manette indexable NOVO grip constitue pour beaucoup l’exemple même de la préhension sûre et ergonomique. Elle constitue une solution d’avenir performante pour la plupart des configurations de manœuvre et d’indexage.Matière :Manette : plastique renforcé de fibre de verre.
Couronne dentée : zinc injecté haute pression.
Inserts : Inox 1.4305.
Finition :Acier inox naturel.Nota :Δ Indiquer la couleur de la manette ici.



Sur demande :Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0270 Manette indexable avec insert taraudé en Inox et poignée en plastique 211 kB

Dessins

Manette indexable avec insert taraudé en Inox et poignée en plastique

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceCouleur
du corps de base
TailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
K0270.1041gris foncé RAL 70211M49101314,524,54153033,540477,516 4,58 €
K0270.1042orangé pur RAL 20041M49101314,524,54153033,540477,516 4,58 €
K0270.10416jaune colza RAL 10211M49101314,524,54153033,540477,516 4,58 €
K0270.10484rouge traffic RAL 30201M49101314,524,54153033,540477,516 4,58 €
K0270.10486vert sécurité RAL 60321M49101314,524,54153033,540477,516 4,58 €
K0270.10487bleu traffic RAL 50171M49101314,524,54153033,540477,516 4,58 €
K0270.1051gris foncé RAL 70211M59101314,524,54153033,540477,516 4,58 €
K0270.1052orangé pur RAL 20041M59101314,524,54153033,540477,516 4,58 €
K0270.10516jaune colza RAL 10211M59101314,524,54153033,540477,516 4,58 €
K0270.10584rouge traffic RAL 30201M59101314,524,54153033,540477,516 4,58 €
K0270.10586vert sécurité RAL 60321M59101314,524,54153033,540477,516 4,58 €
K0270.10587bleu traffic RAL 50171M59101314,524,54153033,540477,516 4,58 €
K0270.1061gris foncé RAL 70211M69101314,524,54153033,540477,516 4,58 €
K0270.1062orangé pur RAL 20041M69101314,524,54153033,540477,516 4,58 €
K0270.10616jaune colza RAL 10211M69101314,524,54153033,540477,516 4,58 €
K0270.10684rouge traffic RAL 30201M69101314,524,54153033,540477,516 4,58 €
K0270.10686vert sécurité RAL 60321M69101314,524,54153033,540477,516 4,58 €
K0270.10687bleu traffic RAL 50171M69101314,524,54153033,540477,516 4,58 €
K0270.2061gris foncé RAL 70212M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 5,41 €
K0270.2062orangé pur RAL 20042M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 5,41 €
K0270.20616jaune colza RAL 10212M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 5,41 €
K0270.20684rouge traffic RAL 30202M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 5,41 €
K0270.20686vert sécurité RAL 60322M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 5,41 €
K0270.20687bleu traffic RAL 50172M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 5,41 €
K0270.2081gris foncé RAL 70212M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 5,41 €
K0270.2082orangé pur RAL 20042M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 5,41 €
K0270.20816jaune colza RAL 10212M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 5,41 €
K0270.20884rouge traffic RAL 30202M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 5,41 €
K0270.20886vert sécurité RAL 60322M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 5,41 €
K0270.20887bleu traffic RAL 50172M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 5,41 €
K0270.3081gris foncé RAL 70213M8141621,52337102453,5588091,51122 6,65 €
K0270.3082orangé pur RAL 20043M8141621,52337102453,5588091,51122 6,65 €
K0270.30816jaune colza RAL 10213M8141621,52337102453,5588091,51122 6,65 €
K0270.30884rouge traffic RAL 30203M8141621,52337102453,5588091,51122 6,65 €
K0270.30886vert sécurité RAL 60323M8141621,52337102453,5588091,51122 6,65 €
K0270.30887bleu traffic RAL 50173M8141621,52337102453,5588091,51122 6,65 €
K0270.3101gris foncé RAL 70213M10141621,52337102453,5588091,51122 6,65 €
K0270.3102orangé pur RAL 20043M10141621,52337102453,5588091,51122 6,65 €
K0270.31016jaune colza RAL 10213M10141621,52337102453,5588091,51122 6,65 €
K0270.31084rouge traffic RAL 30203M10141621,52337102453,5588091,51122 6,65 €
K0270.31086vert sécurité RAL 60323M10141621,52337102453,5588091,51122 6,65 €
K0270.31087bleu traffic RAL 50173M10141621,52337102453,5588091,51122 6,65 €
K0270.4101gris foncé RAL 70214M10171925,527,54310266166951091324 9,57 €
K0270.4102orangé pur RAL 20044M10171925,527,54310266166951091324 9,57 €
K0270.41016jaune colza RAL 10214M10171925,527,54310266166951091324 9,57 €
K0270.41084rouge traffic RAL 30204M10171925,527,54310266166951091324 9,57 €
K0270.41086vert sécurité RAL 60324M10171925,527,54310266166951091324 9,57 €
K0270.41087bleu traffic RAL 50174M10171925,527,54310266166951091324 9,57 €
K0270.4121gris foncé RAL 70214M12171925,527,54310266166951091324 9,57 €
K0270.4122orangé pur RAL 20044M12171925,527,54310266166951091324 9,57 €
K0270.41216jaune colza RAL 10214M12171925,527,54310266166951091324 9,57 €
K0270.41284rouge traffic RAL 30204M12171925,527,54310266166951091324 9,57 €
K0270.41286vert sécurité RAL 60324M12171925,527,54310266166951091324 9,57 €
K0270.41287bleu traffic RAL 50174M12171925,527,54310266166951091324 9,57 €
K0270.5121gris foncé RAL 70215M1223233032,5491233727711012615,526 11,55 €
K0270.5122orangé pur RAL 20045M1223233032,5491233727711012615,526 11,55 €
K0270.51216jaune colza RAL 10215M1223233032,5491233727711012615,526 11,55 €
K0270.51284rouge traffic RAL 30205M1223233032,5491233727711012615,526 11,55 €
K0270.51286vert sécurité RAL 60325M1223233032,5491233727711012615,526 11,55 €
K0270.51287bleu traffic RAL 50175M1223233032,5491233727711012615,526 11,55 €
K0270.5161gris foncé RAL 70215M1623233032,5491233727711012615,526 11,55 €
K0270.5162orangé pur RAL 20045M1623233032,5491233727711012615,526 11,55 €
K0270.51616jaune colza RAL 10215M1623233032,5491233727711012615,526 11,55 €
K0270.51684rouge traffic RAL 30205M1623233032,5491233727711012615,526 11,55 €
K0270.51686vert sécurité RAL 60325M1623233032,5491233727711012615,526 11,55 €
K0270.51687bleu traffic RAL 50175M1623233032,5491233727711012615,526 11,55 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33